CHARX connect — зарядні розетки для зарядних станцій та домашніх зарядних станцій

Зарядні розетки змінного струму для зарядних станцій та домашніх зарядних станцій

Зарядні розетки CHARX connect modular типу 2 встановлюються у зарядні станції змінного струму та домашні зарядні станції і забезпечують можливість заряджання електромобілів змінним струмом за допомогою мобільних зарядних кабелів змінного струму із потужністю заряджання до 22 кВт. Завдяки нашій модульній системі, дизайн і набір функцій можна адаптувати до ваших індивідуальних потреб.

Go to Product Detail Page for item 1296166
EV-T2M3SM-E-LOCK12V - Locking
EV-T2M3SM-E-LOCK12V - Locking
1296166

CHARX connect modular, Type 2, GB/T, Locking, Accessories, Single wires, length: 0.5 m, locking actuator: 12 V, 4-pos., with single-core wires, without holder, for locking infrastructure charging sockets when plug is inserted, IEC 61851-1

Go to Product Detail Page for item 1532125
EV-T2M3SO12-4P-R-P-SET - Infrastructure charging socket
EV-T2M3SO12-4P-R-P-SET - Infrastructure charging socket
1532125

CHARX connect modular, Type 2, Infrastructure charging socket, 32 A , 480 V AC, Premium, Set, without single-core wires, locking actuator: 12 V, 4-pos., square, Rear panel mounting, M5 thread, housing: black, with round protective cover, with temperature sensors, with LED (common cathode connection), for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC), PHOENIX CONTACT logo, IEC 62196-2

Переваги

  • Модульна система пропонує особливо високу гнучкість
  • Простота монтажу та технічного обслуговування завдяки вставним з’єднувальним кабелям
  • Швидке визначення стану за допомогою опціонального світлодіодного індикатора
  • Надійний захист від дотику за допомогою додаткової шторки
  • Стійкість до дії води та бруду завдяки повністю залитим контактам
  • Розроблено й виготовлено за автомобільними стандартами IATF 16949

Нові вироби

Нове покоління модульних зарядних розеток CHARX connect modular типу 2

Зарядні розетки змінного струму зі зменшеною монтажною глибиною

Для гнучкого й компактного монтажу

Тепер можна встановлювати нове покоління модульних зарядних розеток CHARX connect типу 2 безпосередньо на друкованій платі зарядної станції — завдяки зменшеній глибині монтажу це дає змогу суттєво заощадити місце. Ви також можете вибрати одне з трьох положень виконавчого елемента.

Основні характеристики

  • Струм заряджання: 20 А, 32 А
  • Розрахункова напруга: 250 В, 480 В
  • Монтажна глибина: 54 мм (без розвантаження від зусиль натягу та виконавчого елемента)
  • Ступінь захисту: IP44 (із підключенням), IP54 (із захисною кришкою)
  • Привід: 4-полюсний, 12 В, положення на 4 / 8 / 12 годин
  • Датчики температури: PTC (додатково)
  • Довжина кабелю: 0,3 м, 0,7 м, 1,5 м

Переваги

  • До 38 % економії місця в порівнянні з попереднім поколінням
  • Система з можливістю індивідуального налаштування — тепер також із гнучким положенням виконавчого елемента
  • Простий монтаж — тепер також безпосередньо на друкованій платі або класичним способом за допомогою вставних з’єднувальних кабелів.
  • Стійкість до бічних навантажень, водо- і брудонепроникність завдяки залитим контактам
  • Сумісність з усіма захисними кришками та шторками сімейства CHARX connect modular

Відео про виріб: Зарядні розетки змінного струму

Модульна система зарядних розеток змінного струму CHARX connect modular можна комплектувати індивідуально

Модульна система зарядних розеток змінного струму для комерційних та домашніх зарядних станцій
Світлодіодний індикатор стану в захисній кришці гніздової частини для системи зарядної станції
Шторка для гніздової частини для системи зарядної станції
Гніздова частина для системи зарядної станції, датчик температури та елемент блокування
Змінні з’єднувальні кабелі для гніздової частини системи заряджання
Модульна система зарядних розеток змінного струму для комерційних та домашніх зарядних станцій

З нашими зарядними розетками CHARX connect modular типу 2 ми пропонуємо вам розумну модульну систему, яка дозволяє вільно комбінувати всі компоненти всього за чотири кроки. Ви самі вибираєте дизайн, набір функцій і потужність заряджання зарядної розетки, щоб вона ідеально відповідала параметрам вашої комерційної або домашньої зарядної станції.

Щоб дізнатися більше, відкрийте інші текстові поля.

Світлодіодний індикатор стану в захисній кришці гніздової частини для системи зарядної станції

Круглий або квадратний дизайн
Виберіть круглу або квадратну захисну кришку, яка більше пасуватиме до конструкції вашої комерційної або домашньої зарядної станції. Захисну кришку можна легко відкрити за допомогою штекера для системи заряджання однією рукою, не докладаючи додаткових зусиль. Армований скловолокном корпус захищає зарядну станцію від негоди та вандалізму.

Зі світлодіодним індикатором або без нього
Опціонально можна вибрати світлодіодний індикатор стану, вбудований у захисну кришку. Це дозволяє користувачам з першого погляду розпізнавати стан зарядного пункту. Світлодіодами RGB можна вільно керувати, налаштовуючи режим постійного світіння, миготіння та пульсації в усіх кольорах RGB. Точна світлодіодна технологія також забезпечує однорідний світловий потік з оптимальним розсіюванням. Подача електричного живлення світлодіодів через кріпильні гвинти спрощує монтаж.

Ваш індивідуальний логотип
Захисна кришка доступна як опція:

  • З рельєфним логотипом Phoenix Contact
  • З рельєфним логотипом замовника (на замовлення)
  • З полем для етикетки з логотипом замовника
  • З маркуванням «C» відповідно до DIN EN 17186
  • Без логотипу, поля для етикетки або маркування

Шторка для гніздової частини для системи зарядної станції

Надійний захист від дотику
Шторка забезпечує надійний захист від дотику усіх силових і сигнальних контактів відповідно до стандартів IEC 61851-1, IEC 62196-1 і IEC 62196-2, підвищуючи таким чином електробезпеку, а також захищаючи зарядну станцію від вандалізму і вологи. У деяких країнах, наприклад Іспанії, Португалії, Великобританії, Франції, Швеції, Італії або Швейцарії, захист від дотику передбачений стандартом.

Інтуїтивно зрозуміле керування
Інтуїтивно зрозуміле керування: просто підключіть штекер для системи заряджання, щоб відкрити захисну кришку. Повертати або посувати штекер для системи заряджання не потрібно.

Сумісність
Наша шторка сумісна з усіма зарядними розетками типу 2 і захисними кришками Phoenix Contact.

Гніздова частина для системи зарядної станції, датчик температури та елемент блокування

З датчиками температури PTC або без них
Для захисту людей та зарядної станції процес заряджання можна переривати за допомогою опціональної системи контролю температури у разі перегріву силових контактів.

З три- або чотириполюсним елементом блокування
Зарядна розетка також доступна у виконанні з три- або чотириполюсним елементом блокування та відповідним з’єднувальним кабелем.

Посріблені, повністю литі контакти
Посріблені поверхні силових і сигнальних контактів забезпечують ефективну передачу електроенергії, оптимальний захист від корозії та тривалий строк експлуатації. Повністю лита конструкція забезпечує водонепроникність та стійкість до проникнення бруду.

Змінні з’єднувальні кабелі для гніздової частини системи заряджання

Вибираючи комплект кабелів, який можна придбати окремо, ви визначаєте потужність заряджання вашої зарядної розетки:

  • Однофазний або трифазний кабель
  • Струм заряджання: 20 А або 32 А
  • Довжина провідника від 0,3 до 2,0 м (інші — на замовлення)

Змінні з'єднувальні кабелі спрощують монтаж та подальшу заміну гніздової частини системи заряджання у випадку необхідності обслуговування.

3D-перегляд

Випробуйте зараз у 3D

Роздивіться зарядну розетку типу 2 із затвором і захисною кришкою зі світлодіодним індикатором в усіх деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися виріб під усіма кутами.

Вбудований, вільно керований світлодіодний дисплей Приклад конфігурації

Гніздова частина системи заряджання типу 2 блимає/світиться синім
Блимання синім світлом: іде заряджання, постійне синє світло: заряджання завершено
Гніздова частина системи заряджання типу 2 мерехтить червоним
Мерехтіння червоним: процес заряджання припинено через несправність
Гніздова частина системи заряджання типу 2 світиться оранжевим
Світиться оранжевим: зарядний пункт зарезервовано для користувача
Гніздова частина системи заряджання типу 2 світиться зеленим
Світиться зеленим: зарядний пункт вільний та готовий для заряджання

Зручність, безпека і дві нагороди Відкрийте для себе інші переваги наших зарядних розеток змінного струму

Людина підключає штекер для системи заряджання змінним струмом до зарядної станції
Датчики температури PTC на силових контактах зарядних розеток змінного струму CHARX connect modular
Відзначення премією German Design Award 2023 та iF Design Award 2023 за зарядні розетки змінного струму CHARX connect modular
Людина підключає штекер для системи заряджання змінним струмом до зарядної станції

Розмовляючи по телефону чи тримаючи в руці пакет із покупками: у повсякденних ситуаціях заряджання водії електромобілів часто мають лише одну вільну руку, щоб під'єднати зарядний кабель до зарядної станції.

Саме тому в наших зарядних розетках змінного струму ми завжди передбачаємо можливість обслуговування однією рукою: захисну кришку та затвор можна легко відкрити за допомогою штекера для системи заряджання, не докладаючи додаткових зусиль. Маленька функція з великим ефектом, яку цінують багато наших клієнтів.

Датчики температури PTC на силових контактах зарядних розеток змінного струму CHARX connect modular

Завдяки опціональній системі датчиків температури зарядна розетка захищена від перегріву, який може бути спричинений, наприклад, сторонніми предметами або брудом. Це захищає користувачів від небезпеки, а зарядну станцію — від пошкоджень, що призводять до значних витрат.

Система датчиків складається з ланцюга резисторів PTC, розташованих на кожному силовому контакті. Фіксуючи значення опору, контролер заряджання може ініціювати негайне вимкнення у разі перевищення граничної температури.

Відзначення премією German Design Award 2023 та iF Design Award 2023 за зарядні розетки змінного струму CHARX connect modular

Систему CHARX connect modular було відзначено двома престижними нагородами за модульну конструкцію та привабливий дизайн:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Наш розумний модульний принцип, який дозволяє вільно комбінувати всі компоненти та налаштовувати їх відповідно до потреб клієнта, зіграв ключову роль в оцінці журі.

Ваша особиста контактна особа

з усіх питань щодо наших виробів та рішень

Anton Purtov
Антон Пуртов
Продукт менеджер
+38 050 441 53 44
Я залюбки проконсультую вас щодо вашого проєкту в сфері зарядної інфраструктури.