CHARX connect modular – зарядні розетки змінного струму для зарядних станцій та домашніх зарядних станцій

Зарядні розетки змінного струму для зарядних станцій та домашніх зарядних станцій

Третє покоління CHARX connect modular типу 2 зарядних розеток ідеально підходить для компактної зарядної станції та домашньої зарядної станції завдяки зменшеній глибині встановлення. Зарядні розетки тепер можна встановлювати безпосередньо на друкованій платі на додаток до класичного кабельного з’єднання. Двічі відзначена нагородами модульна система тепер пропонує вам ще більшу гнучкість завдяки трьом положенням виконавчого елемента.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737467
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Removal tool
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Removal tool
1737467

CHARX connect modular, Type 2, Removal tool, Gen 3, Accessories, for removing the protective cap for strain relief and touch protection, which is mounted on the back of the infrastructure charging sockets, IEC 62196-2, This tool is only required if the protective cap for strain relief needs to be loosened. For example, if a previously installed cable set needs to be replaced.

Go to Product Detail Page for item 1164423
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Infrastructure charging socket
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Infrastructure charging socket
1164423

CHARX connect modular, Type 2, Infrastructure charging socket, 32 A , 480 V AC, Premium, Set, without single-core wires, locking actuator: 12 V, 4-pos., square, Rear panel mounting, M5 thread, housing: black, with square protective cover, with temperature sensors, with LED (common cathode connection), for charging electric vehicles (EV) with alternating current (AC), PHOENIX CONTACT logo, IEC 62196-2

Переваги

  • Модульна система з трьома положеннями виконавчого елемента, світлодіодним індикатором і затвором
  • Мала монтажна глибина ідеально підходить для компактних домашніх зарядних станцій і зарядних станцій
  • Гнучкий монтаж на друкованій платі або за допомогою штекерних з’єднувальних кабелів
  • Міцність і довговічність завдяки армуванню скловолокном і спеціальному покриттю контактів
  • Стійкість до дії води, бруду та поперечних зусиль завдяки повністю литим контактам
  • Розроблено й виготовлено за автомобільними стандартами IATF 16949

Коротка презентація: Наші зарядні розетки змінного струму у відео

Зарядні розетки змінного струму CHARX connect modular

Ідеальна зарядна розетка Вибирайте дизайн, потужність та обсяг функцій самі

З нашими зарядними розетками CHARX connect modular типу 2 ми пропонуємо вам розумну модульну систему, яка дозволяє вільно комбінувати всі компоненти. Ви самі вибираєте дизайн, набір функцій і потужність заряджання зарядної розетки, щоб вона ідеально відповідала параметрам вашої комерційної або домашньої зарядної станції — як з технічного, так і з візуального погляду. Міцні, армовані скловолокном корпуси всіх компонентів системи збільшують термін їхньої служби, захищають від атмосферних впливів і запобігають вандалізму.

Модульна система пропонує такі можливості:

  • Положення виконавчого елемента на 12 годині, 8 годині або 4 годині
  • Монтаж друкованих плат або дротове з’єднання
  • Струм заряджання 20 А або 32 А, 1-фазний або 3-фазний
  • Додаткові функції:
    • Датчик температури PTC
    • Захисна кришка у круглому або квадратному дизайні
    • Індикатор стану з можливістю вільного керування RGB-світлодіодами
    • Логотип замовника або знак «C» відповідно до DIN EN 17186 замість логотипу Phoenix Contact
    • Затвор для захисту від дотику відповідно до IPXXD

Модульна система від CHARX connect modular Індивідуальний монтаж лише у чотири кроки

Крок 1 з 4: Виберіть положення виконавчого елемента зарядної розетки типу 2
Крок 2 з 4: Виберіть спосіб з’єднання, потужність заряджання та додаткові датчики температури для зарядної розетки типу 2
Крок 3 з 4: Виберіть додаткову захисну кришку та додатковий світлодіодний індикатор стану для зарядної розетки типу 2
Крок 4 з 4: Виберіть додатковий затвор для зарядної розетки типу 2
Крок 1 з 4: Виберіть положення виконавчого елемента зарядної розетки типу 2

Положення виконавчого елемента на 12 годині, 8 годині або 4 годині
Зарядна розетка оснащена 4-полюсним виконавчим елементом блокування з живленням 12 В. Виберіть одне з трьох положень виконавчого елемента, щоб зарядна розетка ідеально вписувалася у наявний монтажний простір вашої зарядної станції.

Компактна конструкція
Третє покоління наших зарядних розеток з монтажною глибиною всього 54 мм (без розвантаження від зусиль натягу і виконавчого елемента) забезпечує економію місця до 38 %, як порівняти з попереднім поколінням. Тому це ідеальне рішення для особливо компактних зарядних станцій з обмеженим монтажним простором.

Повністю литі контакти зі спеціальним покриттям
Посріблені контакти зараз є стандартом на ринку електромобільності. Ми йдемо ще далі і додатково покриваємо силові та сигнальні контакти наших виробів за допомогою спеціального та складного процесу. Результат — чудовий захист від корозії, надзвичайно довгий термін служби та ефективна передача енергії. Контакти також повністю литі. Це забезпечує водо- та брудонепроникність, а також стійкість до впливу поперечних зусиль.

Крок 2 з 4: Виберіть спосіб з’єднання, потужність заряджання та додаткові датчики температури для зарядної розетки типу 2

Безпосередній монтаж на друковану плату
Щоб встановити зарядну розетку прямо на друковану плату, ви можете скористатися призначеними для 1- і 3-фазного заряджання струмом до 32 А штирьовими контактами, які можна придбати окремо. Контакти друкованої плати прикріплюють до друкованої плати за допомогою методу хвильової пайки, щоб зарядний пристрій можна було вставити в розетку і легко вийняти для технічного обслуговування.

Класичне підключення за допомогою комплекту проводів
Якщо ви віддаєте перевагу класичному дротовому підключенню зарядної розетки до зарядної станції, ми пропонуємо комплекти проводів для штекерного з’єднання, які також вирізняються зручністю обслуговування. Вибираючи комплект кабелів, який можна придбати окремо, ви визначаєте максимальну потужність заряджання вашої зарядної розетки:

  • 1- або 3-фазне виконання
  • 20 А або 32 А
  • 0,3 м, 0,7 м або 1,5 м

Додатковий контроль температури
Для додаткової безпеки ми пропонуємо комплект проводів найвищого класу потужності (3-фазний, 32 А) з вбудованими опціональними датчиками PTC. Це дозволяє вимірювати та аналізувати температуру на силових контактах, щоб перервати процес заряджання у разі перегріву та захистити людей і зарядну станцію.

Крок 3 з 4: Виберіть додаткову захисну кришку та додатковий світлодіодний індикатор стану для зарядної розетки типу 2

Підвищений захист IP і просте керування
За допомогою додаткової захисної кришки ви можете підвищити ступінь захисту зарядної розетки до IP55 і одночасно інтегрувати світлодіодний індикатор стану. Захисну кришку можна легко відкрити за допомогою штекера для системи заряджання однією рукою, не докладаючи додаткових зусиль.

Круглий або квадратний дизайн
Виберіть, яка захисна кришка — кругла чи квадратна — краще пасуватиме до дизайну вашої домашньої зарядної станції або зарядної станції.

Додатковий світлодіодний індикатор
Захисна кришка з вбудованим світлодіодним індикатором стану доступна як опція. Він дозволяє з першого погляду розпізнавати стан зарядного пункту. RGB-світлодіоди, якими можна вільно керувати за допомогою PWM (широтно-імпульсної модуляції), можуть світитися, блимати та пульсувати всіма кольорами RGB відповідно до стилю вашого бренду. Точна світлодіодна технологія також забезпечує однорідний світловий потік з оптимальним розсіюванням. Подача електричного живлення світлодіодів через кріпильні гвинти спрощує монтаж та технічне обслуговування.

Варіанти логотипу
Доступні такі варіанти захисної кришки на вибір

  • З рельєфним логотипом Phoenix Contact
  • З рельєфним логотипом замовника (на замовлення)
  • З полем для етикетки з логотипом замовника
  • З маркуванням «C» відповідно до DIN EN 17186
  • Без логотипу, поля для етикетки або маркування

Крок 4 з 4: Виберіть додатковий затвор для зарядної розетки типу 2

Надійний захист від дотику
За допомогою додаткового затвора можна досягти ступеня захисту IPXXD для забезпечення надійного захисту від дотику силових і сигнальних контактів, що є стандартною вимогою у деяких європейських країнах. Таким чином, затвор підвищує електробезпеку, а також захищає зарядну станцію від вандалізму.

Інтуїтивно зрозуміле керування
Інтуїтивно зрозуміле керування: просто підключіть штекер для системи заряджання, щоб відкрити захисну кришку. Повертати або посувати штекер для системи заряджання не потрібно.

Сумісність
Наш затвор сумісний з усіма зарядними розетками типу 2 і захисними кришками Phoenix Contact.

3D-перегляд

Випробуйте зараз у 3D

Розгляньте модульну систему, що складається зі з’єднувальних кабелів, зарядної розетки типу 2, затвора та захисної кришки зі світлодіодним дисплеєм, у найдрібніших деталях. Можливість вільного масштабування та обертання дає змогу роздивитися систему під усіма кутами.

Зручність, безпека і дві нагороди Відкрийте для себе інші переваги наших зарядних розеток змінного струму

Людина підключає штекер для системи заряджання змінним струмом до зарядної станції
Вбудовані у комплект проводів датчики температури PTC зарядних розеток змінного струму CHARX connect modular
Відзначення премією German Design Award 2023 та iF Design Award 2023 за зарядні розетки змінного струму CHARX connect modular
Людина підключає штекер для системи заряджання змінним струмом до зарядної станції

Розмовляючи по телефону чи тримаючи в руці пакет із покупками: у повсякденних ситуаціях заряджання водії електромобілів часто мають лише одну вільну руку, щоб під'єднати зарядний кабель до зарядної станції.

Саме тому в наших зарядних розетках змінного струму ми завжди передбачаємо можливість обслуговування однією рукою: захисну кришку та затвор можна легко відкрити за допомогою штекера для системи заряджання, не докладаючи додаткових зусиль. Маленька функція з великим ефектом, яку цінують багато наших клієнтів.

Вбудовані у комплект проводів датчики температури PTC зарядних розеток змінного струму CHARX connect modular

Завдяки опціональній системі датчиків температури, вбудованих у комплект проводів, зарядна розетка захищена від перегріву, який може бути спричинений, наприклад, сторонніми предметами або брудом. Це захищає користувачів від небезпеки, а зарядну станцію — від пошкоджень, що призводять до значних витрат.

Система датчиків складається з ланцюга резисторів PTC, розташованих на кожному силовому контакті. Фіксуючи значення опору, контролер заряджання може ініціювати негайне вимкнення у разі перевищення граничної температури.

Відзначення премією German Design Award 2023 та iF Design Award 2023 за зарядні розетки змінного струму CHARX connect modular

Систему CHARX connect modular було відзначено двома престижними нагородами за модульну конструкцію та привабливий дизайн:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Наш розумний модульний принцип, який дозволяє вільно комбінувати всі компоненти та налаштовувати їх відповідно до потреб клієнта, зіграв ключову роль в оцінці журі.

Ваша особиста контактна особа

з усіх питань щодо наших виробів та рішень

Anton Purtov
Антон Пуртов
Продукт менеджер
+38 050 441 53 44
Я залюбки проконсультую вас щодо вашого проєкту в сфері зарядної інфраструктури.