Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 11-pos., 8 x 0.34 mm2 and 3 x 0.75 mm2
Кабелі на метри для мідних та оптоволоконних систем
Завдяки різноманітності типів кабелів на метри можна реалізовувати широкий спектр прикладних рішень. Кабельні з’єднання згідно з вашими вимогами: у поєднанні зі з’єднувачами для монтажу і розподільниками Phoenix Contact можна створювати кабельні лінії потрібної довжини.
By the meter, Sensor/actuator cable, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: 100 m
By the meter, Remote bus cable, INTERBUS, shielded, PUR halogen-free, may green RAL 6017, 6-wire (3 x 2 x 0.22 mm2), color single wire: green-yellow, white-brown, gray-pink, flexible installation
Master cable for sensor/actuator boxes, without PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 18-pos., 16 x 0.34 mm2 and 2 x 0.75 mm2, length: 50 m
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), EtherCAT® CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, green RAL 6018, 4-wire (1x4xAWG22/19, S/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
Fiber glass cable, duplex 50 µm/125 µm, by the meter, without male connector, for installation in stationary systems and machines
By the meter, Cable reel, shielded, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 8-wire, color single wire: brown, white, green, yellow, gray, pink, blue, red, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
Fiberglass cable, duplex 50/125 µm, by the meter, without connector, for outdoor installation
By the meter, Bus system cable, CANopen®, DeviceNet™, shielded, PUR halogen-free, red lilac RAL 4001, 4-wire (2xAWG24/19+2xAWG22/19), color single wire: red-black, blue-white, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
By the meter, Cable reel, PVC, black RAL 9005, 5-wire, color single wire: brown, white, blue, black, green-yellow, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
Переваги
- Гнучкі можливості замовлення — постачання навіть коротких кабелів
- Просте розмотування довгих кабелів з барабанів
- Варіативність — відповідний кабель для будь-якого застосування
Мідні кабелі на метри
Мідні кабелі Phoenix Contact доступні у виконанні з різною кількістю полюсів та з різними поперечними перерізами, довжиною на замовлення від 0,2 м до 1000 м.
- Тип кабелю: поліуретан, без галогенів
- Тип кабелю: поліуретан/ПВХ
- Тип кабелю: ПВХ
- Тип кабелю: поліуретан POWER
Скористайтесь гнучкими можливостями наших готових до під’єднання з’єднувачів для адаптації довжини кабелю до конкретних вимог.
Оптоволоконний кабель на метри
Кабелі та з’єднувальні системи Phoenix Contact дають змогу будувати рішення для різних сфер використання, як-от промислові системи автоматизації, центри обробки даних або кабельна інфраструктура будівель.
- Полімерне оптоволокно (POF): до 100 Мбіт/с
- Оптоволокно з полімерним захисним покриттям (PCF): до 1 Гбіт/с
- Багатомодове волокно (GOF) до 10 Гбіт/с
- Одномодове волокно (GOF) до 40 Гбіт/с