By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 5-wire, color single wire: brown, white, blue, black, green-yellow, cable length: 100 m
Кабелі на метри для мідних та оптоволоконних систем
Завдяки різноманітності типів кабелів на метри можна реалізовувати широкий спектр прикладних рішень. Кабельні з’єднання згідно з вашими вимогами: у поєднанні зі з’єднувачами для монтажу і розподільниками Phoenix Contact можна створювати кабельні лінії потрібної довжини.
By the meter, Data cable, PROFINET CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR/FRNC, red, 4-wire (1x4xAWG22/7, SF/TQ), color single wire: white, yellow, blue, orange, cable length: 100 m
GOF universal cable, 24-wire, loose tube cable for fixed installation, non-metallic rodent protection, can be easily stripped, UV-resistant, high mechanical and thermal stability, low smoke, halogen-free and self-extinguishing, improved tread resistance, longitudinally and transversely watertight
AS-Interface EPDM flat conductor in yellow, 2 x 1.5 mm2, 100 m ring
Polymer fiber cable, duplex 980µm/1000µm, heavy-weight version for installation in stationary systems and machines, by the meter without male connector
By the meter, Cable reel, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 4-wire, color single wire: brown, white, blue, black, cable length: Free input (110.0 ... 500 m), Supplied on a cable drum in up to two parts (details: see technical data)
Remote bus cable, standard, 3 x 2 x 0.22 mm2
By the meter, Network cable, Ethernet hybrid CAT5 (100 Mbps), shielded, PUR halogen-free, black RAL 9005, 8-wire (1x4x AWG 26+1x4x AWG 18), color single wire: white/orange, orange, white/green, green, white, blue, brown, black, cable length: 100 m, Power with Ethernet (PWE)
By the meter, Cable reel, shielded, PUR halogen-free, black-gray RAL 7021, 8-wire, color single wire: brown, white, green, yellow, gray, pink, blue, red, cable length: 100 m
Master cable for sensor/actuator boxes, with PE conductor, unshielded, material PUR/PVC, 9-pos., 6 x 0.34 mm2 and 3 x 0.75 mm2
Переваги
- Гнучкі можливості замовлення — постачання навіть коротких кабелів
- Просте розмотування довгих кабелів з барабанів
- Варіативність — відповідний кабель для будь-якого застосування
Мідні кабелі на метри
Мідні кабелі Phoenix Contact доступні у виконанні з різною кількістю полюсів та з різними поперечними перерізами, довжиною на замовлення від 0,2 м до 1000 м.
- Тип кабелю: поліуретан, без галогенів
- Тип кабелю: поліуретан/ПВХ
- Тип кабелю: ПВХ
- Тип кабелю: поліуретан POWER
Скористайтесь гнучкими можливостями наших готових до під’єднання з’єднувачів для адаптації довжини кабелю до конкретних вимог.
Оптоволоконний кабель на метри
Кабелі та з’єднувальні системи Phoenix Contact дають змогу будувати рішення для різних сфер використання, як-от промислові системи автоматизації, центри обробки даних або кабельна інфраструктура будівель.
- Полімерне оптоволокно (POF): до 100 Мбіт/с
- Оптоволокно з полімерним захисним покриттям (PCF): до 1 Гбіт/с
- Багатомодове волокно (GOF) до 10 Гбіт/с
- Одномодове волокно (GOF) до 40 Гбіт/с