Новий захист від перенапруг для північноамериканських систем електропостачання
За допомогою Valvetrab US-SPP компанія Phoenix Contact розширює сімейство продукції Safe Protection Plus, включивши в нього розрядник для захисту від перенапруг, сертифікований за стандартом UL, для північноамериканського ринку. Пристрої підходять для всіх поширених типів електромереж відповідно до стандарту NEMA.
VALVETRAB US-SPP - це надійний захист від перенапруг з новаторськими функціями встановлення та безпеки. Пристрої входять до списку UL Type 1 і тому відповідають вимогам і можуть бути легко інтегровані в нові та існуючі системи без додаткового тестування. Змінний елемент для захисту від перенапруг та модульна дистанційна сигналізація забезпечують простоту встановлення та обслуговування. Нове високоефективне відключення забезпечує ще більш швидке і надійне відключення в разі несправності. Вбудований захист від відключення від мережі та випадкового дотику підвищує безпеку під час роботи. З'єднання Biconnect забезпечують просте з'єднання з іншими компонентами.
VALVETRAB US-SPP відповідає вимогам NFPA 79 і, таким чином, забезпечує відповідний стандарту захист промислового обладнання в США.