Широкі можливості застосування — нові універсальні інструменти
Асортимент інструментів Unifox від Phoenix Contact доповнено двома новими моделями багатофункціональних кліщів, трьома переставними кліщами та кліщами «Linemans».
Багатофункціональні кліщі UNIFOX з ергономічною двокомпонентною ручкою поєднують шість або сім функцій в одному інструменті. Вони дозволяють не тільки захоплювати, згинати та різати дроти, але й зачищати кабелі та обтискати наконечники. Кутовий наконечник дає змогу легко пробивати та видаляти задирки в коробках прихованого монтажу. Тоді як Unifox-MP 6-1 ріже кабель без перетискання, Unifox-MP 7-1 має бічний різак. З його допомогою можна легко різати тонкі й фортепіанні дроти, а також дріт середньої твердості. Кліщі також мають зону для обтискання кільцевих кабельних наконечників.
Переставні кліщі Unifox-Wrench поєднують у собі функції кліщів і гайкового ключа в одному інструменті. Вони ідеально підходять для захоплення, утримання, згинання та повертання гайок і болтів, мають безступінчасте регулювання за допомогою кнопки та вбудованої шкали для швидкого і простого налаштування розміру ключа. Гладкі губки з паралельним ковзанням захищають чутливі поверхні від пошкоджень. Завдяки співвідношенню важелів понад 10:1 переставні кліщі мають високу силу затискання для надійної фіксації.
Комбіновані кліщі «Linemans» UNIFOX-LM ідеально підходять для захоплювання, згинання та скручування проводів, а також для обтискання неізольованих кабельних наконечників. Ергономічна двокомпонентна ручка забезпечує комфорт, а зубчасті губки та додаткова зона захоплювання під шарніром забезпечують оптимальне утримування. Завдяки наддовгим різальним кромкам з твердістю 62-64 HRC кліщі UNIFOX забезпечують оптимальну продуктивність різання і служитимуть дуже довго.