Control cabinet key, metal, for all common types of control cabinet
Універсальний інструмент
Універсальні інструменти з лінійки продукції UNIFOX включають в себе інструменти для різних сфер діяльності: від універсальних багатофункціональних інструментів до кліщів для кабельних стяжок і різаків електромонтажних профілів — ми пропонуємо широкий спектр застосування.
Combination pliers, notched gripping surface, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested, size: 180 mm
Needle-nose pliers with blade, notched grip area, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Needle-nose pliers with blade, angled 45°, notched grip area, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Combination pliers,165 mm, notched gripping surface, VDE 1000 V AC/ 1500 V DC tested
Multifunctional pliers, 6 functions in one tool, with stripping and crimping area and cable cutter
Water pump pliers, with groove joint, grip areas with dual notching, acc. to VDE ISO 8976
Flat-nose pliers, finely notched grip area, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Cable binder pliers, for plastic cable binders with a width of 2.2 - 4.8 mm, for a material thickness of up to 1.6 mm
Control cabinet keys made of metal for all the usual closures: Two-way key bit 3-5 mm, square 5,6,7-8,9-10 mm, triangle 7,8-9,10-11 mm, special 6 mm
Переваги
- Довговічність завдяки спеціальному гартуванню та термічній обробці губок і різаків
- Завдяки оптимальному передатному відношенню важеля значні зусилля не потрібні
- Ергономічна форма рукояток розвантажує суглоби оператора та зменшує втомлюваність
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Багатофункціональні кліщі UNIFOX-MP
Це справжній універсал серед кліщів. Завдяки своїм комбінованим функціям багатофункціональні кліщі ідеально підходять для широкого спектру застосувань.
Наші багатофункціональні кліщі UNIFOX-MP є справжніми універсалами і поєднують у собі шість або сім функцій лише в одній парі кліщів. Окрім захоплення, згинання та різання дроту, кліщі також можна використовувати для зняття ізоляції з кабелів та обтискання наконечників. Обидві моделі багатофункціональних кліщів оснащені ергономічною двокомпонентною ручкою. Кутовий наконечник дає змогу легко пробивати та видаляти задирки в коробках прихованого монтажу. За допомогою UNIFOX-MP 6-1 можна різати кабелі без зусиль і перетискань. UNIFOX-MP 7-1, в свою чергу, має бічний різець для різання тонкого і середньо-твердого дроту, а також фортепіанної струни. Кліщі також мають зону для обтискання кільцевих кабельних наконечників.
Переставні кліщі-гайковий ключ UNIFOX-WRENCH
Переставні кліщі-гайковий ключ поєднують у собі функції кліщів і гайкового ключа в одному інструменті. Ідеально підходить для захоплення, утримання, згинання та обертання гайок і болтів.
Наші переставні кліщі-гайковий ключ UNIFOX-WRENCH доступні в трьох різних розмірах. Завдяки безступінчатому регулюванню за допомогою натискної кнопки кліщі можна швидко адаптувати до різних розмірів ключа. Наявна шкала також дає змогу легко встановити необхідний розмір ключа. Гладкі губки кліщів із паралельним ковзанням запобігають пошкодженню чутливих поверхонь, наприклад, під час роботи із хромованими або пофарбованими деталями. Завдяки співвідношенню важелів >10:1 кліщі мають високу силу затискання для надійної фіксації.
Інструмент для монтажу та демонтажу
Інструмент для монтажу та демонтажу
Відповідний інструмент для монтажу та демонтажу для кожного обтискного контакту. Серед переваг інструмента для монтажу або демонтажу контактів HEAVYCON широкі можливості застосування та довгий строк експлуатації.
За помилкового встановлення чи при зміні схеми з’єднань вже встановлені контакти необхідно знову видалити. Для цього використовуйте наші інструменти для розмикання.
Для провідників з невеликим перерізом використовуйте монтажні інструменти. З їх допомогою надійно зафіксуйте обтискний контакт в контактній вставці.
В ручку вбудований захист від падіння, який знімається. Він надійно захищає вставний торець інструменту під час транспортування та зберігання.
Пасатижі та гострогубці
Універсальні кліщі з захисною ізоляцією, що відповідає галузевим нормам
Виконуйте різноманітні завдання за допомогою універсальних кліщів Phoenix Contact з захисною ізоляцією, що відповідає галузевим нормам. Скористайтеся перевагами поєднання функцій.
Пасатижі
- Пряма або ергономічна кутова форма
- Пружинне повернення
- Зазубрені поверхні захоплення
- Вбудований різак
Гострогубці
- З прямими або розташованими під кутом 45° губками
- Зазубрені губки та різак, що пройшов індукційне гартування
Плоскогубці, круглогубці та переставні кліщі
- Зазубрені губки
- Кована та гартована в оливі матриця
Кліщі для монтажу кабельних стяжок UNIFOX
Кліщі для монтажу кабельних стяжок
Зв’язування та кріплення провідників: кліщі Phoenix Contact UNIFOX призначені для швидкого та зручного монтажу пластмасових і металевих кабельних стяжок.
Крім того:
- Можливість безступінчастого налаштування зусилля натягу за шкалою на ручці. Після досягнення необхідного натягу залишок, що виступає, акуратно відрізається.
- Окрім інструменту, пропонуються також кабельні стяжки з пластмаси та металу.