Contact removal tool, for rotated CK-4,0-... contacts
Універсальний інструмент
Універсальні інструменти з лінійки продукції UNIFOX включають в себе інструменти для різних сфер діяльності: від універсальних багатофункціональних інструментів до кліщів для кабельних стяжок і різаків електромонтажних профілів — ми пропонуємо широкий спектр застосування.
Cable binder pliers, for plastic cable binders with a width of 2.2 - 4.8 mm, for a material thickness of up to 1.6 mm
Needle-nose pliers, angled design, with opening spring and locking device, finely notched grip area, stripping possible for 1.5 mm2 and 2.5 mm2, integrated M8 - M10 ring wrench, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Assembly tool, for CK 1.6... crimp contacts for small conductor cross-sections
Contact removal tool, for turned and rolled CK- 1.6-... contacts
Cable binder pliers, for plastic cable binders with a width of 2.2 - 4.8 mm, for a material thickness of up to 1.6 mm
Cable binder pliers, for steel cable binders with a width of up to 7.9 mm, for a material thickness of up to 0.3 mm
Combination pliers, angled design, with opening spring and locking device, cross-notched grip area, integrated M8 - M10 ring wrench, VDE 1000 V AC/1500 V DC tested
Screw pliers, with fast adjustment, for wrench size 10 mm ... 36 mm, size: 260 mm
Rivet setting tool, for use with RVT-PA 4 plastic body-bound rivets
Переваги
- Довговічність завдяки спеціальному гартуванню та термічній обробці губок і різаків
- Завдяки оптимальному передатному відношенню важеля значні зусилля не потрібні
- Ергономічна форма рукояток розвантажує суглоби оператора та зменшує втомлюваність
- Повний асортимент виробів від одного постачальника
Багатофункціональні кліщі UNIFOX-MP
Це справжній універсал серед кліщів. Завдяки своїм комбінованим функціям багатофункціональні кліщі ідеально підходять для широкого спектру застосувань.
Наші багатофункціональні кліщі UNIFOX-MP є справжніми універсалами і поєднують у собі шість або сім функцій лише в одній парі кліщів. Окрім захоплення, згинання та різання дроту, кліщі також можна використовувати для зняття ізоляції з кабелів та обтискання наконечників. Обидві моделі багатофункціональних кліщів оснащені ергономічною двокомпонентною ручкою. Кутовий наконечник дає змогу легко пробивати та видаляти задирки в коробках прихованого монтажу. За допомогою UNIFOX-MP 6-1 можна різати кабелі без зусиль і перетискань. UNIFOX-MP 7-1, в свою чергу, має бічний різець для різання тонкого і середньо-твердого дроту, а також фортепіанної струни. Кліщі також мають зону для обтискання кільцевих кабельних наконечників.
Переставні кліщі-гайковий ключ UNIFOX-WRENCH
Переставні кліщі-гайковий ключ поєднують у собі функції кліщів і гайкового ключа в одному інструменті. Ідеально підходить для захоплення, утримання, згинання та обертання гайок і болтів.
Наші переставні кліщі-гайковий ключ UNIFOX-WRENCH доступні в трьох різних розмірах. Завдяки безступінчатому регулюванню за допомогою натискної кнопки кліщі можна швидко адаптувати до різних розмірів ключа. Наявна шкала також дає змогу легко встановити необхідний розмір ключа. Гладкі губки кліщів із паралельним ковзанням запобігають пошкодженню чутливих поверхонь, наприклад, під час роботи із хромованими або пофарбованими деталями. Завдяки співвідношенню важелів >10:1 кліщі мають високу силу затискання для надійної фіксації.
Інструмент для монтажу та демонтажу
Інструмент для монтажу та демонтажу
Відповідний інструмент для монтажу та демонтажу для кожного обтискного контакту. Серед переваг інструмента для монтажу або демонтажу контактів HEAVYCON широкі можливості застосування та довгий строк експлуатації.
За помилкового встановлення чи при зміні схеми з’єднань вже встановлені контакти необхідно знову видалити. Для цього використовуйте наші інструменти для розмикання.
Для провідників з невеликим перерізом використовуйте монтажні інструменти. З їх допомогою надійно зафіксуйте обтискний контакт в контактній вставці.
В ручку вбудований захист від падіння, який знімається. Він надійно захищає вставний торець інструменту під час транспортування та зберігання.
Пасатижі та гострогубці
Універсальні кліщі з захисною ізоляцією, що відповідає галузевим нормам
Виконуйте різноманітні завдання за допомогою універсальних кліщів Phoenix Contact з захисною ізоляцією, що відповідає галузевим нормам. Скористайтеся перевагами поєднання функцій.
Пасатижі
- Пряма або ергономічна кутова форма
- Пружинне повернення
- Зазубрені поверхні захоплення
- Вбудований різак
Гострогубці
- З прямими або розташованими під кутом 45° губками
- Зазубрені губки та різак, що пройшов індукційне гартування
Плоскогубці, круглогубці та переставні кліщі
- Зазубрені губки
- Кована та гартована в оливі матриця
Кліщі для монтажу кабельних стяжок UNIFOX
Кліщі для монтажу кабельних стяжок
Зв’язування та кріплення провідників: кліщі Phoenix Contact UNIFOX призначені для швидкого та зручного монтажу пластмасових і металевих кабельних стяжок.
Крім того:
- Можливість безступінчастого налаштування зусилля натягу за шкалою на ручці. Після досягнення необхідного натягу залишок, що виступає, акуратно відрізається.
- Окрім інструменту, пропонуються також кабельні стяжки з пластмаси та металу.