Нова нижня частина корпусу для корпусів електронного обладнання серії ICS
22.04.2025
Нова нижня частина корпусу серії ICS від Phoenix Contact завширшки 50 мм забезпечує найбільшу можливу площу поверхні друкованої плати і, таким чином, створює більше місця для розміщення на ній електроніки.
Нижня частина корпусу має висоту 122 мм і глибину 130,9 мм. На п’яти рівнях з’єднання можна встановити до чотирьох друкованих плат і 20 з'єднувачів з макс. 100 полюсами. Завдяки збільшеній площі поверхні друкованої плати нова нижня частина корпусу пропонує більше місця для електронних компонентів. Повна сумісність з наявним асортиментом продукції ICS завдяки новій комбінації поточних розмірів.
Контактні дані для преси
Eva von der Weppen
|
Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)
eweppen@phoenixcontact.com