Модульний магазин подачі для ефективної подачі компонентів для монтажу

22.10.2024
Подача матеріалів за допомогою різних магазинів

Процеси виробництва шаф керування можна оптимізувати за допомогою простих рішень для ефективної подачі матеріалів від Phoenix Contact. Асортимент включає магазини різної конструкції — від поличних роздільників до систем подачі. Їх можна гнучко адаптувати до відповідних вимог і різноманітних компонентів. Незалежно від того, чи використовуються вони окремо як доповнення до наявних монтажних робочих місць, чи в поєднанні з системами допомоги працівнику від Phoenix Contact.

Завдяки високій адаптивності до різних монтажних робіт, магазини забезпечують ефективну та ергономічну подачу матеріалів. Це підвищує продуктивність і скорочує час пошуку та кількість помилок під час монтажу.
Зручне для монтажу розташування спеціальних магазинів подачі для клемних блоків, компонентів і маркувальних матеріалів або магазинів для насипних матеріалів для дрібних деталей забезпечує ергономічне виймання та ефективну подачу необхідних компонентів. Заповнення та поповнення відбувається швидко та легко завдяки механізму блокування ззаду. Наприклад, для збільшення поверхні подачі магазинів асортимент доповнено роздільниками і набором приладдя, що складається з різних кріпильних профілів. Для встановлення магазин просто фіксують на Т-подібних перехідних профілях. Після фіксації магазин можна посунути для гнучкого розташування без значних зусиль.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)