Модульна система робочого місця для комплектування DIN-рейок

Модульні системи робочого місця

За допомогою модульної системи робочого місця clipx BASIC line можна легко налаштувати своє робоче місце для ефективної роботи. Доповніть своє робоче місце нашим приладдям або використовуйте його разом із нашими робочими станціями для швидкої оптимізації процесів.

Переваги

  • Індивідуальне оснащення та розширення робочих місць за допомогою модульного приладдя з можливістю масштабування
  • Швидка оптимізація процесу з підвищеною ефективністю завдяки простій у впровадженні концепції
  • Підвищена продуктивність завдяки ергономічному дизайну та структурованому розташуванню компонентів
  • Оптимізовано для виробничих процесів у виробництві шаф керування завдяки багаторічному досвіду консультування щодо технологічних процесів

Нові вироби

Система робочого місця із програмною підтримкою для комплектування DIN-рейок
Різноманітні магазини для зберігання різних деталей і компонентів
Стопор провідника для структурування провідників на робочих місцях монтажників

Модульні системи робочого місця

Для ефективних процесів у виробництві шаф керування

За допомогою систем робочого місця clipx BASIC line можна швидко та легко створити власне індивідуальне робоче місце для ефективної та ергономічної роботи. Модульна система забезпечує можливість гнучкої адаптації та розширення в будь-який час відповідно до ваших потреб.

Основні характеристики

  • Система робочого місця, що складається з базового робочого місця та відповідного приладдя
  • Узгодження з конкретними етапами технологічного процесу (наприклад, збиранням, комплектуванням, електромонтажем)
  • Ергономічний дизайн
  • Модульна конструкція
  • Можлива інтеграція програмного забезпечення для допомоги працівникам

Переваги

  • Індивідуальне оснащення та розширення робочих місць за допомогою модульного приладдя з можливістю масштабування
  • Швидка оптимізація процесу з підвищеною ефективністю завдяки простій у впровадженні концепції
  • Підвищена продуктивність завдяки ергономічному дизайну та структурованому розташуванню компонентів
  • Оптимізовано для виробничих процесів у виробництві шаф керування завдяки багаторічному досвіду консультування щодо технологічних процесів

Модульний магазин подачі

Для ефективної подачі матеріалів

Оптимізуйте процес монтажу у виробництві шаф керування за допомогою модульного магазина подачі для ефективної та зручної подачі компонентів згідно з умовами встановлення. Різні типи магазинів дозволяють швидко та гнучко подавати різні компоненти та матеріали.

Основні характеристики

  • Магазини подачі для компонентів для монтажу на DIN-рейку (наприклад, клем), і для маркувальних матеріалів
  • Універсальний магазин подачі для різних застосувань
  • Магазин насипних виробів для дрібних деталей
  • Гнучке розташування перегородок для стелажів
  • Різні монтажні профілі для приклеювання

Переваги

  • Індивідуальна подача матеріалів відповідно до вимог та переваг завдяки модульній системі
  • Цілеспрямоване виймання необхідних компонентів і кількостей завдяки вибірковій подачі
  • Покращена ергономіка завдяки орієнтованому на монтаж розташуванню деталей та компонентів
  • Скорочення часу на пошук під час монтажу завдяки ефективній подачі
  • Зменшення кількості помилок завдяки структурованому розташуванню компонентів

Стопор провідника для робочих місць монтажників

Для ефективної організації робочого місця

За допомогою стопора провідника ви можете чітко та без зусиль структурувати провідники в діапазоні поперечного перерізу від 0,5 до 6 мм² на робочих місцях складальників. На стопор провідника можна нанести маркування з відповідним поперечним перерізом провідника, а також він легко встановлюється на DIN-рейках.

Основні характеристики

  • Поперечний переріз провідника: від 0,5 мм² до 6 мм²
  • Тип кріплення: встановлення на DIN-рейку NS 35
  • Кріплення за допомогою гвинтів (опція)
  • Можливість маркування за допомогою маркувальних матеріалів для клем (UCT-TM6, UC-TM6)
  • Габарити (Ш x В x Г): 11 мм × 45 мм × 70 мм

Переваги

  • Економія часу та скорочення тривалості пошуку завдяки швидкому доступу до провідників
  • Охайні робочі місця монтажників під час електромонтажу завдяки організованому прокладанню кабелів
  • Зменшення ризику плутанини зі схожими поперечними перерізами завдяки можливості маркування
  • Покращений доступ до провідників завдяки гнучким можливостям кріплення
  • Простий монтаж завдяки сумісності з DIN-рейками NS 35

Модульні системи робочого місця clipx BASIC line

Модульні системи робочого місця Для ефективних процесів у виробництві шаф керування

За допомогою систем робочого місця clipx BASIC line можна легко створити власне індивідуальне робоче місце для ефективної та ергономічної роботи. Завдяки можливості масштабування приладдя можна інтегрувати у наявні робочі місця або поєднати з нашими ергономічними базовими робочими станціями. Це дає можливість оснастити робочі місця відповідно до ваших потреб. Завдяки модульній системі системи робочого місця можна в будь-який час гнучко налаштовувати під конкретні вимоги або розширювати, наприклад, за допомогою програмного забезпечення.

Системи робочого місця для різних етапів технологічного процесу Можливість гнучкого комбінування та індивідуального розширення

Система робочого місця clipx BASIC line з різаком для DIN-рейки для механічної обробки
Система робочого місця clipx BASIC line для комплектування у виробництві шаф керування
Система робочого місця clipx BASIC line для електромонтажу у виробництві шаф керування
Система робочого місця clipx BASIC line з різаком для DIN-рейки для механічної обробки

Швидко й легко поєднуйте нашу базову робочу станцію з відповідним приладдям та інструментами, наприклад різаками для профілю та DIN-рейки. Вони дозволяють різати стандартні DIN-рейки та кабельні канали не тільки швидко та точно, але й без стружки та задирок. Базова робоча станція оснащена тримачем, наприклад, для кріплення планшета чи монітора. Крім того, у нижній секції є місце для зберігання різноманітних DIN-рейок або кабельних каналів. Тримачі на рамі забезпечують фіксацію. Використання нашого блока нульового різання для ручного різання перфорованої DIN-рейки заощаджує ще більше часу. Блок нульового різання забезпечує швидке та відтворюване нульове різання за допомогою лише одного налаштування і без трудомістких повторних вимірювань, що забирають багато часу. Це дає вам оптимізоване та чисте робоче місце для ручної механічної обробки з невеликими зусиллями.

Система робочого місця clipx BASIC line для комплектування у виробництві шаф керування

Швидко та просто створіть своє ефективне робоче місце для комплектування DIN-рейок. Окрім регулювання висоти, базова робоча станція оснащена тримачем у центрі, наприклад, для кріплення планшета чи монітора. Верхня секція пропонує достатньо місця з чотирма полицями для розміщення необхідних матеріалів і компонентів. Використовуйте для ефективної подачі матеріалів нашу модульну систему магазині, що складається з різних типів магазинів, роздільників для полиць і відкритих контейнерів для зберігання. Це дає змогу швидкого та гнучкого комплектування робочого місця різноманітними компонентами і матеріалами. Використання обертового пристрою фіксації DIN-рейок забезпечує стабільність під час комплектування й гарантує ергономічний і комфортний метод роботи. Для підвищення ефективності виробництва клемних колодок просто розширте систему робочого місця за допомогою нашого програмного забезпечення для допомоги працівникам і системи підсвічування.

Система робочого місця clipx BASIC line для електромонтажу у виробництві шаф керування

Завдяки можливості масштабування та модульній конструкції нашу базову робочу станцію можна гнучко поєднувати з різним приладдям. У верхній частині мобільної робочої станції також є полиці, які забезпечують ідеальне місце для зберігання необхідних матеріалів, таких як кабелі та проводи. Крім того, базова робоча станція оснащена складними бічними столиками та практичним ящиком для інструментів із шухлядами, що замикаються, у яких усі необхідні інструменти завжди під рукою. На додаток до тримача для монітора, можна встановити DIN-рейки, які слугуватимуть, наприклад, тримачами для відкритих контейнерів для зберігання дрібних деталей. Для ще більшого порядку під час електромонтажу ми рекомендуємо встановити стопор провідника для структурування провідників до 6 мм². Для більшої ефективності процесу електромонтажу можна легко розширити систему робочого місця за допомогою наших автоматичних інструментів і систем друку, а також програмного забезпечення для допомоги працівникам. Це дає змогу швидко та легко підготувати велику кількість провідників до електромонтажу на місці.

Людина знімає з проєктного візка матеріали для комплектування DIN-рейок

Проєктний візок

Із нашим проєктним візком ви маєте під рукою універсальний інструмент для виробництва. Візок можна використовувати для збирання та транспортування замовлень. Він також може тимчасово слугувати розширеною зоною зберігання на робочому місці комплектування, забезпечуючи більшу організованість і ефективність. Завдяки його модульній конструкції проєктний візок можна гнучко адаптувати до ваших конкретних вимог. Ергономічний дизайн і сумісність з нашими магазинами та відкритими контейнерами для зберігання не тільки полегшують завантаження й розвантаження, але й забезпечують численні варіанти застосування. Оснащений поворотними роликами і практичними ручками, візок можна легко переміщати навіть при повному завантаженні.

Докладно про приладдя


Монтажний пристрій DIN RAIL FIXURE для виробництва клемних колодок

Монтажний пристрій для виробництва клемних колодок Безпечне та ергономічне встановлення DIN-рейок

За допомогою нашого монтажного пристрою ви можете легко і безпечно виготовляти клемні колодки в ергономічний та зручний спосіб. DIN-рейку фіксують за допомогою гвинтових клемних блоків, щоб у вас були вільні обидві руки для комплектування. Завдяки функції обертання та переміщення кріпильний пристрій можна гнучко повертати та регулювати. Вимірювальна шкала дозволяє надійно вимірювати абсолютні розміри і відносні відстані між компонентами. Крім окремих клемних колодок, можна також паралельно встановлювати кілька невеликих клемних колодок. Використання поворотного монтажного пристрою забезпечує стабільність під час комплектування та робіть процес монтажу клемних колодок точним та ефективним.

  • Підвищена ергономічність та безпечна робота під час монтажу клемної колодки
  • Економія часу, оскільки можна виготовляти декілька клемних колодок паралельно
  • Зручне встановлення маркування клем завдяки функції обертання
  • Оптимальні умови роботи в центрі завдяки функції переміщення
Стопор провідника оснащений провідником і зафіксований на DIN-рейці

Ефективна організація робочого місця Для більшого порядку під час електромонтажу

За допомогою стопора провідника ви можете чітко та легко структурувати провідники в діапазоні поперечного перерізу від 0,5 до 6 мм² на робочих місцях складальників. На стопор провідника можна нанести маркування з відповідним поперечним перерізом провідника, а також він легко встановлюється на DIN-рейках. Таким чином, clipx WIRE brake дає змогу забезпечити ефективну й ергономічну організацію робочого місця.

  • Економія часу та скорочення тривалості пошуку завдяки швидкому доступу до провідників
  • Покращений доступ до провідників завдяки гнучким можливостям кріплення
  • Простий монтаж завдяки сумісності з DIN-рейками NS 35
  • Охайні робочі місця складальників під час підготовки кабелів і електромонтажу завдяки організованому прокладанню кабелів
  • Зменшення ризику плутанини зі схожими поперечними перерізами завдяки можливості маркування
Стопор провідника прикручений до дерев'яної плити

Гнучкі можливості кріплення

Простота встановлення і зручність у використанні: стопор провідника можна не тільки швидко закріпити на DIN-рейці та зняти за потреби, але також легко прикріпляти та гнучко змінювати розташування на інших поверхнях, наприклад, на дерев’яній основі. Додаткове місце для гвинта із шестигранною головкою дає змогу жорстко зафіксувати стопор провідника. Стопор провідника clipx WIRE brake адаптується до ваших індивідуальних вимог і пропонує високий ступінь гнучкості в процесі організації робочого місця.

Модульний магазин подачі Індивідуальний розподіл матеріалів від роздільників до систем подачі

Рука виймає клему з магазина
Рука виймає вимірювальний перетворювач з універсального магазина
Рука виймає маркувальні матеріали з магазина
Рука виймає дрібні деталі з відкритого ящика для зберігання
Роздільники для розподілу або розділення компонентів
Набір приладдя для магазинів подачі
Рука виймає клему з магазина

Для подачі клемних блоків на монтажні робочі місця використовуйте наш спеціально розроблений для клем магазин з інтегрованою системою подачі виробів для оптимального доступу. Заповнення і поповнення магазина відбувається швидко і легко завдяки механізму блокування у задній частині для визначення подачі. Для встановлення магазин просто фіксують на передньому та задньому Т-подібних профілях адаптера. Після фіксації на Т-подібних профілях адаптерах магазин можна посунути для гнучкого розташування без значних зусиль. Крім ефективної подачі, магазин також забезпечує можливість ергономічного виймання необхідних компонентів під час процесу монтажу завдяки оптимальній орієнтації.

Рука виймає вимірювальний перетворювач з універсального магазина

Наш універсальний магазин з інтегрованою системою подачі призначений для надання різних компонентів, таких як реле, вимірювальні перетворювачі або автоматичні вимикачі. Відповідні ковзні профілі також можна встановлювати відповідно до індивідуальних вимог, а також гнучко адаптувати до різної ширини. Вони забезпечують краще керування та додаткову стабільність. У поєднанні з роздільниками ви також можете безпечно зберігати великі компоненти і подавати їх на монтажні робочі місця без перекидання. Магазин просто фіксується на передньому і задньому Т-подібних профілях адаптера. Крім ефективної подачі, магазин також забезпечує можливість ергономічного виймання необхідних компонентів під час процесу монтажу завдяки оптимальній орієнтації.

Рука виймає маркувальні матеріали з магазина

Наш U-подібний магазин з вбудованою системою подачі виробів ідеально підходить для подачі маркувальних матеріалів, наприклад, у форматі м’яких табличок. Завдяки U-подібній формі та ширині, підібраній відповідно до виробу, надійно зафіксовані маркувальні матеріали поступають на монтажні робочі місця у правильному положенні. Для встановлення магазин просто фіксують на передньому та задньому Т-подібних профілях адаптера. Для заповнення та поповнення магазин можна просто зняти повністю. Це також полегшує роботу з ним. Крім ефективної подачі, магазин також забезпечує можливість ергономічного виймання необхідних компонентів під час процесу монтажу завдяки оптимальній орієнтації.

Рука виймає дрібні деталі з відкритого ящика для зберігання

Для невеликих компонентів і матеріалів можна легко та швидко зібрати варіант магазина з ящиком з відкритою стінкою. Варіант складається з двох роздільників і, залежно від потреб, одного або декількох ящиків для зберігання з відкритою стінкою. Для встановлення роздільники просто фіксують на передньому та задньому Т-подібних профілях адаптера. Легке ковзання по профілях дозволяє гнучко Їх можна гнучко позиціонувати і регулювати за шириною завдяки легкому руху по профілях. Ящики для зберігання з відкритою стінкою доступні у двох різних розмірах. Для більшої наочності ці ящики можна індивідуально маркувати завдяки вбудованому тримачу етикеток. Завдяки заокругленим краям спереду відкриті ящики для зберігання забезпечують не тільки простий доступ до необхідних дрібних деталей і матеріалів, але й можливість ергономічного виймання.

Роздільники для розподілу або розділення компонентів

Для цілеспрямованого розподілу різних компонентів або просто для розділення: використовуйте наші універсальні роздільники для індивідуальної та чіткої організації матеріалів на монтажних робочих місцях. Для встановлення роздільники просто фіксують на передньому та задньому Т-подібних профілях адаптера. Їх можна гнучко позиціонувати і регулювати за шириною завдяки легкому руху по профілях. Завдяки заздалегідь визначеним точкам обриву в задній частині ви за потреби можете легко відрегулювати довжину роздільників на місці. Таким чином, перегородки для відсіків забезпечують більшу організованість і скорочують час пошуку та доступу під час збирання.

Набір приладдя для магазинів подачі

Наприклад, щоб збільшити поверхню подачі або зменшити відстань затискання для тонких артикулів, можна подовжити магазини подачі за допомогою різних профілів залежно від ваших потреб. Також можна покращити стабільність дуже високих компонентів шляхом додаткового збільшення висоти. Приладдя доступне у вигляді набору і сумісне лише з універсальним магазином подачі та магазином подачі для маркувальних матеріалів.

Модульний магазин для ефективної подачі матеріалів на монтажні робочі місця

Ефективна подача матеріалів з модульним магазином

За допомогою модульної системи магазинів ви можете швидко і гнучко оснастити свої монтажні робочі місця різноманітними компонентами. Доступні в різних версіях магазини можна легко адаптувати до різноманітних робіт із монтажу. Таким чином, магазини забезпечують ефективну та ергономічну подачу матеріалів для підвищення продуктивності.

  • Індивідуальна подача матеріалів відповідно до вимог та переваг завдяки модульній системі
  • Цілеспрямоване виймання необхідних компонентів і кількостей завдяки вибірковій подачі
  • Покращена ергономіка завдяки орієнтованому на монтаж розташуванню деталей та компонентів
  • Скорочення часу на пошук під час монтажу завдяки ефективній подачі
  • Зменшення кількості помилок завдяки структурованому розташуванню компонентів
Блок нульового різання для різака DIN-рейки

Блок нульового різання для різака DIN-рейки Швидке, точне нульове різання без вимірювання

Під час ручного різання перфорованої DIN-рейки блок нульового різання забезпечує швидке та відтворюване нульове різання після одноразового налаштування і без трудомістких повторних вимірювань. Оснащений циліндричним штифтом і магнітами для надійної фіксації блок нульового різання можна просто встановити на DIN-рейку. За допомогою повзунка можна легко встановлювати різні умови нульового різання.

  • Відтворюване та високоякісне нульове різання для перфорованих DIN-рейок за допомогою лише одного налаштування
  • Економія часу та зменшення помилок під час нульового різання, оскільки повторні вимірювання та розмічання більше не потрібні
  • Прискорення процесу різання DIN-рейок завдяки заощадженню часу під час нульового різання
  • Швидке налаштування різних умов нульового різання за допомогою повзунка