Модульні системи робочого місця

За допомогою систем робочого місця clipx BASIC line можна легко створити власне індивідуальне робоче місце для ефективної та ергономічної роботи.
Модульні системи робочого місця clipx BASIC line для виробництва шаф керування

Для ефективних процесів у виробництві шаф керування

За допомогою систем робочого місця clipx BASIC line можна легко створити власне індивідуальне робоче місце для ефективної та ергономічної роботи. Модульна система забезпечує можливість адаптації та розширення в будь-який час відповідно до ваших потреб. Доповніть своє робоче місце нашим приладдям або використовуйте його разом із нашими робочими станціями для швидкої оптимізації процесів.

Відкрийте для себе наші системи робочого місця для різних етапів технологічного процесу.

Переваги

  • Індивідуальне оснащення та розширення робочих місць за допомогою модульного приладдя з можливістю масштабування
  • Швидка оптимізація процесу з підвищеною ефективністю завдяки простій у впровадженні концепції
  • Підвищена продуктивність завдяки ергономічному дизайну та структурованому розташуванню компонентів
  • Оптимізовано для виробничих процесів у виробництві шаф керування завдяки багаторічному досвіду консультування щодо технологічних процесів
Людина оснащує базову робочу станцію магазинами для клемних блоків

Індивідуальне оснащення

Завдяки можливості масштабування, приладдя можна інтегрувати в наявні робочі місця або поєднати з ергономічними базовими робочими станціями. Це дає можливість оснастити робочі місця відповідно до ваших потреб. Завдяки модульній системі системи робочого місця можна в будь-який час гнучко налаштовувати під конкретні вимоги або розширювати, наприклад, за допомогою програмного забезпечення.

Системи робочого місця clipx BASIC line для швидкої оптимізації процесів у виробництві шаф керування

Швидка оптимізація процесів

Модульні системи робочого місця пропонують прості у впровадженні й індивідуальні рішення для робочого місця для оптимізації виробничих процесів у виробництві шаф керування. Гнучке компонування й налаштування забезпечують ергономічні й упорядковані робочі місця з покращеним робочим процесом. Це означає, що швидкого підвищення ефективності можна досягти з меншими зусиллями.

Людина виготовляє клемні колодки на системі робочого місця clipx BASIC line

Підвищення продуктивності

Ергономічно спроєктовані системи робочого місця можуть використовуватися за потребою і, таким чином, дають можливість оптимізувати виробничі процеси в довгостроковій перспективі. Структуроване розташування необхідних компонентів забезпечує ефективне постачання матеріалів. На додаток до покращеної ергономіки, продуктивність також підвищується за рахунок скорочення часу пошуку та зменшення кількості помилок.

Двоє людей обговорюють функцію стопора провідника як доповнення до робочого місця електромонтажника

Перевірено на практиці

Системи робочого місця, спеціально розроблені для виробництва шаф керування, базуються на багаторічному досвіді та знаннях у сфері консультування щодо технологічних процесів та успішній співпраці з клієнтами. На основі цих перевірених і випробуваних рішень ми створили «стандарт», який оптимально підходить для процесів виробництва шаф керування й може бути адаптований до ваших вимог.

Основа для ефективних процесів у виробництві шаф керування

Масштабовані рішення для робочого місця з clipx BASIC line


Система робочого місця для механічної обробки

Базова робоча станція clipx BASIC line для механічної обробки
Система робочого місця з різаком для DIN-рейки для механічної обробки
Людина ріже DIN-рейки на системі робочого місця для механічної обробки
Базова робоча станція clipx BASIC line для механічної обробки

Базова робоча станція оснащена тримачем, наприклад, для кріплення планшета чи монітора, який можна гнучко регулювати за висотою. Під стільницею також є висувна шухляда. У нижній секції є місце для зберігання різноманітних DIN-рейок або кабельних каналів завдовжки до 2 метрів. Наявні на рамі тримачі забезпечують надійну фіксацію. У верхній частині робочої станції є ще одна поверхня для зберігання.

До виробу
Система робочого місця з різаком для DIN-рейки для механічної обробки

Швидко й легко поєднуйте базову робочу станцію з відповідним приладдям та інструментами. За допомогою наших різаків для профілю та шин ви можете різати стандартні DIN-рейки та кабельні канали не тільки швидко та точно, але й без стружки та задирок. Оптимізоване співвідношення важелів забезпечує комфортну роботу. Тримач для напоїв, який можна просто прикріпити до рами, зробить ваше робоче місце охайним і організованим. Це дає вам оптимізоване та чисте робоче місце для ручної механічної обробки з невеликими зусиллями.

До списку продукції
Людина ріже DIN-рейки на системі робочого місця для механічної обробки

Досягніть більшої ефективності в механічній обробці завдяки розширенню системи робочого місця. Всі виробничі документи та замовлення можна в будь-який час вивести на монітор. Надання даних у цифровому вигляді допомагає зменшити кількість помилок і скоротити термін виконання. Використання нашого блоку нульового різання для ручного різання перфорованої DIN-рейки заощаджує ще більше часу. Блок нульового різання забезпечує швидке та відтворюване нульове різання за допомогою лише одного налаштування і без трудомістких повторних вимірювань, що забирають багато часу. За допомогою нашого термодрукуючого принтера THERMOMARK ROLL 2.0 можна маркувати оброблені DIN-рейки та кабельні канали етикетками безпосередньо на робочому місці. Це означає, що виконані замовлення можуть бути чітко призначені, незважаючи на розбіжності в замовленнях.

До списку продукції

Система робочого місця для комплектування

Базова робоча станція clipx BASIC line для комплектування DIN-рейок
Система робочого місця clipx BASIC line для комплектування у виробництві шаф керування
Людина працює на системі робочого місця для комплектування на виробництві шаф керування
Базова робоча станція clipx BASIC line для комплектування DIN-рейок

На додаток до регульованого за висотою робочого столу, базова робоча станція оснащена тримачем, наприклад, для кріплення планшета чи монітора. Верхня секція пропонує достатньо місця з чотирма полицями для розміщення необхідних матеріалів і компонентів для комплектування DIN-рейок. Ергономічний дизайн робочого місця забезпечує комфортну роботу з регулюванням висоти та невеликою відстанню до екрана.

До виробу
Система робочого місця clipx BASIC line для комплектування у виробництві шаф керування

Швидко та просто створіть своє ефективне робоче місце для комплектування DIN-рейок. Завдяки можливості масштабування та модульності базову робочу станцію можна поєднувати з різним приладдям відповідно до ваших потреб. Наша модульна система магазинів, що складається з різних типів магазинів, роздільників для полиць і відкритих контейнерів для зберігання, забезпечує індивідуальну та зручну для монтажу подачу матеріалів. Це дає змогу швидко та гнучко комплектувати робоче місце різноманітними компонентами і матеріалами. Доступні в різних версіях магазини можна легко адаптувати до різноманітних робіт із монтажу. Використання обертового пристрою фіксації DIN-рейок забезпечує стабільність під час комплектування й гарантує ергономічний і комфортний метод роботи.

До списку продукції
Людина працює на системі робочого місця для комплектування на виробництві шаф керування

Використання цифрової виробничої документації та систем допомоги не тільки підвищує ефективність виробництва клемних колодок, але й дає змогу гнучкіше розподіляти персонал. Таким чином, наша система робочого місця може бути гнучко розширена за допомогою програмного забезпечення та системи підсвічування. Наше програмне забезпечення для допомоги працівникам clipx ENGINEER assemble отримує всі необхідні дані безпосередньо від інженерів і забезпечує інтуїтивно зрозумілий монтаж клемних колодок із покроковими інструкціями і безпосереднім керуванням системою Pick-by-Light. Цей процес обробки із програмною підтримкою зменшує кількість помилок і час пошуку, даючи змогу навіть працівникам середньої кваліфікації виконувати комплектування складних клемних колодок.

До списку продукції

Система робочого місця для підготовки кабелю та електромонтажу

Базова робоча станція clipx BASIC line для підготовки кабелю та електромонтажу у виробництві шаф керування
Система робочого місця clipx BASIC line для підготовки кабелю та електромонтажу у виробництві шаф керування
Людина працює на системі робочого місця clipx BASIC line для підготовки кабелю та електромонтажу у виробництві шаф керування
Базова робоча станція clipx BASIC line для підготовки кабелю та електромонтажу у виробництві шаф керування

Базова робоча станція оснащена практичним ящиком для інструментів із шухлядами, що замикаються, у яких усі необхідні інструменти завжди під рукою. Складані бічні столики забезпечують додатковий робочий простір, коли це необхідно, а коли вони не використовуються, їх можна прибрати, щоб заощадити місце. У верхній частині робочої станції також є полиці, які забезпечують ідеальне місце для зберігання необхідних матеріалів, таких як кабелі та проводи. Завдяки поворотним роликам із гальмами мобільну станцію можна без зусиль переміщати до будь-якої шафи керування, яка перебуває в роботі, або до іншого потрібного місця, що забезпечує максимальну гнучкість.

До виробу
Система робочого місця clipx BASIC line для підготовки кабелю та електромонтажу у виробництві шаф керування

Завдяки можливості масштабування та модульній конструкції базову робочу станцію можна гнучко поєднувати з різним приладдям. На додаток до монітора, наприклад, можна встановити DIN-рейки, які слугують тримачами для відкритих контейнерів для зберігання – ідеальний варіант для впорядковано зберігання під рукою дрібних деталей. Для ще більшого порядку під час електромонтажу ми рекомендуємо встановити стопор провідника. Стопор провідника дає змогу чітко та легко структурувати провідники в діапазоні поперечного перерізу від 0,5 до 6 мм². На нього можна нанести маркування відповідно до поперечного перерізу провідника і він легко встановлюється завдяки сумісності з DIN-рейками NS 35. Швидкий доступ до провідників і можливість маркування не тільки скорочують час пошуку, але й мінімізують ризик плутанини через схожий поперечний переріз. Для підтримання порядку додатково передбачений контейнер для відходів.

До списку продукції
Людина працює на системі робочого місця clipx BASIC line для підготовки кабелю та електромонтажу у виробництві шаф керування

Для більшої ефективності процесу електромонтажу можна легко розширити систему робочого місця за допомогою наших автоматичних інструментів і систем друку, а також програмного забезпечення для допомоги працівникам. Це дає змогу швидко та легко підготувати велику кількість провідників до електромонтажу на місці. За допомогою пристрою для автоматичного зняття ізоляції E.FOX S 10 можна легко й ефективно обробляти провідники з різним поперечним перерізом і різною ізоляцією. За допомогою THERMOMARK E.WIRE ви можете автоматично друкувати й наносити маркування кабелю за один крок. Програмне забезпечення для допомоги працівникам надає необхідну інформацію на основі даних, експортованих із системи ECAD, у чітко організованій формі та крок за кроком проводить працівників через процедуру обробки. Безпосереднє керування автоматичними інструментами й системами друку також сприяє підвищенню ефективності.

До списку продукції

Мобільний робочий стіл для встановлення та електромонтажу

Мобільний робочий стіл для встановлення та електромонтажу
Людина обробляє монтажну панель на мобільному монтажному столі
Людина на сидінні працює з шафою керування на мобільному монтажному столі
Мобільний робочий стіл для встановлення та електромонтажу

Мобільний монтажний стіл – це гнучка у використанні та стійка робоча поверхня для встановлення та електромонтажу монтажних панелей і шаф керування. Висота плавно регулюється – навіть під навантаженням. Для пристосування монтажного столу під поточні потреби додатково передбачена можливість нахилу робочої поверхні. Вбудовану полицю можна використовувати, наприклад, для зберігання ящиків, інструментів або інших матеріалів. Це забезпечує зручність та ефективність, а ще береже спину.

До виробу
Людина обробляє монтажну панель на мобільному монтажному столі

Монтажний стіл оснащений поворотними роликами й практичними ручками, за допомогою яких його можна без проблем перемістити на потрібне місце. Він також використовується для розміщення заготівки й забезпечує безпечне транспортування монтажних панелей та шаф керування під час усього процесу монтажу. Переваги монтажного візка відчуваються навіть тоді, коли він не використовується. Завдяки компактній конструкції він не займає багато місця під час зберігання.

До виробу
Людина на сидінні працює з шафою керування на мобільному монтажному столі

Сидячи чи стоячи: регулювання висоти та нахилу дозволяє оптимально адаптувати монтажний стіл під робочий процес. У такий спосіб забезпечується потрібний рівень ергономіки та комфорту під час виконання різних операцій незалежно від положення. Унаслідок цього процеси стають ефективнішими, поліпшуються умови роботи й забезпечується стабільне підвищення продуктивності. Ще однією перевагою є простота роботи з різними надбудовами. Заготівки та обладнання для монтажу швидко розміщуються й надійно фіксуються – витрати часу на переоснащення зводяться до мінімуму. Це підвищує гнучкість і полегшує адаптацію до вимог до виробництва та монтажу, що змінюються. Відчуйте переваги адаптивного мобільного рішення, яке можна безшовно інтегрувати в різні концепції виробництва й дозволяє працювати в різних положеннях без зайвого навантаження на спину.

До виробу
Людина знімає з проєктного візка матеріали для комплектування DIN-рейок

Проєктний візок

Із нашим проєктним візком ви маєте під рукою універсальний інструмент для виробництва. Візок можна використовувати для збирання та транспортування замовлень. Він також може тимчасово слугувати розширеною зоною зберігання на робочому місці комплектування, забезпечуючи більшу організованість і ефективність. Завдяки його модульній конструкції проєктний візок можна гнучко адаптувати до ваших конкретних вимог. Ергономічний дизайн і сумісність з нашими магазинами та відкритими контейнерами для зберігання не тільки полегшують завантаження й розвантаження, але й забезпечують численні варіанти застосування. Оснащений поворотними роликами і практичними ручками, візок можна легко переміщати навіть при повному завантаженні.

Докладно про приладдя

Маркований стопор провідника із провідником закріплений на DIN-рейці
Модульний магазин для ефективної подачі матеріалів на монтажні робочі місця
Застосування блоку нульового різання під час різання DIN-рейки
Монтажний пристрій DIN RAIL FIXURE для виробництва клемних колодок
Жінка вибирає клемні блоки з поличного відсіку за допомогою системи pick-by-light
Маркований стопор провідника із провідником закріплений на DIN-рейці

Для більшого порядку під час електромонтажу: За допомогою стопора провідника ви можете чітко та легко структурувати провідники в діапазоні поперечного перерізу від 0,5 до 6 мм² на робочих місцях складальників. Завдяки можливості маркування ви можете позначити їх відповідним поперечним перерізом провідника. Стопор провідника можна швидко закріпити на DIN-рейці та зняти, коли потрібно. Його також можна легко прикріпити до інших поверхонь, наприклад, до дерева, і гнучко позиціонувати.

Короткий огляд переваг:

  • Економія часу та скорочення тривалості пошуку завдяки швидкому доступу до провідників
  • Покращений доступ до провідників завдяки гнучким можливостям кріплення
  • Простий монтаж завдяки сумісності з DIN-рейками NS 35
  • Охайні робочі місця складальників під час підготовки кабелів і електромонтажу завдяки організованому прокладанню кабелів
  • Зменшення ризику плутанини зі схожими поперечними перерізами завдяки можливості маркування

До виробу
Модульний магазин для ефективної подачі матеріалів на монтажні робочі місця

Від роздільників для полиць до систем подачі: За допомогою модульної системи магазинів ви можете швидко та гнучко оснастити свої монтажні робочі місця різноманітними компонентами. Доступні в різних версіях магазини можна легко адаптувати до різноманітних робіт із монтажу. Вони встановлюються простим закріпленням на монтажних профілях.

Короткий огляд переваг:

  • Індивідуальна подача матеріалів відповідно до вимог та переваг завдяки модульній системі
  • Цілеспрямоване виймання необхідних компонентів і кількостей завдяки вибірковій подачі
  • Покращена ергономіка завдяки орієнтованому на монтаж розташуванню деталей та компонентів
  • Скорочення часу на пошук під час монтажу завдяки ефективній подачі
  • Зменшення кількості помилок завдяки структурованому розташуванню компонентів

До списку продукції
Застосування блоку нульового різання під час різання DIN-рейки

Швидке й точне нульове різання без вимірювання: Під час ручного різання перфорованої DIN-рейки блок нульового різання забезпечує швидке й відтворюване нульове різання за допомогою лише одного налаштування та без трудомістких повторних вимірювань. Оснащений циліндричним штифтом і магнітами для надійної фіксації блок нульового різання можна просто встановити на DIN-рейку. За допомогою повзунка можна легко встановлювати різні умови нульового різання.

Короткий огляд переваг:

  • Відтворюване та високоякісне нульове різання для перфорованих DIN-рейок за допомогою лише одного налаштування
  • Економія часу та зменшення помилок під час нульового різання, оскільки повторні вимірювання та розмічання більше не потрібні
  • Прискорення процесу різання DIN-рейок завдяки заощадженню часу під час нульового різання
  • Швидке налаштування різних умов нульового різання за допомогою повзунка

До виробу
Монтажний пристрій DIN RAIL FIXURE для виробництва клемних колодок

За допомогою нашого ергономічного монтажного пристрою ви можете зручно і безпечно виготовляти клемні колодки. DIN-рейку фіксують за допомогою гвинтових клемних блоків, щоб у вас були вільні обидві руки для комплектування. Завдяки функції обертання та переміщення кріпильний пристрій можна гнучко повертати та регулювати. Вимірювальна шкала дозволяє надійно вимірювати абсолютні розміри і відносні відстані між компонентами. Крім окремих клемних колодок, можна також паралельно встановлювати кілька невеликих клемних колодок.

Короткий огляд переваг:

  • Підвищена ергономічність та безпечна робота під час монтажу клемної колодки
  • Просте та надійне кріплення DIN-рейки за допомогою гвинтових клемних блоків
  • Економія часу, оскільки можна виготовляти декілька клемних колодок паралельно
  • Зручне встановлення маркування клем завдяки функції обертання
  • Оптимальні умови роботи в центрі завдяки функції переміщення

До виробу
Жінка вибирає клемні блоки з поличного відсіку за допомогою системи pick-by-light

Ідеальне доповнення до вашої робочої станції: у поєднанні з нашим програмним забезпеченням для допомоги монтажникам clipx ENGINEER система pick-by-light забезпечує швидке та безпомилкове виймання матеріалу без тривалого пошуку. Чіткі світлові сигнали на відсіку для зняття вказують на потрібний компонент. Відображення кількості надає інформацію про кількість необхідних штук. Ваші співробітники одразу розуміють, який компонент потрібен і в якій кількості. Завдяки модульній конструкції систему можна гнучко розширювати.

Короткий огляд переваг

  • Підвищення продуктивності завдяки точному видаленню матеріалу
  • Швидкий доступ прискорює процес складання
  • Мінімізація помилок завдяки чіткому візуальному керівництву
  • Заощаджує час, оскільки більше не потрібно шукати статті
  • Легке ознайомлення завдяки інтуїтивно зрозумілому управлінню

До списку продукції