Ефективне створення індивідуальних проєктів маркування

22.10.2024
Програмне забезпечення для маркування MARKING system

Інтуїтивно зрозуміле програмне забезпечення для маркування MARKING system від Phoenix Contact забезпечує підтримку на кожному етапі процесу маркування. За допомогою спеціальних функцій можна просто й ефективно реалізувати індивідуальні рішення для маркування для кожної сфери застосування.

Програмне забезпечення для маркування поєднує у собі потужні функції, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс та ефективний імпорт даних. Воно пропонує повну підтримку процесу, від пошуку виробу та процесу створення до готового маркувального матеріалу. Програмне забезпечення забезпечує можливість централізованого керування усіма системами маркування Phoenix Contact. Результатом є рішення для маркування клем, провідників і кабелів, а також пристроїв і систем згідно з вимогами сфери застосування. На додаток до широких функцій для візуального дизайну маркувальних матеріалів, програмне забезпечення пропонує ефективні функції імпорту даних та оптимізовані інтерфейси до поширених ECAD-систем і форматів обміну даними. Структуроване керування проєктами відповідно до стандарту IEC 81346 оптимізує весь процес маркування. Wire Marking Application Center може значно спростити процес маркування провідників і кабелів. Використовуючи структуровану детальну інформацію зі схеми з’єднань, користувачі крок за кроком проходять весь процес маркування. Це підвищує ефективність та зменшує ризик виникнення помилок. Інтерфейс до програмного забезпечення для інженерного проєктування clipx ENGINEER забезпечує безперебійні процеси від планування до виробництва.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Corporate Communications & Brand Management