Готові до встановлення розподільні коробки для дахових фотоелектричних установок та установок на відкритому просторі

07.05.2025
Розподільні коробки для фотоелектричних установок з лінійки продукції Solarline

В концепції All Electric Society «зелена» електроенергія доступна в будь-який час за економічно вигідною ціною. Окрім енергії вітру, значний внесок у виробництво відновлюваної енергії робить сонячна енергетика. Фахівці, які планують і встановлюють фотоелектричні установки, повинні забезпечити їх високу експлуатаційну готовність та продуктивність. Для цього Phoenix Contact пропонує розподільні коробки для фотоелектричних установок з лінійки продукції Solarline як для невеликих дахових установок, так і як комбіновані коробки для великих установок на відкритому просторі.

Розподільні коробки для фотоелектричних установок збирають і розподіляють струми фотоелектричних модулів. Вони також контролюють потужність системи і захищають окремі модулі від перенапруги. Залежно від обладнання можна налаштувати і додаткові функції. Наприклад, це може бути захист батарей за допомогою спеціальних запобіжників і вимкнення батарей за допомогою роз’єднувачів постійного струму або пожежних вимикачів постійного струму. Для підключення фотоелектричних батарей без потреби у технічному обслуговуванні розподільні коробки для фотоелектричних установок оснащені прохідними панелями Sunclix або кабельними вводами на клемах Push-in. Попередньо зібрані розподільні коробки забезпечують швидкий монтаж і введення в експлуатацію. Компактні рішення підтримують моделі інверторів багатьох виробників. Також можна створити індивідуальну розподільну коробку для фотоелектричних установок.

Контактні дані для преси
Єва фон дер Веппен (Eva von der Weppen)
Eva von der Weppen | Відділ корпоративної комунікації (Corporate Communications)