Встановлення та електромонтаж
Зменшуйте витрати на монтаж та електромонтаж у виробництві шаф керування. Завдяки технологіям з'єднання Push-in і Push-X ви можете швидко і без інструментів виконувати електромонтаж у шафах керування. Наші ручні інструменти та мобільні принтери дозволяють ефективно працювати в будь-якому місці.
Переваги ефективного монтажу й електромонтажу у виробництві шаф керування
Спрощене встановлення повністю обладнаних DIN-рейок
Економія часу і безпека технологічного процесу завдяки електромонтажу без інструментів
З нашим широким асортиментом ергономічних інструментів робота стає простішою
Ефективне (додаткове) маркування безпосередньо у шафі керування за допомогою мобільних систем маркування
Ефективний монтаж
З повністю укомплектованими DIN-рейками
Тепер можна організувати процес монтажу ще ефективніше: адаптери для DIN-рейки RailFIX дають змогу легко встановлювати клемні колодки, тобто DIN-рейки, заздалегідь оснащені клемними блоками. У разі монтажу за допомогою RailFIX немає потреби залишати вільний простір для кріплення DIN-рейки або демонтувати і знову встановлювати будь-які компоненти. Для кріплення готові клемні колодки просто вставляються в адаптери і просуваються збоку під фіксуючі гачки. Для надійного кріплення достатньо одного гвинта на кінці DIN-рейки. Це забезпечує швидкий монтаж повністю обладнаних клемних колодок і робить процес складання у виробництві шаф керування ефективнішим в цілому.
Підключення проводу без інструментів
Push-X — the new X-perience of wiring
Новий підхід до підключення проводу без інструментів: на відміну від технології з’єднання Push-in технологія Push-X дозволяє використовувати для безпосереднього електромонтажу проводи усіх типів, без інструментів та значних зусиль. Ключовим елементом нової технології є попередньо натягнута контактна пружина. Цей принцип дає змогу підключати жорсткі та гнучкі провідники з наконечником і без нього. Роз’єм активують навіть найменші гнучкі провідники. Контакт із провідником здійснюється без особливих зусиль шляхом торкання до поверхні спрацьовування в кінці клемної камери.
Маркування незалежно від місця розташування
З мобільними принтерами
Місця використання та вимоги до промислового маркування такі ж численні, як і різноманітні. Окрім принтерів для централізованого промислового монтажу, ми також пропонуємо мобільні термодрукуючі принтери для технічних підрозділів постачання в сфері виробництва контролерів і шаф керування. Принтери THERMOMARK PRIME, THERMOMARK GO і THERMOMARK GO.K, що працюють від акумуляторів, готові до використання саме там, де вони вам потрібні, завдяки вбудованому програмному забезпеченню для маркування або бездротовому керуванню через застосунок.
Професійні інструменти є обов’язковою умовою для отримання належних результатів роботи. Наш широкий асортимент інструментів містить ручний інструмент для будь-якого застосування у виробництві шаф керування. Високоякісні ручні інструменти для різання, зняття ізоляції, обтискання, загвинчування та вимірювання, окрім іншого, вражають своєю довговічністю та зручністю в роботі завдяки ергономічним ручкам.
Система робочого місця для підготовки кабелю та електромонтажу
Базова робоча станція оснащена практичним ящиком для інструментів із шухлядами, що замикаються, у яких усі необхідні інструменти завжди під рукою. Складані бічні столики забезпечують додатковий робочий простір, коли це необхідно, а коли вони не використовуються, їх можна прибрати, щоб заощадити місце. У верхній частині робочої станції також є полиці, які забезпечують ідеальне місце для зберігання необхідних матеріалів, таких як кабелі та проводи. Завдяки поворотним роликам із гальмами мобільну станцію можна без зусиль переміщати до будь-якої шафи керування, яка перебуває в роботі, або до іншого потрібного місця, що забезпечує максимальну гнучкість.
Завдяки можливості масштабування та модульній конструкції базову робочу станцію можна гнучко поєднувати з різним приладдям. На додаток до монітора, наприклад, можна встановити DIN-рейки, які слугують тримачами для відкритих контейнерів для зберігання – ідеальний варіант для впорядковано зберігання під рукою дрібних деталей. Для ще більшого порядку під час електромонтажу ми рекомендуємо встановити стопор провідника. Стопор провідника дає змогу чітко та легко структурувати провідники в діапазоні поперечного перерізу від 0,5 до 6 мм². На нього можна нанести маркування відповідно до поперечного перерізу провідника і він легко встановлюється завдяки сумісності з DIN-рейками NS 35. Швидкий доступ до провідників і можливість маркування не тільки скорочують час пошуку, але й мінімізують ризик плутанини через схожий поперечний переріз. Для підтримання порядку додатково передбачений контейнер для відходів.
Для більшої ефективності процесу електромонтажу можна легко розширити систему робочого місця за допомогою наших автоматичних інструментів і систем друку, а також програмного забезпечення для допомоги працівникам. Це дає змогу швидко та легко підготувати велику кількість провідників до електромонтажу на місці. За допомогою пристрою для автоматичного зняття ізоляції E.FOX S 10 можна легко й ефективно обробляти провідники з різним поперечним перерізом і різною ізоляцією. За допомогою THERMOMARK E.WIRE ви можете автоматично друкувати й наносити маркування кабелю за один крок. Програмне забезпечення для допомоги працівникам надає необхідну інформацію на основі даних, експортованих із системи ECAD, у чітко організованій формі та крок за кроком проводить працівників через процедуру обробки. Безпосереднє керування автоматичними інструментами й системами друку також сприяє підвищенню ефективності.
Розробляючи асортимент клемних блоків, ми щодня працюємо над тим, щоб зробити процеси електромонтажу у виробництві шаф керування ще швидшим, безпечнішим і зручнішим для користувача.
Готовність до автоматизації
Перевірено сьогодні — розроблено завтра
Завдяки відмові від наконечників і швидкому підключенню без використання інструментів технологія з'єднання Push-X вже зараз дає змогу підвищити ефективність ручного електромонтажу. Крім того, інноваційна технологія Phoenix Contact відповідає вимогам виробництва майбутнього: технологія безпосереднього вставлення і стандартизований зовнішній контур клемних блоків створюють умови для автоматичного електромонтажу в повністю автоматизованих процесах. Ми хочемо формувати майбутнє виробництва шаф керування. З цією метою ми працюємо над новими технологіями й виробничими системами з такими партнерами, як Рурський університет Бохума. Phoenix Contact — ваш партнер для забезпечення максимальної ефективності у виробництві шаф керування сьогодні та в майбутньому.
COMPLETE line — це комплексний асортимент продукції для всіх функцій вашої шафи керування та польової установки. Ознайомтеся з узгодженим асортиментом зі стандартизованим дизайном, інтуїтивно зрозумілим управлінням і уніфікованим приладдям.