Інтелектуальне поєднання секторів у Бремергафені У HY.City.Bremerhaven було реалізовано повний ланцюжок створення вартості для зеленого водню. Інноваційні технології автоматизації забезпечують надійне поєднання секторів і безпечне дистанційне з’єднання.

Воднева заправна станція в HY.City.Bremerhaven

Профіль замовника


Огляд розташування виробничих потужностей для HY.City.Bremerhaven

Знаковий проєкт в галузі зеленого водню в HY.City.Bremerhaven

Виробництво зеленого водню є частиною регіональної водневої екосистеми HY.City.Bremerhaven. Проєкт являє собою маяк на шляху переходу від викопного палива до відновлюваного. GP Joule, системний постачальник інтегрованих енергетичних рішень, виступає генеральним підрядником проєкту зеленого водню компанії HY.City.Bremerhaven GmbH & Co. KG. Компанія GP Joule реалізувала повний ланцюжок створення вартості для зеленого водню. Він починається з електролізу як ключової технології і включає в себе стиснення та зберігання в мобільних цистернах. Він також включає в себе заправну станцію та відповідні автобуси на паливних елементах для громадського транспорту. Тільки вітроенергетична установка вже стояла у промисловій зоні на Граувальрінг. Вона забезпечує живлення електролізера.

Виклик


Автопричіп для інтелектуального транспортування водню

Оптимальне енергопостачання

Ми шукаємо рішення, які забезпечують подачу потрібного типу енергії в необхідній кількості в оптимальному місці та в належний час. HyRunner компанії GP Joule — це мобільний накопичувач, який забезпечує можливість інтелектуального транспортування водню від місця електролізу до заправної станції або до промислових споживачів. Центральним компонентом технологічного ланцюжка є автопричепи для водню. Транспортні засоби оснащені розширеними інтелектуальними функціями керування та інтерфейсами. Необхідно переконатися, що оцінка ризику щодо вибухозахисту не обмежує всю автоматизацію дорогими вибухонебезпечними компонентами. Крім того, згенеровані дані повинні мати можливість передаватися в хмару, зберігатися та використовуватися різними способами.

Воднева заправна станція забезпечує незалежне живлення водневого громадського транспорту в Бремергафені. З погляду оцифрування, HyRunner має безперешкодно вписуватися в цифровий технологічний ланцюжок. Крім того, технічне обладнання для логістики даних має забезпечувати високу експлуатаційну готовність.

Рішення


Інноваційні технології автоматизації для інтелектуального поєднання секторів

Подивіться відео, щоб дізнатися більше про наше рішення для керування об’єктом виробництва водню та інтелектуальними автопричепами для водню.

Модульна система автоматизації для вибухобезпечних і вибухонебезпечних середовищ
Шафа керування з мобільними маршрутизаторами і ЛМІ
Шафа керування з PLCnext Control
Модульна система автоматизації для вибухобезпечних і вибухонебезпечних середовищ

Економічна функціональна модульна система охоплює як вибухобезпечне, так і не вибухонебезпечне середовище. У шафі керування модулями вводу/виводу з лінійки продукції Axioline оснащують тільки ті процеси, в яких дійсно потрібен вибухозахист. Наприклад, у HyRunner використовуються вхідні карти для клапанів водневих ліній. Вони дозволяють підключати сигнали безпосередньо до відповідним чином сертифікованих модулів введення/виведення. Тому окремі вибухозахисні бар’єри зовсім не потрібні або використовуються лише там, де окремі модулі вводу/виводу не є економічно вигідними через дуже малу кількість типів сигналів. Це економить цінний простір і знижує витрати. За межами вибухонебезпечної зони стандартного асортименту входів/виходів з модульної системи Axioline достатньо без функціональних обмежень для безперебійної роботи всієї системи.

Шафа керування з мобільними маршрутизаторами і ЛМІ

Промисловий мобільний маршрутизатор серії TC Router 3002T-4G, встановлений у шафу керування, забезпечує передачу даних в хмару. Маршрутизатор TC MGUARD RS4000 забезпечує необхідну безпеку в сфері інформаційних та операційних технологій. Завдяки цьому обладнанню придатний до експлуатації просто неба накопичувач може самостійно та безпечно зв’язуватися з хмарою. Це також забезпечує можливість швидкого заправляння в координації з попередніми процесами електролізу та зберігання. Наприклад, можна визначати об’єм заправляння, керувати клапанами та відстежувати поточне місцезнаходження причепа за допомогою GPS. Функції доповнює інтегрована в контролер PLCnext Control система для виставлення рахунків за поставлений водень відповідно до нормативних вимог.

PLCnext Control використовується як найвищий елемент керування на місці розташування електролізера. Так звана система керування об’єктом фіксує всі експлуатаційні дані технологічного ланцюжка від електролізу до причепа-цистерни. Маршрутизатор TC MGUARD та антена забезпечують бездротову передачу цих даних на центральний аналізатор.

Шафа керування з PLCnext Control

Два джерела живлення QUINT4-PS в поєднанні з резервним модулем з лінійки продукції QUINT O-Ring забезпечують високу відмовостійкість. Підтримку рішення забезпечують п’ять акумуляторних модулів, які разом з ДБЖ QUINT4 утворюють джерело безперебійного живлення. Таким чином, можна подолати короткочасні перебої в електропостачанні або контрольовано вимкнути всю систему у разі несправності. Це запобігає досягненню системою критичного стану через високу реакційну здатність водню. Два блоки керування також утворюють резервну пару з високим рівнем експлуатаційної готовності завдяки концепції прикладного системного резервування (ASR). Рішення для підтримання експлуатаційної готовності доповнює мережа. Вона з’єднує окремі субмодулі на місці розташування між собою і завдяки кільцевій структурі демонструє відмовостійкість у разі виникнення окремих помилок.

Контактна інформація

Ваша контактна особа Андреас Лаутманн
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
«Я залюбки проконсультую вас на шляху до CO₂-нейтрального майбутнього із «зеленим» воднем».

Вироби


Консультація щодо шафи керування з технологіями автоматизації в HY.City.Bremerhaven

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Разом ми знайдемо оптимальне рішення для оснащення ваших шаф керування з більш ніж 100 000 виробів зі сфери технологій з’єднання, зв'язку та автоматизації.

Висновок


Партнерство для регіональної водневої екосистеми HY.City.Bremerhaven

Максимальна доступність та безпека водневої інфраструктури

Виробництво водню та заправна є частиною основної концепції GP Joule. Об’єкти оснащені незалежною технологією керування, мають автономну систему автоматизації та можливість двостороннього зв’язку з хмарним інтелектом GP Joule вищого рівня. Для максимізації експлуатаційної готовності було впроваджено резервне обладнання для керування, роботу якого координує інтелектуальне програмне рішення ASR (Applicative System Redundancy). Зважаючи на зростаючий ризик кібератак, було розроблено комплексні рішення для забезпечення безпеки. Використання маршрутизаторів для дистанційного обслуговування MGUARD забезпечує безпечний зв'язок у водневій екосистемі. Автопричепи для водню відіграють центральну роль як мобільні резервуари для зберігання та транспортування водню. Економічну систему вибухозахисту було реалізовано за допомогою функціональної модульної системи, яка охоплює вибухонебезпечне та вибухобезпечне середовище.

Цей проєкт наочно демонструє, що вже сьогодні доступні рішення та технології для впровадження концепції All Electric Society.

Вас також може зацікавити