Контроль і моніторинг електролізерів Підвищуйте ефективність і рентабельність своїх установок електролізу за допомогою наших масштабованих, безпечних і відкритих рішень для контролю й моніторингу.

Електролізер

Виклик


Розмова двох людей перед електролізером

Ефективні та економічно оптимізовані електролізери

Для суттєвого зниження технологічних витрат як ніколи потрібні рішення, які роблять роботу установок електролізу ефективною та економічною. Проте збирання й передача необхідних для цього польових даних — це комплексне завдання, яке не має ставити під загрозу експлуатаційну безпеку. Наприклад, потрібно переконатися, що джерело живлення працює як під час роботи, так і під час простою системи. Крім того, важливо контролювати процес електролізу, включаючи запуск і зупинку всієї системи в разі коливань доступної відновлюваної енергії вітру та сонця. Це також стосується відведення технологічного тепла, а також циркуляційного перекачування й охолодження води та електроліту. Не слід забувати, що багато параметрів процесу і, перш за все, чистота виробленого водню мають контролюватися за допомогою датчиків.

Рішення


Шафи керування в електролізері

Наскрізне оцифрування установок і технологічних процесів

За допомогою нашої відкритої екосистеми PLCnext Technology можна контролювати й відстежувати весь процес електролізу з пов'язаними з ним процесами та установками. Рішення також підтримує концепції технічного обслуговування на основі діагностичних сигналів. PLCnext Technology синхронно реєструє дані з датчиків і аналізує їх у відповідному форматі. Це дає змогу керувати електролізерами за допомогою повних і актуальних даних. Процеси планування й ухвалення рішень скорочуються, що підвищує ефективність електролізерів завдяки інтелектуальному використанню даних. Оцінювання за допомогою штучного інтелекту може виявити відхилення від стандартної поведінки системи. Можливе також підключення до зовнішніх баз даних, як і розрахунки моделей і сценаріїв за допомогою Matlab Simulink або PLCnext Technology.

Люди з планшетом перед електролізером

Доступ до децентралізованих установок електролізу

Ми пропонуємо вам різні варіанти безпечного віддаленого доступу до ваших установок електролізу. Це дає змогу швидко й ефективно виконувати роботи з технічного обслуговування та ремонту, а також суттєво скоротити фінансові та часові витрати на виїзди на місце. Ми пропонуємо вам наше рішення mGuard Secure Cloud для передачі даних. Це готове до використання комплексне рішення з дистанційного технічного обслуговування безпечно та надійно з’єднує обслуговуючий персонал з установками через Інтернет. Сервіс mGuard Secure Cloud використовує високонадійні VPN-тунелі й забезпечує надійність, достовірність і цілісність даних між всіма учасниками.

Структура типового рішення для контролю й моніторингу

Наші вироби й рішення дають змогу контролювати виробництво водню в центрі керування електролізера. Ви також контролюєте рівні заповнення баків, регулюєте подачу електролітів, керуєте вентиляторами й вентиляцією, а також попередньою обробкою води. Крім того, ми забезпечуємо управління електричним навантаженням і системи, пов'язані з безпекою, зокрема й аварійне вимкнення.

Інтерактивна карта зображення: Розробка типового рішення для контролю та моніторингу установок електролізу
Захисні маршрутизатори
Захисні маршрутизатори mGuard забезпечують захист вашої промислової мережі від несанкціонованого доступу сторонніх осіб або зловмисних програм завдяки комплексним функціям захисту.
Дізнатися більше
Захисні маршрутизатори
Технології автоматизації для PLCnext Technology
Щоб привести свою установку у відповідність до вимог промислового Інтернету речей та Industrie 4.0 за допомогою PLCnext Technology, використовуйте наш широкий асортимент технологій автоматизації.
Дізнатися більше
Технології автоматизації для PLCnext Technology
COMPLETE line — галузеві рішення для шафи керування
Широкий і узгоджений між собою асортимент продукції COMPLETE line допомагає просто та швидко виготовляти шафи керування. Завдяки уніфікованому дизайну та уніфікованим тактильним характеристикам вироби COMPLETE line встановлюються надзвичайно просто.
Дізнатися більше
COMPLETE line — галузеві рішення для шафи керування
Потужна електроніка постійного струму
Наша високоефективна потужна електроніка CHARX power забезпечує можливість економічної експлуатації.
Дізнатися більше
Потужна електроніка постійного струму
Віддалені системи вводу/виводу
Ми пропонуємо вам широкий асортимент віддалених системи вводу/виводу для шафи керування й польового монтажу.
Дізнатися більше
Віддалені системи вводу/виводу

Контактна інформація

Ваша контактна особа Андреас Лаутманн
Andreas Lautmann
Business Development Manager Power-to-X
«Я залюбки проконсультую вас на шляху до CO₂-нейтрального майбутнього із «зеленим» воднем».

У нас є відповіді на всі електротехнічні запитання, пов'язані з проєктуванням і експлуатацією електролізерів. Це стосується контролю й моніторингу, а також питань безпеки, незалежно від того, чи стосуються вони кібербезпеки чи вибухозахисту.

Андреас Лаутманн, Business Development Manager Power-to-X
Андреас Лаутманн Business Development Manager Power-to-X

Забезпечення безпеки

Установки електролізу підпадають під дію регламенту KRITIS щодо критичної інфраструктури. Крім того, розширення мережі вимагає спільного розгляду питань безпеки, охорони й вибухозахисту. Щоб мінімізувати ризики безпеки й відповідальності, а також забезпечити продуктивність вашої системи, ми пропонуємо сертифіковані вироби та рішення, а також допоміжні послуги.

Піктограма рівня повноти безпеки SIL перед системами Power-to-X
Піктограма вибухозахисту перед системою Power-to-X
Промислова безпека для систем Power-to-X
Піктограма рівня повноти безпеки SIL перед системами Power-to-X

Регулювання функціональних механізмів безпеки має здійснюватися так, щоб можна було контролювати відмови чи можливі небезпечні ситуації. Найкраще це робити на основі індивідуальної концепції безпеки.

Ми пропонуємо вам послуги, що охоплюють весь життєвий цикл системи безпеки. Крім того, наш широкий асортимент продукції сертифікований для застосування в системах безпеки відповідно до стандартів IEC 61508 та IEC 61511. Для підтримки ваших знань на належному рівні ми з радістю допоможемо вам із проведенням навчальних курсів для співробітників.

Докладніше про функціональну безпеку
Піктограма вибухозахисту перед системою Power-to-X

Через появу легкозаймистих газів тема вибухозахисту має велике значення у водневій промисловості. Ми пропонуємо широкий асортимент виробів та рішень для виконання вимог у потенційно вибухонебезпечних середовищах з різними зонами. За потреби ми також проведемо навчання ваших співробітників. Ми також надаємо підтримку у проведенні й документуванні перевірки іскробезпеки.

Докладніше про вибухозахист
Промислова безпека для систем Power-to-X

Цифрова трансформація та зростання складності кібератак вимагають цілісної стратегії безпеки. Крім того, впровадження заходів кібербезпеки є обов’язковою вимогу згідно із законодавчими положеннями. Досягти ефективного захисту від кібератак можна лише за умови використання узгоджених між собою технічних і організаційних заходів.

Саме тому ми пропонуємо комплексну концепцію безпеки 360°, яка включає безпечні послуги, рішення та вироби. Це спрощує захист ваших систем і захищає систему з усіх боків.

Докладніше про промислову безпеку

Реалізовані проєкти


Воднева заправна станція в HY.City.Bremerhaven

Інтелектуальне поєднання секторів у Бремергафені

У HY.City.Bremerhaven компанія GP Joule реалізувала повний ланцюжок створення вартості для зеленого водню. Наші інноваційні технології автоматизації забезпечують надійне поєднання секторів і безпечне дистанційне з’єднання.

Вироби


Шафа керування в електролізері

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Разом ми знайдемо оптимальне рішення для оснащення ваших шаф керування за допомогою понад 100 000 наших виробів зі сфери технологій з'єднання, зв’язку та автоматизації.