Для живлення постійним струмом використовуються перетворювачі змінного/постійного струму CHARX на основі технології IGBT або SiC. З ККД до 97 % вони явно перевершують монолітні інвертори. Завдяки регульованому діапазону вихідної напруги постійного струму від 30 до 1000 В їх можна адаптувати до робочої напруги різних електролізерів. За допомогою ступінчастої функції можна повільно збільшувати як робочу напругу, так і вихідний струм. Перетворювачі мають внутрішню гальванічну розв'язку між мережами змінного й постійного струму. Це має ключове значення для проєктування енергопостачання багатьох електролізерів.
Модульна концепція живлення для електролізерів Модульне рішення, що складається з перетворювачів змінного струму, ідеально підходить для живлення електролізерів постійним струмом. Ознайомтеся з нашою брошурою, щоб дізнатися, як модульна концепція постачання спрощує технічне обслуговування і сприятливо впливає на експлуатаційну готовність і термін служби електролізних блоків.
Виклик
Масштабована альтернатива монолітному великому конвертеру
Спільним для всіх електролізерів є потреба в постійному струмі. Змінний струм з електромережі спочатку випрямляється за допомогою перетворювачів змінного/постійного струму. Як і раніше, часто використовуються великі монолітні конвертери, які встановлюються індивідуально для відповідної установки електролізу.
Альтернативою є модульна концепція живлення на основі наших перетворювачів змінного/постійного струму системи CHARX power. Різноманітність можливих топологій, які можна реалізувати за допомогою модульних перетворювачів змінного/постійного струму, робить концепцію однаково придатною для використання в пілотних установках і великих електролізерах.
Рішення
Наші контролери серії PLCnext Control ідеально підходять для керування. Для контролерів доступні бібліотечні елементи, які полегшують програмування. Вони дають змогу гнучко регулювати напругу та струм, а також легко інтегрувати точки даних для моніторингу стану. Крім того, перетворювачі CHARX оснащені також системою шин із відкритим доступом.
Завдяки конструкції 19-дюймової стійки модулі можна встановлювати в будь-яку стандартизовану для цього шафу керування. Модулі оптимально адаптуються до вимог щодо потужності відповідних електролізних модулів. Монтаж силових кабелів особливо простий завдяки нашим клемам T-LOX. Це дає змогу обійтися без індивідуального проєктування об’єднувальних плат. Крім того, можна швидко й легко додати інші модулі пізніше. Робота без об’єднувальної плати також сприяє природному потоку повітря і, таким чином, розсіюванню тепла у пристроях. Обслуговування й технічне обслуговування також спрощується завдяки простоті використання й легкому встановленню пристроїв.
Підвищена експлуатаційна готовність
Модульні концепції випрямлювачів підвищують експлуатаційну готовність електролізних установок. Якщо у великому монолітному конвертері виникає дефект, вся установка електролізу виходить з ладу. У разі модульного підходу, однак, випадає лише частина пошкодженого силового модуля. Залежно від конструкції системи навіть відмова силового модуля може бути повністю компенсована.
Переваги Дізнайтеся більше про модульний підхід у нашій брошурі:
- Збільшений термін служби та оптимізована ефективність в режимі часткового навантаження завдяки залежній від часу заміні модулів змінного/постійного струму
- Спрощене технічне обслуговування та ремонт завдяки інтегрованим функціям моніторингу стану
- Висока експлуатаційна готовність джерела живлення, оскільки відмова модуля випрямлювача ефективно компенсується або зменшується
- Підвищена експлуатаційна готовність електролізерів завдяки модульній технології випрямлювача IGBT
- Індивідуальний дизайн електролізера різних розмірів завдяки гнучким топологіям
Контактна інформація
Вироби
Ви ще не знайшли потрібний виріб?
Просто зверніться до нас. Разом ми знайдемо оптимальне рішення для оснащення ваших шаф керування за допомогою понад 100 000 наших виробів зі сфери технологій з'єднання, зв’язку та автоматизації.