Контроль і моніторинг паливних елементів Відкрийте для себе наші рішення для автоматизації, електрифікації та підключення до мережі стаціонарних і морських паливних елементів. У нашій брошурі ми покажемо вам, як оснастити ваші системи технологіями автоматизації з мінімальними зусиллями та високим рівнем безпеки.

Паливний елемент

Виклик


Модулі паливних елементів

Ефективна й безпечна робота

Безпечна експлуатація і тривалий термін служби без несподіваних відмов є важливими передумовами для широкого впровадження паливних елементів. Щоб реалізувати певну вихідну потужність системи паливних елементів, декілька блоків паливних елементів об’єднують між собою. Таке поєднання блоків вимагає рішень, які передають як живлення, так і сигнали даних. Крім того, моніторинг і регулювання важливих параметрів процесу необхідний для забезпечення безперебійної та ефективної роботи паливного елемента. До них належать, наприклад, температура всередині блоку, тиск пального та повітря/кисню, а також електричні параметри блоку. Тому обсяг усіх задіяних функцій моніторингу й контролю вимагає використання автоматичної системи керування. Крім того, безпека всієї системи паливних елементів має бути гарантована в будь-який час, а також має бути реалізовано відповідну концепцію безпеки.

Рішення


Розумна робота паливних елементів

Ефективно й безпечно здійснюйте контроль і моніторинг паливних елементів за допомогою нашої відкритої екосистеми PLCnext Technology, де б ви їх не використовували: чи як частину системи аварійного живлення, чи як резервну систему живлення чи в морському секторі. PLCnext Technology та Axioline I/O пропонують вам модульний блок автоматизації, за допомогою якого ви можете інтегрувати всі необхідні датчики й виконавчі елементи. Крім збирання стандартних сигналів, можлива також інтеграція критично важливих для безпеки сигналів через функціонально безпечні модулі вводу/виводу та інтеграція іскробезпечних сигналів. Завдяки сертифікації IEC 62443 й послідовному використанню відкритих комунікаційних інтерфейсів ви можете легко підключити свою систему на паливних елементах до систем збору даних вищого рівня згідно з вимогами щодо інформаційної безпеки. Дізнайтеся більше з нашого відео.

Чоловік із планшетом перед системою Power-to-X

Доступ до децентралізованих паливних елементів

Системи на паливних елементах ідеально підходять для децентралізованого використання. Ми пропонуємо вам різні варіанти безпечного віддаленого доступу до вашого застосування. Це дає змогу швидко й ефективно виконувати роботи з технічного обслуговування та ремонту, а також суттєво скоротити фінансові та часові витрати на виїзди на місце. Ми пропонуємо вам рішення mGuard Secure Cloud для передачі даних. Це готове до використання комплексне рішення з дистанційного технічного обслуговування безпечно й надійно з’єднує обслуговуючий персонал з установками через Інтернет. Сервіс mGuard Secure Cloud використовує високонадійні VPN-тунелі й забезпечує надійність, достовірність і цілісність даних між усіма учасниками.

Структура типового рішення для контролю й моніторингу

Паливні елементи можуть втратити значну частину продуктивності, якщо трохи відхилитися від оптимальних умов експлуатації. Тому необхідно здійснювати моніторинг і регулювання критичних робочих параметрів, зокрема робочих температур і тиску, а також електричних параметрів блока. Для безпечної та надійної роботи паливних елементів потрібні широкомасштабні з'єднання для передачі живлення, сигналів і даних.

Інтерактивна карта зображення: Розробка типового рішення для контролю й моніторингу паливних елементів
Захисні маршрутизатори
Захисні маршрутизатори mGuard забезпечують захист вашої промислової мережі від несанкціонованого доступу сторонніх осіб або зловмисних програм завдяки комплексним функціям захисту.
Дізнатися більше
Захисні маршрутизатори
ПЛК та пристрої вводу/виводу
Інтелектуальна автоматизація вашої системи паливних елементів за допомогою відповідного ПЛК і входів/виходів.
Дізнатися більше
ПЛК та пристрої вводу/виводу
COMPLETE line — промислові рішення для шафи керування
Широкий і узгоджений між собою асортимент продукції COMPLETE line допомагає просто та швидко виготовляти шафи керування. Завдяки уніфікованому дизайну та уніфікованим тактильним характеристикам вироби COMPLETE line встановлюються надзвичайно просто.
Дізнатися більше
COMPLETE line — промислові рішення для шафи керування
Потужна електроніка постійного струму
Наша високоефективна потужна електроніка CHARX power забезпечує можливість економічної експлуатації.
Дізнатися більше
Потужна електроніка постійного струму
Сигнальні та силові кабелі
Підготовлені кабелі для передачі сигналів і живлення дозволяють швидко та зручно підключати датчики і виконавчі елементи у полі.
Дізнатися більше
Сигнальні та силові кабелі

Контактна інформація

Томас Оссельке
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Я залюбки проконсультую вас на шляху до CO₂-нейтрального майбутнього із «зеленим» воднем.
Брошура «Паливні елементи»

Що ви знайдете у нашій брошурі

  • Автоматизація та підключення до мережі системи паливних елементів завдяки модульним, відкритим технологічним концепціям
  • Використання паливних елементів в оптимальному діапазоні і з високою ефективністю завдяки відкритій системі керування
  • Комплексна безпека для паливних елементів завдяки рішенням і виробам для вибухозахисту, функціональної безпеки та кібербезпеки

Ми підтримаємо вас у впровадженні вашого застосування Power-to-X за допомогою нашого широкого портфоліо у сфері автоматизації, мережевих технологій і технологій з’єднання — у поєднанні з нашим досвідом у сфері функціональної безпеки, кібербезпеки й вибухозахисту.

Томас Оссельке, Business Development Manager Power-to-X
Томас Оссельке

Забезпечення безпеки

Щоб використовувати паливні елементи зокрема й на об’єктах критичної інфраструктури, необхідний комплексний захист від кібератак. Важливу роль відіграє також забезпечення відповідності системи щодо функціональної безпеки й вибухозахисту. Разом із нашими клієнтами ми працюємо над ретельним аналізом потенційних небезпек і розробкою відповідних концепцій безпеки.

Піктограма рівня повноти безпеки SIL перед системами Power-to-X
Піктограма вибухозахисту перед системою Power-to-X
Промислова безпека для систем Power-to-X
Піктограма рівня повноти безпеки SIL перед системами Power-to-X

Регулювання функціональних механізмів безпеки має здійснюватися так, щоб можна було контролювати відмови чи можливі небезпечні ситуації. Найкраще це робити на основі індивідуальної концепції безпеки.

Ми пропонуємо вам послуги, що охоплюють весь життєвий цикл системи безпеки. Крім того, наш широкий асортимент продукції сертифікований для застосування в системах безпеки відповідно до стандартів IEC 61508 та IEC 61511. Для підтримки ваших знань на належному рівні ми з радістю допоможемо вам із проведенням навчальних курсів для співробітників.

Докладніше про функціональну безпеку
Піктограма вибухозахисту перед системою Power-to-X

Через появу легкозаймистих газів тема вибухозахисту має велике значення у водневій промисловості. Ми пропонуємо широкий асортимент виробів та рішень для виконання вимог у потенційно вибухонебезпечних середовищах з різними зонами. За потреби ми також проведемо навчання ваших співробітників. Ми також надаємо підтримку у проведенні й документуванні перевірки іскробезпеки.

Докладніше про вибухозахист
Промислова безпека для систем Power-to-X

Цифрова трансформація та зростання складності кібератак вимагають цілісної стратегії безпеки. Крім того, впровадження заходів кібербезпеки є обов’язковою вимогу згідно із законодавчими положеннями. Досягти ефективного захисту від кібератак можна лише за умови використання узгоджених між собою технічних і організаційних заходів.

Саме тому ми пропонуємо комплексну концепцію безпеки 360°, яка включає безпечні послуги, рішення та вироби. Це спрощує захист ваших систем і захищає систему з усіх боків.

Докладніше про промислову безпеку

Реалізовані проєкти


Пристрій накопичення водневої енергії від Endua

Автоматизація комплексного рішення пристрою накопичення водневої енергії для компанії Endua

Наша масштабована система керування та безпеки покращує контроль та інформаційну доступність модульної системи зберігання водневої енергії компанії Endua. Водночас знижуються загальні експлуатаційні витрати.

Вироби


Шафи керування в системі Power-to-X

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Разом ми знайдемо оптимальне рішення для оснащення ваших шаф керування з більш ніж 100 000 виробів зі сфери технологій з’єднання, зв'язку та автоматизації.