Автоматизація комплексного рішення пристрою накопичення водневої енергії для компанії Endua Масштабована система керування та безпеки покращує контроль та інформаційну доступність модульної системи зберігання водневої енергії. Водночас знижуються загальні експлуатаційні витрати.
Профіль замовника
Інноваційні водневі технології від Endua
Endua — компанія зі штаб-квартирою в Брісбені, що спеціалізується на розробці рішень для зберігання енергії на основі водню. Мета — забезпечити екологічно чисте, надійне та довготривале зберігання енергії для віддалених виробництв, громад або автономних споживачів енергії.
Технологія зовнішніх акумуляторів Endua — це модульна система, заснована на електролізі води. Водень зберігається і використовується для виробництва енергії, коли це необхідно, забезпечуючи подачу електричної енергії за допомогою паливних елементів. Ця автономна система дозволяє користувачу виробляти, зберігати та використовувати водень в одному місці.
Рішення зовнішнього акумулятора вирізняється гнучкістю та можливістю розширення. Клієнти можуть самостійно регулювати розмір електролізера, ємність накопичувача і розмір паливного елемента. Для збільшення продуктивності можна з’єднати кілька блоків паралельно. Зовнішній акумулятор також можна легко інтегрувати в системи відновлюваної енергетики.
Виклик
Масштабованість і глобальна підтримка
Зовнішні акумулятори потребують надійної, масштабованої і точної системи керування та безпеки. Розробка логіки безпеки має бути простою з мінімальними знаннями програмування. Крім того, контролери мать бути гнучкі й передбачати можливість простої адаптації під різні вимоги.
Як і будь-яка інша система, зовнішні акумулятори потребують регулярного технічного обслуговування, навіть у віддалених районах. Це включає, наприклад, обслуговування водяних і повітряних фільтрів користувачем і калібрування газових детекторів ліцензованими майстрами. Заміна блоків PEM-електролізерів відбувається на місці. Також необхідно здійснювати моніторинг втрат ефективності в електролізерах.
Тому компанія Endua шукала партнера, який міг би запропонувати масштабоване рішення з підтримкою по всьому світу. Для мінімізації витрат на проєктування та закупівлю майже все обладнання для шафи керування повинно надходити від одного постачальника.
Рішення
Обладнання шафи керування
Шафа керування системами зовнішніх акумуляторів оснащена багатьма нашими електричними та керівними компонентами. До них належать ПЛК, контролери безпеки, промислові ПК, захист від перенапруги, кабелі, клеми, елемент освітлення, системи вводу/виводу, комутатори Ethernet і комунікаційні шлюзи.
Наша відкрита система керування PLCnext Technology підтримує програмування мовами високого рівня, а також класичними мовами IEC 61131-3. Також можливе розширення за допомогою модулів системи вводу/виводу Axioline.
Конфігуровані модулі безпеки PSR постачаються з програмним забезпеченням, сертифікованим TÜV. Це дозволило Endua розробити логіку безпеки з мінімальними знаннями програмування. Завдяки модульній конструкції контролери можна просто та гнучко адаптувати до відповідних вимог.
Профілактичне обслуговування у хмарі
Наші промислові ПК та комунікаційне апаратне забезпечення дозволяють здійснювати дистанційний моніторинг зовнішніх акумуляторів через хмарну інфраструктуру. Промисловий ПК перетворює дані із системи керування на MQTT і надсилає їх на хмарний сервер. Це дозволяє реєструвати продуктивність компонентів зовнішнього акумулятора протягом усього терміну служби і заздалегідь планувати технічне обслуговування. Це особливо важливо для використання у віддалених районах.
Консультація
Endua та відділ продажів Phoenix Contact тісно співпрацювали, щоб розробити систему керування та безпеки для зовнішнього акумулятора. Перешкоди під час розробки та введення в експлуатацію програмного забезпечення було швидко усунено. Одним із прикладів цього є оптимізація функцій виявлення витоків водню. Інтенсивна співпраця значно прискорила реалізацію проєкту.
Контактна інформація
Вироби
Ви ще не знайшли потрібний виріб?
Просто зверніться до нас. Разом ми знайдемо оптимальне рішення для оснащення ваших шаф керування з більш ніж 100 000 виробів зі сфери технологій з’єднання, зв'язку та автоматизації.
Висновок
Плани на майбутнє: вдосконалення системи
Інтегроване рішення PLCnext Control з функцією безпеки пропонує численні переваги, як порівняти з оригінальною конфігурацією зовнішнього акумулятора. Використовуючи інноваційне інтегроване рішення, Endua прагне підвищити свою операційну ефективність, заощадити витрати і створити більш безпечне робоче середовище. Для покращення своїх внутрішніх процесів дослідження та розробки Endua працює над тестовою системою другого покоління. Для цього використовується контролер PLCnext Control, який поєднує технології ПЛК, функції безпеки та промислового ПК в одному пристрої.
Оновлена система являє собою величезний крок вперед для системи безпеки Endua. Вона забезпечує кращий контроль і доступність інформації про всю систему, одночасно знижуючи загальні експлуатаційні витрати. За допомогою програмного забезпечення PLCnext Engineer програмування можна виконувати безпосередньо з панелі оператора і завантажувати у контролер. Це прискорює програмування, тестування та модифікацію системи безпеки. Водночас це забезпечує додаткове введення даних безпосередньо в систему керування та інформації.
Хочете дізнатися про застосування більше? Тоді завантажте наш безкоштовний документ з усіма деталями щодо застосунку клієнта.