Контроль і моніторинг водневих заправних станцій Відкрийте для себе наші безпечні та відкриті рішення для контролю й моніторингу для ефективного розподілу водню.

Воднева заправна станція

Виклик


Воднева заправна станція

Безпека та ефективність

Для налаштування безпечної й ефективної роботи водневих заправних станцій необхідний постійний моніторинг, наприклад, температури і тиску до 1000 бар. Для цього здійснюється генерування та збирання даних на рівнях операційних та інформаційних технологій. Обмін даними між різними галузями часто вимагає значних зусиль з інтеграції, оскільки використовуються різні види зв'язку та технології. Крім того, важливе значення мають суворі заходи безпеки та відповідність вимогам щодо вибухозахисту й функціональної безпеки. Для того щоб задовольняти дедалі більший попит, важливо, щоб будівництво та введення в експлуатацію заправних станцій здійснювалися швидко. Ми пропонуємо вам інтегровані рішення та вироби для безпечної автоматизації до Зони 0. Ми також забезпечуємо просте та надійне з'єднання для обміну даними між операційними й інформаційними технологіями.

Рішення


Технологія PLCnext Technology для водневих заправних станцій

Контролер застосувань для розподілу водню

Наша екосистема PLCnext Technology створює умови для безпечного зв'язку та обміну даними між усіма пристроями та системами об’єктних та інформаційних технологій. За допомогою PLCnext Control ви можете ефективно контролювати процес розливу. Ми забезпечуємо точний моніторинг і контроль тиску. Щоб гарантувати безпеку роботи, ви можете точно контролювати критичні параметри технологічного процесу.

Заправляння на водневій заправній станції

Простота розширення завдяки модульності

Щоб задовольнити дедалі більший попит на зелену енергію в майбутньому, важливо мати можливість простого розширення водневих заправних станцій додатковими заправними колонками. Наша платформа автоматизації PLCnext Technology дозволяє модулювати ваше застосування та стандартизувати інтерфейси до підфункцій. З цією метою ми підтримуємо технологічні стандарти, такі як пакет модульного типу (MTP). Це дає вам змогу скористатися перевагами від зниження витрат на інженерне проєктування й водночас покращити час виходу на ринок.

Дистанційне підключення всіх підмодулів водневої заправної станції

Деякі постачальники охоплюють весь ланцюжок створення вартості зеленого водню. Для того щоб забезпечити ефективну й безпечну роботу такої загальної системи, необхідно підключити різні системи до операційних і сервісних систем вищого рівня за допомогою технологій передачі даних. Ми підтримуємо збір даних і управління цими системами за допомогою резервних систем управління та мережевих рішень для забезпечення максимальної експлуатаційної готовності. Захисні маршрутизатори та індивідуальні рішення для віддаленого обслуговування, включаючи управління пристроями та оновленнями, забезпечують кібербезпеку клієнтських додатків.

Інтерактивна карта зображень: Приблизна структура рішення для контролю та моніторингу водневих заправних станцій
Технології автоматизації для PLCnext Technology
Використовуйте широкий асортимент технологій автоматизації, щоб привести свою систему у відповідність до вимог промислового Інтернету речей та Industrie 4.0 за допомогою PLCnext Technology.
Дізнатися більше
Технології автоматизації для PLCnext Technology
Захисні маршрутизатори
Захисні маршрутизатори mGuard забезпечують захист вашої промислової мережі від несанкціонованого доступу сторонніх осіб або зловмисних програм завдяки комплексним функціям захисту.
Дізнатися більше
Захисні маршрутизатори
Комутатори промислового Ethernet
Наш асортимент об’єднує керовані й некеровані комутатори із сертифікацією Gigabit, Power-over-Ethernet, IEC 61850, а також вироби для монтажу на DIN-рейку.
Дізнатися більше
Комутатори промислового Ethernet
Віддалені системи вводу/виводу
Реєструйте вхідні й вихідні сигнали безпосередньо в шафі керування або на своїх пристроях. Ваші дані та трафік сигналізації надійно передаються.
Дізнатися більше
Віддалені системи вводу/виводу
Панелі ЛМІ та промислові ПК
За допомогою наших панелей ЛМІ та промислових ПК ви можете ефективно здійснювати керування та моніторинг стану своєї системи. Скористайтеся перевагами максимальної масштабованості для концепції керування вашої системи автоматизації.
Дізнатися більше
Панелі ЛМІ та промислові ПК

Контактна інформація

Томас Оссельке
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Я залюбки проконсультую вас на шляху до CO₂-нейтрального майбутнього із «зеленим» воднем.

Забезпечення безпеки

Під час розгортання широкомасштабної мережі водневих заправних станцій необхідно гарантувати дотримання суворих заходів безпеки й отримання підтвердження відповідності для вибухозахисту й функціональної безпеки.

Піктограма рівня повноти безпеки SIL перед системами Power-to-X
Піктограма вибухозахисту перед системою Power-to-X
Промислова безпека для систем Power-to-X
Піктограма рівня повноти безпеки SIL перед системами Power-to-X

Регулювання функціональних механізмів безпеки має здійснюватися так, щоб можна було контролювати відмови чи можливі небезпечні ситуації. Найкраще це робити на основі індивідуальної концепції безпеки.

Ми пропонуємо вам послуги, що охоплюють весь життєвий цикл системи безпеки. Крім того, наш широкий асортимент продукції сертифікований для застосування в системах безпеки відповідно до стандартів IEC 61508 та IEC 61511. Для підтримки ваших знань на належному рівні ми з радістю допоможемо вам із проведенням навчальних курсів для співробітників.

Докладніше про функціональну безпеку
Піктограма вибухозахисту перед системою Power-to-X

Через появу легкозаймистих газів тема вибухозахисту має велике значення у водневій промисловості. Ми пропонуємо широкий асортимент виробів та рішень для виконання вимог у потенційно вибухонебезпечних середовищах з різними зонами. За потреби ми також проведемо навчання ваших співробітників. Ми також надаємо підтримку у проведенні й документуванні перевірки іскробезпеки.

Докладніше про вибухозахист
Промислова безпека для систем Power-to-X

Цифрова трансформація та зростання складності кібератак вимагають цілісної стратегії безпеки. Крім того, впровадження заходів кібербезпеки є обов’язковою вимогу згідно із законодавчими положеннями. Досягти ефективного захисту від кібератак можна лише за умови використання узгоджених між собою технічних і організаційних заходів.

Саме тому ми пропонуємо комплексну концепцію безпеки 360°, яка включає безпечні послуги, рішення та вироби. Це спрощує захист ваших систем і захищає систему з усіх боків.

Докладніше про промислову безпеку

Реалізовані проєкти


Воднева заправна станція в HY.City.Bremerhaven

Інтелектуальне поєднання секторів у Бремергафені

У HY.City.Bremerhaven компанія GP Joule реалізувала повний ланцюжок створення вартості для зеленого водню. Наші інноваційні технології автоматизації забезпечують надійне поєднання секторів і безпечне дистанційне з’єднання.

Вироби


Шафи керування в системі Power-to-X

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Разом ми знайдемо оптимальне рішення для оснащення ваших шаф керування з більш ніж 100 000 виробів зі сфери технологій з’єднання, зв'язку та автоматизації.