Біологічне очищення в галузі очищення стічних вод Реалізуйте енергоефективну й надійну роботу станції за допомогою наших рішень для моніторингу та керування біологічним очищенням стічних вод.
Виклик
Висока потреба в енергії та нестабільні технологічні змінні
Біологічне очищення стічних вод є ключовим процесом на очисній установці. Але він також і потребує найбільше енергії. Необхідною умовою для оптимального очищення стічних вод є точне регулювання значень параметрів технологічного процесу, як-от вміст кисню в аеротенку.
Рішення
Оптимальний процес очищення стічних вод
За допомогою наших програмних бібліотек для керування та моніторингу ви можете реалізувати енергоефективну й надійну роботу системи. Всі компоненти системи можна легко інтегрувати у програмне забезпечення, особливо технології вимірювання та керування.
За допомогою мережевих компонентів можна реалізувати гнучке підключення всіх компонентів системи та отримати безпечний віддалений доступ. Тоді дані можна використовувати для більш точного керування системою або, наприклад, для завчасного технічного обслуговування.
Простота інтеграції спеціального галузевого обладнання
Запрограмовані функціональні блоки бібліотеки Water Functions спрощують інтеграцію, наприклад, вимірювальних приладів або перетворювачів частоти насосів і компресорів, незалежно від виробника. Контролер серії PLCnext Control збирає та передає важливі технологічні дані, наприклад дані про кількість обертів, споживану потужність або рівень заповнення, у систему керування. Завдяки модульній конструкції установка передбачає можливість розширення у будь-який час.
Бездротова передача даних з аеротенка до диспетчерської
Сучасні технології забезпечують можливість реалізації під’єднання до диспетчерської або доступу до різних компонентів установки у різний спосіб. Особливо високі витрати часто виникають під час додаткового прокладання кабелів з метою модернізації. Гнучким та економічним альтернативним рішенням для передачі технологічних даних з поля до диспетчерської є бездротові системи.
Сучасний бездротовий обмін даними забезпечує необхідний рівень гнучкості для будь-якої сфери застосування. Обмін технологічними даними між окремими об’єктами, як-от дозувальні станції та аеротенки, можна здійснювати через комбіновані мережі PROFINET і WLAN. Усі актуальні значення параметрів технологічного процесу безпечним способом передаються до диспетчерської.
Переваги
- Надійний зв’язок завдяки технології передачі даних з точок вимірювання до диспетчерської
- Високий рівень безпеки інформаційних технологій завдяки сертифікованому обміну даними
- Гнучка технологія передачі для різних сфер застосування: кабельні рішення, як-от DSL, або GPRS, UMTS, LTE, Bluetooth та LoRaWAN
Контактна інформація
Вироби
Ви ще не знайшли потрібний виріб?
Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.