Обробка осаду в галузі очищення стічних вод Реалізуйте енергоефективну й безпечну роботу системи за допомогою наших рішень для моніторингу та керування процесом обробки осаду стічних вод.

Персонал з технічного обслуговування під час моніторингу процесів обробки осаду

Виклик


Відстійний басейн і метантенк

Високі витрати на електроенергію та високі вимоги до безпеки

Вимоги до різних процесів обробки осаду, таких як зброджування, ущільнення, стабілізація та сушіння, постійно зростають. Особливо високий пріоритет в галузі осушення осаду мають ефективність, прозорість й безпека технологічного процесу. Для оптимального керування обробкою осаду потрібні системи для більш ефективної організації процесу, а також надійні контролери метантенків і шламових насосів.

Рішення


Шафа керування для мішальної установки
Метантенк
Візуалізація процесів на насосній станції зворотного осаду
Шафа керування для мішальної установки

Потенційну економію на станції очищення осаду стічних вод можна виявити шляхом реєстрації та зберігання даних про енергію та аналізу енергетичної ситуації. Для цього використовуються наші прилади для вимірювання електроенергії, які реєструють відповідні виміряні значення і передають їх до диспетчерської. Стандартні інтерфейси Modbus, PROFIBUS і PROFINET надають дані про ефективність процесу.

Метантенк

Для оптимального аеробного знищення осаду стічних вод у метантенку потрібна надійна технологія моніторингу температури й тиску. Вимірювальний перетворювач, що відповідає стандарту ATEX, дозволяє напряму передавати значення вимірювань на програмований логічний контролер. Іскробезпечні модулі вводу/виводу забезпечують можливість ефективного регулювання виконавчих елементів. Датчики можна легко інтегрувати за допомогою конвертера протоколів і протоколу HART.

Візуалізація процесів на насосній станції зворотного осаду

Готові програмні функціональні блоки допомагають знизити витрати на керування перетворювачами частоти гвинтових конвеєрів і насосів на насосній станції зворотного осаду. Безкоштовний інструмент PLCnext Engineer забезпечує можливість простої візуалізації установки. При цьому для виконавчих елементів, наприклад двигунів, насосів та вентиляторів, є готові символи візуалізації.

До програмного рішення Water Functions

Концепція безпеки для центрифуги-декантера

Інтерактивна карта зображення: Концепція безпеки для центрифуги
Аварійний захист на базі ПЛК для мереж PROFIsafe
Пристроями PROFIsafe централізовано керує безпечний контролер вищого рівня. Це забезпечує можливість надійного групового чи індивідуального вимкнення. У разі підвищення частоти обертання або активації пристрій управління аварійною зупинкою здійснює вимкнення за допомогою пристроїв PROFIsafe. Приводи центрифуги й вбудовані агрегати, наприклад шламові насоси, зупиняються.
Докладніше про контролери систем безпеки
Аварійний захист на базі ПЛК для мереж PROFIsafe
Керування двигуном
Виявляйте критичні стани навантаження на ранній стадії і водночас захищайте двигун і цінні елементи установки.
Керування двигуном
Безпечні комутаційні пристрої та датчики
Хочете інтегрувати системи безпеки, щоб мінімізувати частоту виникнення несправностей та час простою? Безпечні комутаційні пристрої забезпечують можливість надійної реалізації функцій безпеки у машинах та установках. Вони контролюють сигнали кнопок аварійної зупинки, світлових решіток і вимикачів захисних дверцят та ініціюють безпечний стан за запитом.
Докладніше про безпечні комутаційні пристрої та датчики
Безпечні комутаційні пристрої та датчики
Надійний дистанційний зв’язок
Щоб забезпечити надійний обмін даними зі своїми машинами та установками в усьому світі, виберіть у нас відповідний промисловий маршрутизатор і рішення для інформаційної безпеки.
Докладніше про промисловий маршрутизатор і інформаційну безпеку
Надійний дистанційний зв’язок

Переваги

  • Зниження витрат на візуалізацію виконавчих елементів за допомогою PLCnext Engineer

  • Адаптована до ваших потреб звітність завдяки гнучким функціям збору та аналізу даних

  • Концепції безпеки для систем обробки стічних вод завдяки інтегрованим технологіям, як-от PROFIsafe

Контактна інформація


Фабіан Пасімені
Fabian Pasimeni
Керівник Global Industry з питань міської інфраструктури
Я залюбки проконсультую вас щодо проєктів з модернізації або розширення. Скористайтеся нашим багаторічним досвідом і широким асортиментом послуг.

Вироби


Людина працює на планшеті перед шафою керування

Ви ще не знайшли потрібний виріб?

Просто зверніться до нас. Ми проконсультуємо вас і разом знайдемо оптимальне рішення.