Чоловік у диспетчерській водного господарства

Комплексний огляд процесів у водному господарстві Програмна бібліотека Water Functions

  • Простота вимірювання, контролю та регулювання процесів установки за допомогою стандартизованого програмного забезпечення

  • Ефективне інженерне проєктування завдяки використанню готових функціональних блоків

  • Надійний дистанційний зв’язок через стандартизовані протоколи, наприклад IEC 60870-5-101,-104 та OPC UA

  • Інтеграція в усі стандартні системи керування завдяки сумісності з перевіреними сучасними інтерфейсами

  • Швидке створення візуалізації типових об’єктів для моторів, насосів, вентиляторів та клапанів залежно від галузі

Водопідготовча установка у Варендорфі

Огляд процесу Каналізаційне підприємство у Варендорфі

У насосній станції для перекачування зворотного мулу каналізаційного підприємства м. Варендорф три гвинтові шнеки подають мул, що виникає, зі вторинного відстійника на верхній рівень. Після цього від поступає у системи верхнього рівня та метантенки. Розроблена з врахуванням особливостей водної галузі бібліотека функціональних блоків Water Functions дозволяє оператору контролювати увесь процес освітлення й за потреби втручатися в нього. Бібліотека програмного забезпечення Phoenix Contact являє собою інструмент, що значно спрощує процеси програмування та візуалізації для відповідальних осіб.

Вода з піктограмами оцифрування

Перспективна автоматизація процесів

Технологія та процедури у сфері водного господарства постійно розвиваються та змінюються. Для забезпечення надійного постачання й економічності підприємства потрібні постійна оптимізація та адаптація технологічних установок. Такі функції, як масштабування значень вимірювань, керування агрегатами й контроль аварійних сповіщень установки, сприяють безперебійній експлуатації. З тісної співпраці з представниками водної галузі та аналізу ринкових вимог народжуються сучасні системи та програмні рішення.

Технологічні установки у галузі водного господарства зазнають постійних змін. З метою задоволення нових вимог ми постійно вдосконалюємо застосунок Water Functions, готове рішення для комплексного огляду процесів.

Ansgar Falke , Applications & Projects Infrastructure
Ansgar Falke, Applications & Projects Infrastructure

Water Functions Бібліотека процесів для водного господарства

Бібліотека функціональних Water Functions для модульної програмної платформи PLCnext Engineer дозволяє додавати до технологій керування Phoenix Contact функції автоматизації процесів у сфері водопостачання та водовідведення. Завдяки запрограмованим функціональним блокам бібліотека програмного забезпечення спрощує вимірювання, контроль та регулювання процесів установок для очищення стічних вод і підготовки питної води.

Польові пристрої, наприклад приводи, заслінки та клапани, можна під’єднувати швидко та просто. Типові галузеві блоки візуалізації заощаджують час та витрати на інженерне проєктування.

Бібліотека складається з базових функцій для простих систем, комплексних блоків приводів, клапанів і вимірювання та блоків для з’єднання з системою SCADA.

Water Functions — комплексна концепція від польового рівня до рівня SCADA

Комплексна концепція від польового рівня до рівня SCADA для застосування в області очищення стічних вод і підготовки питної води.

Чоловік під час проєктування установки за допомогою бібліотеки функціональних блоків

Гнучке інженерне проєктування завдяки використанню готових функціональних блоків

Швидке інженерне проєктування установок

Системні інтегратори використовують сертифіковану й орієнтовану на потреби водного господарства концепцію для підтримання експлуатаційної готовності установки. Water Functions забезпечує можливість швидкого й простого інженерного проєктування. Готові функціональні блоки дозволяють виконувати задачі з регулювання та керування польовими пристроями.

Завдяки модульній структурі на базі функціональних модулів Water Functions являє собою гнучке рішення. Ми пропонуємо можливість задоволення індивідуальних потреб під час виробництва розподільних шаф. Неперевершена продуктивність функціональних блоків дозволяє ефективно розробляти й легко впроваджувати власні концепції.

Експлуатаційні дані систем водопостачання та водовідведення

Перегляд експлуатаційних даних систем водопостачання та водовідведення

Простота інтеграції

Скористайтеся перевагами ефективної інтеграції типових для галузі польових пристроїв, наприклад вимірювальних приладів або перетворювачів частоти насосів і компресорів, за допомогою запрограмованих функціональних блоків бібліотеки процесів.

Різноманітні технології, як-от PROFIBUS, PROFINET, Modbus та OPC UA, дозволяють легко інтегрувати наявні та нові польові пристрої у загальну систему. PLCnext Control, ПЛК для PLCnext Technology, збирає та передає важливі технологічні дані, наприклад, дані про кількість обертів, споживану потужність або рівень заповнення, у систему керування.

Ми безупинно вдосконалюємо бібліотеку Water Functions, тому кількість підтримуваних пристроїв постійно зростає. Тісна співпраця з виробниками пристроїв для водного господарства гарантує перевірену та ефективну інтеграцію польових пристроїв.

Екран Water Functions Visu

Готові об’єкти візуалізації спрощують створення технологічних зображень.

Готова до використання візуалізація

Виводьте на екран зображення двигунів, насосів, вентиляторів та клапанів за допомогою Water Functions Visu, розширеної версії програмного забезпечення з функцією візуалізації. Готові об’єкти візуалізації для редактора PLCnext Engineer з ЛМІ спрощують створення технологічних зображень у водному господарстві. Для керування установкою можна легко з’єднати символи ЛМІ, наприклад, вікна керування та списки аварійних сповіщень, з функціональними блоками.

Ви самі вирішуєте, як керувати своїми функціональними блоками: ви можете або коригувати локальну візуалізацію за допомогою наданого нами редактора з ЛІМ, або скористатися власним інструментом для візуалізації, під’єднаний через протокол OPC UA.

Water Functions Visu: функціональні блоки для інтеграції у систему SCADA

Water Functions Visu містить бібліотеки ЛМІ та функціональних блоків

Застосунок Water Functions у PLCnext Store також можна використовувати на ноутбуку

Water Functions на базі PLCnext заміняє попередню версію Waterworx.

Функціональні блоки для PLCnext Engineer

В основі Water Functions лежить екосистема PLCnext Technology, відкрита платформа керування для перспективної автоматизації. Завдяки власному середовищу для розробки PLCnext Engineer ви можете скористатися усіма перевагами відкритої системи під час програмування застосунків для водопостачання та водовідведення.

Бібліотеку програмного забезпечення PLCnext Engineer можна завантажити як застосунок у PLCnext Store. Програмне рішення забезпечує можливість безпосереднього та простого розширення технічної функціональності PLCnext Control для вашої промислової галузі без додаткових знань в області програмування.