Функціональна безпека в машинобудуванні Щоб захистити обслуговуючий персонал і запобігти пошкодженню обладнання, безпека машин і систем має вирішальне значення. Ми пропонуємо вам широкий асортимент безпечних компонентів, які відповідають вимогам стандартів EN ISO 13849-1 та EN 62061. Наші рішення з безпеки вирізняються простотою встановлення та налаштування, щоб ви могли швидко реалізувати свої концепції безпеки. Ми також пропонуємо модульні системи безпеки, які забезпечують економічні рішення та підтримують індивідуальні функції безпеки.

Роботизований модуль з аварійною зупинкою
Інтерактивна мапа зображень: функціональна безпека в машинобудуванні
Оптимальне проєктування функцій безпеки
Економічне проєктування функцій безпеки відповідно до стандартів для безпечної експлуатації машини.
Оптимальне проєктування функцій безпеки
Комплексна підтримка з усіх питань безпеки
Фахова підтримка на всіх етапах життєвого циклу системи безпеки машини, від проєктування до експлуатації.
Комплексна підтримка з усіх питань безпеки
Послідовне документація
Послідовна документація згідно зі стандартами — передумова підтвердження відповідності нормативним документам.
Послідовне документація
Швидке введення в експлуатацію та приймання
Оптимальне проєктування функцій безпеки сприяє швидкому введенню в експлуатацію та прийманню машини.
Швидке введення в експлуатацію та приймання
Проєктування безпечних машин відповідно до стандартів
Ретельна оцінка безпеки — передумова для оптимального проєктування функцій безпеки. Це суттєво скорочує час і зусилля, необхідні для монтажу та введення в експлуатацію.
Проєктування безпечних машин відповідно до стандартів

Огляд продукції Від реле безпеки до безпечних контролерів

Компанія Phoenix Contact пропонує широкий асортимент виробів із сертифікатом рівня повноти безпеки для застосувань функціональної безпеки в машинобудуванні.

Безпека обладнання в європейському економічному просторі
Директива з машинного обладнання змінюється на новий Регламент про машини й механізми

Цифрова трансформація, швидка поява нових технологій, спільні форми роботи людей і машин та їхній вплив на правила безпеки стали ключовими чинниками для перегляду Директиви з машинного обладнання 2006/42/ЄС. Результатом подальшого розвитку став новий Регламент ЄС про машини й механізми.

Дізнатися більше
Новий Регламент ЄС про машини й механізми 2023/1230