Живлення, захист і моніторинг у спорудах цільового призначення

Через автоматизацію споруд цільового призначення кількість інтелектуальних пристроїв, які потребують живлення, постійно збільшується. Метою тут є ефективна організація енергопостачання та уникнення відмов у роботі системи. Серія COMPLETE line містить рішення для живлення, захисту й моніторингу енергії у спорудах цільового призначення.

Створення надійного електричного живлення у спорудах цільового призначення

Інтерактивна мапа зображення: Створення надійного електричного живлення у спорудах цільового призначення
Блискавкозахист і захист від перенапруг
Захист від перенапруг і ударів блискавки типу 1+2+3 надійно захищає електрообладнання від перенапруги. Додатковий модуль дистанційної сигналізації з цифровим виходом сповіщає про спрацьовування й необхідність технічного обслуговування.
Дізнатися більше
Блискавкозахист і захист від перенапруг
Моніторинг енергоспоживання
Зі збільшенням кількості електричних споживачів зростає і потенціал для оптимізації енергоспоживання, а також потреба в моніторингу. З цим впораються прилади вимірювання енергії EMpro, які можна інтегрувати у відповідні мережі через різні інтерфейси.
Дізнатися більше
Моніторинг енергоспоживання
Джерело живлення постійного струму
Для живлення електричних дверних систем, сигналізаційних установок, систем сповіщення, безпеки та комфорту часто використовують напругу постійного струму. Для цього потрібне перетворення напруги змінного струму. Історично так склалося, що різні системи потребують різного рівня напруги. Джерела живлення TRIO або QUINT POWER являють собою належне рішення для всіх випадків завдяки різним класам потужності.
Дізнатися більше
Джерело живлення постійного струму
Джерело безперебійного живлення постійного струму
QUINT і TRIO POWER дозволяють створювати різні системні рішення з використанням ДБЖ, систем резервування та акумуляторів. Таким чином вони забезпечують надійний захист від відмов електричних систем.
Дізнатися більше
Джерело безперебійного живлення постійного струму
Автоматичні вимикачі пристроїв
Всередині кола постійного струму теплові, термомагнітні або електронні автоматичні вимикачі пристроїв гарантують оптимальний захист.
Дізнатися більше
Автоматичні вимикачі пристроїв
Акумулятори
Акумулятори серії COMPLETE line оптимально узгоджені з рішеннями для подачі живлення і забезпечують максимальну експлуатаційну готовність обладнання.
Дізнатися більше
Акумулятори
Підключення до системи розподілу
Розетки для монтажу на DIN-рейку забезпечують можливість безпосереднього підключення пристроїв 230 В, наприклад, як джерела живлення під час проведення робіт з технічного обслуговування.
Дізнатися більше
Підключення до системи розподілу
Розетка із захистом кінцевого пристрою
Споживачі з кабелем завдовжки понад 10 м, розташовані на відстані від головного розподільника, потребують додаткового високочутливого захисту.
Дізнатися більше
Розетка із захистом кінцевого пристрою
Захист від перенапруг змінного струму
За межами приміщення необхідно захистити від перенапруг такі споживачі, як домашні зарядні станції, насоси та фотоелектричні установки. Деякі з цих пристроїв вже мають передбачений виробником захист від перенапруг, в інших випадках потрібні додаткові заходи на місці.
Дізнатися більше
Захист від перенапруг змінного струму
Захист від перенапруг для фотоелектричних установок
У фотоелектричних установках треба забезпечити захист на стороні як постійного, так і змінного струму. Повністю готові розподільні коробки для фотоелектричних установок значно спрощують процес підключення. Спеціальні з’єднувачі для фотоелектричних установок також дають змогу виконувати безпечне під’єднання.
Дізнатися більше
Захист від перенапруг для фотоелектричних установок
Безпечна передача даних
Для ефективної та перспективної експлуатації будівель необхідні цілісні й інтелектуальні мережі. COMPLETE line пропонує рішення для безпечної передачі даних у спорудах цільового призначення.
Дізнатися більше
Безпечна передача даних
З’єднання
Серія COMPLETE line містить різноманітні рішення для створення ефективних з’єднань під час монтажу у будівлі — від подачі живлення, розподілу потенціалів й електромонтажу відводів до формування розводки у вологих приміщеннях і на вулиці.
Дізнатися більше
З’єднання
Керування та комутація
Система управління будівлею у спорудах цільового призначення має централізовано керувати різноманітними системами, як-от системами інформаційної безпеки, автоматизації приміщень, опалення, вентиляції і кондиціонування або концепції живлення. Система управління будівлею Emalytics та відповідні компоненти серії COMPLETE line утворюють платформу для керування та комутації усіх систем.
Дізнатися більше
Керування та комутація

Захист від перенапруг і ударів блискавки типу 1+2+3 надійно захищає електрообладнання від перенапруги. Додатковий модуль дистанційної сигналізації з цифровим виходом сповіщає про спрацьовування й необхідність технічного обслуговування.

Споживачі з кабелем завдовжки понад 10 м, розташовані на відстані від головного розподільника, потребують додаткового високочутливого захисту.

За межами приміщення необхідно захистити від перенапруг такі споживачі, як домашні зарядні станції, насоси та фотоелектричні установки. Деякі з цих пристроїв вже мають передбачений виробником захист від перенапруг, в інших випадках потрібні додаткові заходи на місці.

У фотоелектричних установках треба забезпечити захист на стороні як постійного, так і змінного струму. Повністю готові розподільні коробки для фотоелектричних установок значно спрощують процес підключення. Спеціальні з’єднувачі для фотоелектричних установок також дають змогу виконувати безпечне під’єднання.

Для живлення електричних дверних систем, сигналізаційних установок, систем сповіщення, безпеки та комфорту часто використовують напругу постійного струму. Для цього потрібне перетворення напруги змінного струму. Історично так склалося, що різні системи потребують різного рівня напруги. Джерела живлення TRIO або QUINT POWER являють собою належне рішення для всіх випадків завдяки різним класам потужності.

QUINT і TRIO POWER дозволяють створювати різні системні рішення з використанням ДБЖ, систем резервування та акумуляторів. Таким чином вони забезпечують надійний захист від відмов електричних систем.

Всередині кола постійного струму теплові, термомагнітні або електронні автоматичні вимикачі пристроїв гарантують оптимальний захист.

Зі збільшенням кількості електричних споживачів зростає і потенціал для оптимізації енергоспоживання, а також потреба в моніторингу. З цим впораються прилади вимірювання енергії EMpro, які можна інтегрувати у відповідні мережі через різні інтерфейси.

Розетки для монтажу на DIN-рейку забезпечують можливість безпосереднього підключення пристроїв 230 В, наприклад, як джерела живлення під час проведення робіт з технічного обслуговування.

Рішення для перерозподілу і підключення різних пристроїв можна знайти у функціональному блоку «З’єднання».