З’єднання у спорудах цільового призначення

Серія COMPLETE line пропонує різноманітні рішення для створення ефективних з’єднань під час монтажу в будівлі. Від подачі живлення, розподілу потенціалів й електромонтажу відводів до формування розводки у вологих приміщеннях і на вулиці.

Інтерактивна мапа зображення: Монтаж технологій з’єднання у спорудах цільового призначення
Подача живлення
Відгалужувальні клеми серії UDB ... придатні до застосування для простого відведення напруги з магістральної лінії живлення до 35 мм².
Дізнатися більше
Подача живлення
Розподіл потенціалів
Блоки PTVFIX пропонують бічне з’єднання Push-in для безпосереднього підключення в поєднанні з перевагами перевірених розподільних блоків PTFIX для гнучкого й економічного розподілу струму навантаження та струму керування.
Дізнатися більше
Розподіл потенціалів
Електромонтаж відводів
CLIPLINE complete пропонує численні можливості для електромонтажу відводів. Найкраще для таких завдань використовувати монтажні клеми KNX.
Дізнатися більше
Електромонтаж відводів
З’єднувачі для фотоелектричних систем
З’єднувачі SUNCLIX сумісні з багатьма фотоелектричними установками, а також розподільними коробками для фотоелектричних установок. Вони гарантують швидке й безпомилкове підключення фотоелектричної системи.​
Дізнатися більше
З’єднувачі для фотоелектричних систем
Вирівнювання потенціалів з екрануванням
Клеми для під’єднання екрана SCC забезпечують швидке та просте використання, а також оптимальне прилягання екрана, яке надійно відводить перешкоди. Усі клеми для під’єднання екрана можна встановлювати однією рукою без використання інструментів.
Дізнатися більше
Вирівнювання потенціалів з екрануванням
Вставний монтаж
Наші монтажні з’єднувачі та монтажні кабелі дозволяють просто та гнучко підключати проводи. Вибирайте між простим підключенням кабелю, зручним розподілом енергії чи компактним підключенням пристроїв залежно від сфери застосування.
Дізнатися більше
Вставний монтаж
Зовнішній монтаж
З’єднувачі з міцними корпусами та високим ступенем захисту до IP69K забезпечують можливість безпечної передачі живлення просто неба, а також в умовах підвищеної вологості.
Дізнатися більше
Зовнішній монтаж
Живлення, захист і моніторинг
Системи керування будівлею у спорудах цільового призначення потребують надійного електричного живлення, захисту від пошкоджень і моніторингу енергоспоживання. Серія COMPLETE line містить системні рішення для живлення, захисту й моніторингу енергії у спорудах цільового призначення.
Дізнатися більше
Живлення, захист і моніторинг

На вході все електричне навантаження будівлі проходить лише через декілька клем. Це висуває специфічні вимоги до терморегулювання. Разом із тим, залежно від ситуації зі встановленням, наявний простір для підведення дуже обмежений. Тому застосовані рішення потребують індивідуальної адаптації до наявного простору. Модульні відгалужувальні клеми магістральної лінії можна адаптувати як до наявного монтажного простору, так і до різних конфігурацій мережі живлення.

Ефективне використання простору також відіграє важливу роль у розподілі потенціалу. Проблеми з простором особливо часто виникають під час переобладнання чи модернізації. Розподільні блоки PTFIX — це гнучке й масштабоване рішення з різною кількістю полюсів і різними типами кріплення. Завдяки бічному підключенню проводів електромонтаж нових блоків PTVFIX особливо компактний.

Електромонтаж відводів KNX у головному розподільнику — необхідна умова для автоматизації будівель. Монтажні клеми KNX з асортименту COMPLETE line дають змогу наочно розташувати й маркувати численні відводи головного розподільника — звісно, відповідно до стандарту «Європейська інсталяційна шина» (EIB). Асортимент PTFIX пропонує підготовлені блоки KNX у різних конфігураціях.

У разі встановлення за межами блоку керування системі потрібен вищий ступінь захисту — аж до IP68 залежно від місця застосування. Відповідний електромонтаж звичайних розподільних коробок вимагає багато часу і витрат. Монтажні системи IP68 пропонують альтернативу завдяки швидкому, простому та економічному монтажу. З’єднувальні системи дають змогу виконувати заміну споживачів у разі технічного обслуговування чи ремонту з мінімальним часом простою. Для цього в асортименті COMPLETE line є, зокрема, серія PRC з перевіреним гвинтовим з’єднанням до 6 мм², система QPD зі швидким ножовим з’єднанням і серія IPD зі зручним пружинним з’єднанням.

У галузі з’єднань для фотоелектричних установок існують особливі вимоги до кабелю постійного струму. З’єднувачі SUNCLIX сумісні з багатьма фотоелектричними установками на боці постійного струму, а також розподільними коробками для фотоелектричних установок. Вони забезпечують швидке й безпомилкове підключення фотоелектричної системи.

Електромонтаж та електроніка
Продукція для щоденних робіт з електромонтажу

Наш широкий асортимент продукції для електромонтажу допоможе вам успішно виконати багато які з ваших задач. Від кабельних з’єднань і належного захисту від перенапруг до потрібних інструментів — наші довговічні вироби та інноваційні рішення значно підвищують ефективність під час електромонтажу.

Ознайомитися з усією продукцією
Монтажник біля шафи керування з обтискними кліщами в руці