Клеми та блоки FIX для монтажу в будівлі Ми пропонуємо повний асортимент клемних блоків і різних типів блоків FIX для електромонтажу систем розподілу енергії та підключення окремих пристроїв. Переконайтеся в якості наших виробів вже зараз.
Ви можете вибирати. Залежно від вашого способу роботи ми пропонуємо монтажні клеми PTI з технологією з’єднання Push-in, а також монтажні клеми UTI з гвинтовим з’єднанням для електромонтажу розподільників енергії.
Крім того, в асортименті представлені клемні блоки з новою технологією Push-X. Ці клеми роблять можливим підключення проводу майже без зусиль та інструментів однією рукою. Можливість використання без наконечника забезпечує суттєву економію коштів.
Монтажні клеми та стандартні модульні клемні блоки оснащені багатьма функціями. Вся модульна система клемних блоків також використовує однакове стандартизоване приладдя і, таким чином, пропонує високий ступінь гнучкості для ваших завдань з електромонтажу.
Для зручного та наочного електромонтажу систем автоматизації будівель KNX в асортименті монтажні клеми KNX. Система блоків FIX забезпечує можливість швидкого та компактного розведення нейтральних і захисних провідників.
- Швидке під’єднання без інструментів за допомогою клем Push-in
- Швидке під’єднання майже без жодних зусиль за допомогою клем Push-X
- Компактний електромонтаж за допомогою гвинтових клем
- Компактний і швидкий монтаж за допомогою системи FIX-Block
- Стандартизоване приладдя для всіх клем і блоків FIX
Клемні блоки з технологією Push-X
Клемні блоки з технологією Push-X дають змогу легко під’єднувати одножильні та гнучкі провідники з наконечниками або без них. Навіть найменші та гнучкі провідники можна швидко та легко затискати завдяки клемній камері із попереднім натягом. Просто вставте провідники в камеру до упору. Після натискання на механізм блокування в кінці камери контактна пружина звільняється й миттєво фіксується. Клемні блоки доступні у виконанні з номінальним перетином 2,5, 6, 10 і 16 мм². Окрім різноманітних прохідних клем, багатожильних і багаторівневих прохідних клем асортимент включає також функціональні клеми, такі як клеми з розмикачем.
Розподільні блоки PTFIX
Сучасні установки містять дедалі більше пристроїв диференційного струму (RCD), а також диференційних автоматів/автоматичних вимикачів (FI/LS). Задача полягає в тому, щоб компактно провести нульовий провід за пристроєм захисного відключення. За допомогою компактних розподільних блоків PTFIX можна формувати компактні відводи нульового й заземлювального провідника та інших потенціалів шляхом поперечного монтажу.
Продукція PTFIX пропонує навіть більше: різноманітні варіанти кріплення забезпечують можливість монтажу навіть у складних умовах. Одинадцять варіантів кольору гарантують наочний електромонтаж і чітке розпізнавання потенціалів. Технологія безпосереднього вставлення Push-in дозволяє прокладати жорсткі та гнучкі провідники з наконечником без інструментів. PTFIX зберігає час, місце та гроші.
Клемні колодки пристроїв FIX
Клемні колодки для пристроїв FIX особливо корисні в монтажі в будівлі, оскільки вони дають змогу економити місце й ефективно виконувати електромонтаж. Клемні колодки для пристроїв PTVFIX пропонують один потенціал на дві точки підключення, що дозволяє з'єднати фазу (фази), нульовий провід і захисний провідник в одній компактній колодці, що дає змогу скоротити витрати на монтажні роботи й забезпечити високий рівень наочності. Як і розподільні блоки, клемні блоки пристроїв використовують стандартизоване приладдя системи CLIPLINE complete, включаючи монтажні адаптери, онлайн-конфігуратор, а також стандартизоване приладдя для тестування та маркування. Блоки доступні з номінальним перерізом 2,5 мм², що дозволяє підключати поперечні перерізи провідника від 0,14 до 4 мм².
Монтажні клеми PTI та UTI
Монтажні клеми PTI і UTI забезпечують швидкий і компактний монтаж розподільних щитів і підходять для поперечних перерізів провідника до 16 мм². Асортимент продукції включає:
• Монтажні клеми
• Клеми з розмикачем нульового проводу
• Клеми живлення для збірної шини нульового проводу
• Роз’єднувальні клеми та клеми з ножовим розмикачем
• Монтажні клеми для захисного провідника
Монтажні клеми мають важливе значення для монтажу в будівлі, оскільки вони забезпечують надійне й постійне з’єднання провідників, а також скорочують час монтажу і зменшують кількість помилок завдяки простоті використання.
Клеми з розмикачем нульового проводу дають змогу безпечно та легко від'єднати нульовий провід, що особливо корисно для проведення робіт із технічного обслуговування або усунення несправностей.
Клеми живлення для збірної шини нульового проводу (PTI 16-NLS...) забезпечують просте підключення збірних шин нульового проводу без використання інструментів.
Клеми з розмикачем для одноконтурного відключення дають змогу відключати окремі ланцюги для проведення вимірювань і стандартизовані відповідно до DIN VDE 0100-0108 і DIN VDE 0100-718.
Монтажні клеми KNX
У разі прокладання кабельних з’єднань шинної системи KNX за зіркоподібною схемою в монтажному розподільнику швидко закінчується місце. Багаторівневі прохідні клеми лінійки PTTBS 1,5/S завширшки лише 3,5 мм із кольоровим маркуванням забезпечують можливість однозначного оптичного призначення точок з’єднання згідно з кольором проводів.
У подвійних функціональних шахтах на кожному ярусі потенціали можна з’єднувати між собою за будь-яким принципом, зокрема з пропуском, завдяки використанню стандартизованих перемичок. Так ви можете зручно реалізувати у монтажному розподільнику кросування головних та резервних жил шинної системи KNX за габаритної ширини лише 7 мм.
Монтажні матеріали акуратно складені
L-BOXX від Sortimo підвищують продуктивність на робочому місці завдяки організованому й безпечному зберіганню монтажних матеріалів та інструментів. Стартові набори Phoenix Contact у практичних коробках L-BOXXes® 102 або L-BOXX® mini від Sortimo — це не тільки вигідні ціни, але й вибір матеріалів з урахуванням вимог.
Ви можете вибрати BOXX для монтажних клем PTI, блоків FIX, клем KNX або мобільної системи друку THERMOMARK GO.
Монтажні клеми PTI і клеми KNX Монтажні клеми для інтелектуального електромонтажу монтажних розподільників
- Акуратний електромонтаж фаз, нульового проводу та контактів заземлення
- Швидке тестування завдяки простому роз’єднанню нульових проводів
- Інтуїтивно зрозумілий електромонтаж контролерів KNX завдяки колірному маркуванню клем KNX
Технологія Push-X Інноваційна технологія для швидкого під’єднання без використання інструментів
- Скорочений час встановлення завдяки технології безпосереднього вставлення без використання інструментів
- Обслуговування однією рукою, що не потребує значних зусиль, завдяки контактній пружині з попереднім натягом
- Гнучкий монтаж проводів усіх типів із наконечниками та без них
- Легке відпускання й попередній натяг контактної пружини
- Повна сумісність із системою клемних блоків CLIPLINE complete
Розподільні блоки FIX Блокова система FIX для гнучких рішень і різноманітних завдань монтажу в будівлі
- Широкий вибір варіантів блоків
- Використання в розподільних шафах і в польових умовах для розподілу потенціалу та підключення пристроїв
- Підключення, наприклад, електричних жалюзі, сигналізації або в розподільнику опалювального контуру
Розподільні блоки PTVFIX Розподільні блоки для пласких систем розподілу потенціалів із боковим підключенням проводу
- Монтаж без інструментів завдяки з’єднанню Push-in
- Кращий огляд навіть в обмеженому просторі — наприклад, у розподільній коробці
- Гнучке кріплення на DIN-рейках і монтажних пластинах або монтаж приклеюванням