Керування та комутація у спорудах цільового призначення

Наша система управління будівлею Emalytics являє собою платформу для усіх центральних елементів цифрової інфраструктури вашої будівлі. У межах лінійки COMPLETE line Emalytics пропонує платформу на основі Інтернету речей для керування, оцінювання та обробки даних з усіх підрозділів на основі потреб.

Інтерактивна мапа зображення: Керування та комутація у спорудах цільового призначення
Керування приміщенням
Система управління будівлею Emalytics являє собою платформу для усіх центральних елементів цифрової інфраструктури вашої будівлі.
Дізнатися більше
Керування приміщенням
Контролер
Центральним елементом системи керування будівлею є контролер Building IoT Controller ILC 2050 BI. Контролер у поєднанні з відповідними модулями з нашого широкого асортименту слугує з’єднувальною ланкою між поширеними протоколами шин на польовому рівні та відкритим світом Інтернету речей.
Дізнатися більше
Контролер
Вводи/виводи
Використовуйте систему Inline, що складається з ПЛК, пристроїв сполучення шини й модулів вводу/виводу для шафи керування, для простої та економічної автоматизації систем.
Дізнатися більше
Вводи/виводи
Корекція сигналу
6-міліметрові нормалізатори сигналу MINI Analog Pro зі змінною технологією з’єднання дозволяють дуже просто виконувати монтаж і введення в експлуатацію в умовах обмеженого простору.
Дізнатися більше
Корекція сигналу
Реле
Напівпровідникові реле, окрім іншого, забезпечують надійні процеси комутації в сфері автоматизації систем. Покладіться на широкий асортимент наших напівпровідникових та електромеханічних реле, доступних у змінному виконанні та як готові модулі.
Дізнатися більше
Реле
Керування двигуном
Пускачі швидко й надійно виконують перемикання та реверсування двигунів. Ми пропонуємо пускачі двигуна для комутації та реверсування асинхронних двигунів, а також двигунів постійного струму.
Дізнатися більше
Керування двигуном
Безпечна передача даних
Для ефективної та перспективної експлуатації будівель потрібне комплексне й інтелектуальне об’єднання в мережу. COMPLETE line пропонує рішення для безпечної передачі даних у спорудах цільового призначення.
Дізнатися більше
Безпечна передача даних

Система управління будівлею Emalytics дозволяє централізовано програмувати усі системи, як-от системами інформаційної безпеки, автоматизації приміщень, опалення, вентиляції і кондиціонування або концепції живлення. І все це під час експлуатації — без обмежень.

Ефективно автоматизуйте свою будівлю за допомогою контролера Building IoT ILC 2050 BI. Розширення за допомогою належних компонентів вводу/виводу системи Inline дозволяють легко створювати модульні станції автоматизації для виконання майже будь-яких завдань, пов’язаних з інфраструктурою будівель.

Нормалізатори сигналу та вимірювальні перетворювачі забезпечують безперебійну передачу сигналів у сфері технології КВП.

Реле — це перемикачі з електричним керуванням, які виконують різноманітні функції в системі автоматизації.

Пускачі швидко й надійно виконують перемикання та реверсування двигунів, без шуму та зносу. Ми пропонуємо пускачі двигуна для комутації та реверсування асинхронних двигунів, а також двигунів постійного струму.

Спільна підготовка до цифрової трансформації
Розумна, цифрова, перспективна

Для ефективної та перспективної експлуатації будівель необхідні цілісні й інтелектуальні мережі. У нашій електронній брошурі ми показуємо вам, як можна досягти саме цього шляхом оцифрування автоматизації будівель.

Переглянути електронну брошуру
Електронна брошура «Інтелектуальні будівлі»