Безпечна передача даних у спорудах цільового призначення

Для автоматизації та оцифрування споруд цільового призначення обов’язковою умовою є надійне підключення усіх учасників до мережі. Широкий асортимент продукції COMPLETE line для систем зв’язку забезпечує можливість індивідуальної автоматизації вашої будівлі.

Інтерактивна мапа зображень: Структура безпечної інфраструктури обміну даними у спорудах житлового призначення
Безпечний обмін даними
Наші надійні промислові маршрутизатори з’єднують різні мережі за допомогою кабельного з’єднання (маршрутизатори LAN і NAT) або мобільної комунікації (маршрутизатори 3G/UMTS/4G/LTE) для дистанційного технічного обслуговування або захисту локальної мережі.
Дізнатися більше
Безпечний обмін даними
Провідний зв’язок
Розширювачі Ethernet забезпечують можливість економічного з’єднання мереж Ethernet на великих відстанях. Це дозволяє працювати у гігабітному діапазоні з дальністю дії до 20 км.
Дізнатися більше
Провідний зв’язок
Бездротовий зв’язок
Мобільні маршрутизатори TC ROUTER компанії Phoenix Contact створюють можливість надійної передачі даних через мережі мобільного зв’язку 4G. Таким чином вони забезпечують мобільний широкосмуговий зв’язок для дуже гнучкого об’єднання в мережу навіть там, де недоступне дротове з’єднання з Інтернетом.
Дізнатися більше
Бездротовий зв’язок
Безпечний обмін даними
Наші надійні промислові маршрутизатори з’єднують різні мережі за допомогою кабельного з’єднання (маршрутизатори LAN і NAT) або мобільної комунікації (маршрутизатори 3G/UMTS/4G/LTE) для дистанційного технічного обслуговування або захисту локальної мережі.
Дізнатися більше
Безпечний обмін даними
Керування приміщенням
Наші людино-машинні інтерфейси (ЛМІ) та промислові ПК (ППК) дозволяють здійснювати ефективне керування та моніторинг станів обладнання. Скористайтеся перевагами максимальної масштабованості для концепції керування вашої системи автоматизації.
Дізнатися більше
Керування приміщенням
Інфраструктура OT-Ethernet
Асортимент наших комутаторів Industrial Ethernet об’єднує керовані й некеровані комутатори з сертифікацією Gigabit, Power-over-Ethernet, IEC 61850, а також вироби для монтажу на DIN-рейку.
Дізнатися більше
Інфраструктура OT-Ethernet
Комунікаційний комутатор
Асортимент наших комутаторів Industrial Ethernet об’єднує керовані й некеровані комутатори з сертифікацією Gigabit, Power-over-Ethernet, IEC 61850, а також вироби для монтажу на DIN-рейку.
Дізнатися більше
Комунікаційний комутатор
Живлення, захист і моніторинг
Системи керування будівлею у спорудах цільового призначення потребують надійного електричного живлення, захисту від пошкоджень та моніторингу енергоспоживання. Серія COMPLETE line містить системні рішення для живлення, захисту й моніторингу енергії у спорудах цільового призначення.
Дізнатися більше
Живлення, захист і моніторинг
Керування та комутація
Система управління будівлею у спорудах цільового призначення має централізовано керувати різноманітними системами, як-от системами інформаційної безпеки, автоматизації приміщень, опалення, вентиляції і кондиціонування або концепції живлення. Система управління будівлею Emalytics та відповідні компоненти серії COMPLETE line утворюють платформу для керування та комутації усіх систем.
Дізнатися більше
Керування та комутація

Безпечна передача даних у спорудах цільового призначення

Комутатори та OT-Ethernet дозволяють підключати до процесу обміну даними різноманітні пристрої та системи.

Провідні системи на основі скловолокна, Ethernet, мідних проводів BUS, SPE чи безпровідні з використанням WLAN або LTE/5G — COMPLETE line пропонує різні рішення для обміну даними у будівлях.

mGuard гарантує безпечний зв’язок за промисловими стандартами.

Пристрої керування приміщеннями надають користувачам інформацію та можливість індивідуального налаштування різних функцій на місці.

Система управління будівлею Emalytics
Building Intelligence — спільна підготовка до цифрової трансформації

Система управління будівлею Emalytics дає змогу легко підключати польові пристрої чи системи з послідовним інтерфейсом або інтерфейсом Ethernet. Основним елементом Emalytics є платформа IoT, де дані з усіх секторів приводяться до спільного формату.

Система управління будівлею Emalytics
Система управління будівлею Emalytics на смартфоні