Технології обміну даними для житлової будівлі

Оцифрування дозволяє отримувати дані щодо ситуації у житлових будівлях й забезпечує можливість інтелектуального керування та активного віддаленого доступу. Серія COMPLETE line містить рішення для надійного та безпечного дистанційного зв’язку з інтелектуальними будівлями.

Інтерактивна мапа зображень: структура інфраструктури обміну даними у житловій будівлі
SMS-повідомлення
Реле SMS TC Mobile I/O надсилає коротке повідомлення на кожен мобільний пристрій у разі отримання сигналу про помилку від системи моніторингу насосів або інших систем. Сигнал тривоги можна підтвердити також за допомогою SMS або мережі мобільної комунікації й розпочати визначені роботи з усунення.
Дізнатися більше
SMS-повідомлення
Відкритий сторонній контролер
Функцію керування «розумним будинком» часто виконує Raspberry Pi. COMPLETE line пропонує шинні з’єднувачі для DIN-рейки та корпуси для цього відкритого контролера.
Дізнатися більше
Відкритий сторонній контролер
Контролер
У медіаполі оптимальним рішення для керування інтелектуальною житловою будівлею є PLC logic з безкоштовним редактором й інтуїтивним програмуванням.
Дізнатися більше
Контролер
Комутатор
Комутатори ефективно збирають та розподіляють усі дані. COMPLETE line містить широкий асортимент некерованих і керованих контролерів.
Дізнатися більше
Комутатор
Безпечне дистанційне керування
Під’єднання мереж даних до Інтернету піднімає питання безпеки даних. Система mGuard являє собою промислову альтернативу для забезпечення високого рівня безпеки.
Дізнатися більше
Безпечне дистанційне керування
Панель керування
Панелі керування наочно виводять параметри будівлі й, залежно від програмування, дозволяють здійснювати безпосереднє керування. Серія COMPLETE line містить панель керування WP4000 як можливе рішення найвищої промислової якості.
Дізнатися більше
Панель керування
Живлення, захист і моніторинг
Широка інфраструктура обміну даними для житлової будівлі використовує дані з усіх секторів обладнання будівлі. Сектор «Живлення, захист і моніторинг», наприклад, надає дані щодо блискавкозахисту або вимірювання енергоспоживання.
Дізнатися більше
Живлення, захист і моніторинг
З’єднання
Для надійного обміну даними у «розумному будинку» вирішальне значення має відповідна технологія з’єднання. COMPLETE line містить рішення для виконання будь-яких задач.
Дізнатися більше
З’єднання

Система зв’язку для будівлі часто розташована у головному розподільнику, хоча він скоріше не призначений для поширеного формату REG. Тому шафи керування REG нерідко містять медіаполя, не пов’язані з форматом.

Якщо система моніторингу різних споживачів у житловій будівлі реєструє критичні стани, реле SMS у певних випадках надсилає коротке повідомлення на мобільні пристрої. Це забезпечує можливість швидкого реагування у разі отримання сигналу про помилку від датчиків рівня, пристроїв моніторингу насосів або інших систем й виникнення загрози пошкодження. У цьому випадку сигнал тривоги можна підтвердити за допомогою SMS або мережі мобільної комунікації, розпочавши роботи з усунення.

Контролер реалізує набагато більше функцій за потребою. Він збирає, зберігає й аналізує дані у майже безмежній кількості. Ці дані утворюють основу для автоматизованого зв’язку між пристроями та активного дистанційного керування. У «розумних будинках» часто використовують відкриті системи, як-от Raspberry Pis.

У разі збільшення кількості точок даних і підключених пристроїв або підвищення інтенсивності експлуатації систем моніторингу та керування рекомендовано використовувати промисловий контролер. Для цього серія COMPLETE line пропонує, наприклад, програмовані логічні релейні модулі PLC logic або контролери лінійки PLCnext з інтеграцією у хмару.

Функцію з’єднувального елемента між різними пристроями виконують комутатори. При цьому вимоги до IT-інфраструктури визначають кількість під’єднаних пристроїв, активність мережі й обсяг даних. Серія COMPLETE line містить великий вибір некерованих і керованих комутаторів високої промислової якості з багатьма спеціалізованими функціями. Панелі керування забезпечують можливість прямого доступу до всієї IT-інфраструктури, наочно виводять параметри будівлі й, залежно від програмування, дозволяють здійснювати безпосереднє керування.

Через під’єднання мереж даних до Інтернету виникає потреба у захисті даних, зокрема, якщо йдеться про віддалений доступ до керування різними пристроями. Тут надійний захист від несанкціонованого доступу забезпечують функції безпеки.

Електромонтаж та електроніка
Продукція для щоденних робіт з електромонтажу

Наш широкий асортимент продукції для електромонтажу допоможе вам успішно виконати багато які з ваших задач. Від кабельних з’єднань і належного захисту від перенапруг до потрібних інструментів — наші довговічні вироби та інноваційні рішення значно підвищують ефективність під час електромонтажу.

Ознайомитися з усією продукцією
Монтажник біля шафи керування з обтискними кліщами в руці