Релейні та логічні модулі для електромонтажу Простота використання та надійна комутація і керування дискретними й аналоговими сигналами — ось що означає наша система логічних реле PLC logic.

Монтажник встановлює релейну систему в шафу керування

Для виконання задач із комутації та керування сигналами використовується одна надзвичайно компактна та гнучка система. Для цього об’єднайте вставні реле з лінійки PLC-INTERFACE із програмованим логічним модулем PLC logic і створіть своє індивідуальне рішення для невеликих завдань з автоматизації.

  • Гнучке поєднання завдяки індивідуальній конфігурації каналу як входу або виходу, а також релейного або аналогового модуля
  • Висока експлуатаційна готовність і швидка заміна реле завдяки вставним комутаційним елементам
  • Проста й безпечна інтеграція в системи автоматизації вищого рівня з підключенням до мережі через RS-485 Modbus/RTU
  • Децентралізований доступ до технологічних даних завдяки керуванню на базі WEB

PLC logic: гнучка система логічних реле Висококомпактний контроль дискретних і аналогових сигналів

  • Можливість гнучкого комбінування: модульна картриджна конструкція з релейними й аналоговими модулями
  • Проста реалізація проєктів за допомогою інтуїтивно зрозумілого ПЗ
  • Просте об’єднання в мережу завдяки Modbus/RTU через RS-485
  • Децентралізовані функції керування зберігаються навіть у разі відмови зв’язку

PLC-INTERFACE: висококомпактна релейна система Тонкі й потужні релейні модулі утворюють надійну основу для системи логічних реле

  • Зі вставними електромеханічними й напівпровідниковими реле
  • Простота використання й широкий асортимент аксесуарів
  • Просте об’єднання в мережу завдяки Modbus/RTU через RS-485
  • Варіанти реле для будь-якого застосування та спеціальних функцій, таких як ручне керування та функції безпеки