Живлення, захист і моніторинг у житлових будівлях

Вже протягом тривалого часу технології оцифрування зазнають активного впровадження у приватних житлових будівлях. Численні інтелектуальні пристрої, які тут використовують, потребують надійного енергопостачання. Серія COMPLETE line містить системні рішення для живлення, захисту та моніторингу енергії у житлових будівлях.

Налагодження надійного електричного живлення для житлових будівель
Блискавкозахист і захист від перенапруг
Висока пропускна здатність розрядника за компактного типу конструкції — і все це для постійної напруги до 440 В. Наші іскрові проміжки в комбінованих розрядниках типу 1+2 FLASHTRAB дуже ефективні завдяки технології без супровідного мережевого струму.
Дізнатися більше
Блискавкозахист і захист від перенапруг
Підключення до розподільника
Завдяки одинадцяти різним формам штекерів розетки EO для шафи керування можна використовувати у будь-яких шафах керування будівель. Додаткові функції, як-от світлодіодна індикація, запобіжник, вимикач або захисний вимикач, розширюють можливості застосування.
Дізнатися більше
Підключення до розподільника
Розетка із захистом кінцевого пристрою
Наша система захисту пристроїв типу 3 BLOCKTRAB захищає кінцеві пристрої, лишаючись майже невидимою. BLT-T3 встановлюється в монтажні коробки пристроїв, кабель-канали та системи під підлогою.
Дізнатися більше
Розетка із захистом кінцевого пристрою
Захист від перенапруг за межами приміщення
В обладнанні будівель із зовнішньою системою блискавкозахисту захист від перенапруг типу 2 є другим рівнем захисту після блискавкозахисного розрядника типу 1. Завдяки габаритній ширині лише 12 мм на канал VALVETRAB SEC є найвужчим у світі розрядником для захисту від перенапруг типу 2.
Дізнатися більше
Захист від перенапруг за межами приміщення
Захист від перенапруги для фотоелектричних установок
Розподільні коробки для фотоелектричних установок (GAK) із захистом сегментів, розміщеним поза межами розподільної коробки, вражають компактними розмірами та гнучкістю використання.
Дізнатися більше
Захист від перенапруги для фотоелектричних установок
Джерело живлення постійного струму
Покладіться на STEP POWER в автоматизації будівель. Мінімальні втрати без навантаження, а також високий ККД забезпечують максимальну енергоефективність.
Дізнатися більше
Джерело живлення постійного струму
ДБЖ для постійного струму
ДБЖ постійного струму для автоматизації будівель: джерела безперебійного живлення STEP розроблені спеціально для застосування в монтажних розподільниках.
Дізнатися більше
ДБЖ для постійного струму
Моніторинг енергії
Прилади вимірювання енергії EMpro збирають дані про енергоспоживання та передають їх до системи керування вищого рівня.
Дізнатися більше
Моніторинг енергії
Безпечна передача даних
Серія COMPLETE line дає відповідь на запитання «Як налагодили надійний і безпечний дистанційний зв’язок із моєю інтелектуальною будівлею?»
Дізнатися більше
Безпечна передача даних

Комбінований розрядник типу 1+2+3 FLASHTRAB надійно захищає електрообладнання від перенапруг. Додатковий модуль дистанційної сигналізації з цифровим виходом сповіщає про спрацьовування й необхідність технічного обслуговування.

Розетки для монтажу на DIN-рейку у форматі REG забезпечують можливість підключення пристроїв 230 В до головного розподільника.

Пристрої з кабелем завдовжки більше 10 м, розташовані на відстані від головного розподільника, потребують додаткового високочутливого захисту.

За межами приміщення необхідно захистити від перенапруг такі споживачі, як домашні зарядні станції, насоси та фотоелектричні установки. Деякі з цих пристроїв вже мають передбачений виробником захист від перенапруг, в інших випадках потрібні додаткові заходи на місці.

У фотоелектричних установках треба забезпечити захист на стороні як постійного, так і змінного струму. Повністю готові розподільні коробки для фотоелектричних установок значно спрощують процес підключення. Спеціальні з’єднувачі для фотоелектричних установок також дають змогу виконувати безпечне під’єднання.

Для живлення електричних дверних систем, сигналізаційних установок, систем сповіщення, безпеки та комфорту часто використовують напругу постійного струму. Для цього потрібне перетворення напруги змінного струму. Історично так склалося, що різні системи потребують різного рівня напруги. Джерела живлення STEP POWER являють собою належне рішення для всіх випадків завдяки різним класам потужності.

Використання ДБЖ постійного струму дозволяє уникнути відмови електричних систем. ДБЖ постійного струму STEP POWER DC-USV типу REG призначене для застосування у системі перерозподілу.

Зі збільшенням електричних споживачів зростає і потенціал для оптимізації енергоспоживання, а також потреба у моніторингу. З цим впораються прилади вимірювання енергії EMpro, які можна інтегрувати у відповідні мережі через різні інтерфейси.

Електромонтаж та електроніка
Продукція для щоденних робіт з електромонтажу

Наш широкий асортимент продукції для електромонтажу допоможе вам успішно виконати багато які з ваших задач. Від кабельних з’єднань і належного захисту від перенапруг до потрібних інструментів — наші довговічні вироби та інноваційні рішення значно підвищують ефективність під час електромонтажу.

Ознайомитися з усією продукцією
Монтажник біля шафи керування з обтискними кліщами в руці