Джерела живлення для автоматизації будівель Ми пропонуємо компактні та ефективні рішення в усіх галузях електромонтажу. Наш широкий асортимент продукції охоплює всі стандартні рівні напруги. Високоякісні компоненти гарантують експлуатаційну безпеку та надійність.

Джерело живлення STEP POWER вбудовують в електроустановку

Наші джерела живлення оптимізовані для задоволення потреб сучасної автоматизації будівель — як у промисловості, так і для приватних домогосподарств.
Джерела живлення STEP POWER для монтажних розподільників спеціально розроблені для систем автоматизації будівель. Це перші блоки живлення з рівнем ефективності VI, які придатні до застосування як у промисловості, так і у приватному господарстві. Технологія з’єднання Push-in під кутом 45° з подвійними точками з’єднання забезпечує можливість швидкого й простого введення в експлуатацію на DIN-рейці або рівних поверхнях без використання інструментів. Джерела живлення охоплюють діапазон навантаження до 120 Вт від 0,5 до 6,5 А із вихідною напругою від 5 до 56 В постійного струму.
Блоки живлення STEP POWER з USB-з’єднанням для світлодіодів і PoE також ідеально підходить для використання в монтажних розподільниках.
Джерело живлення STEP POWER для шинних систем KNX оптимізоване для сучасної автоматизації будівель. Це перший на ринку пристрій з електронною подальшою модуляцією і, отже, активним дроселем KNX. Він динамічно адаптується до навантаження підключених учасників KNX і таким чином підвищує ефективність системи шин.
Інтерфейс користувача як багатофункціональний кольоровий дисплей відображає всі відповідні параметри системи KNX і надає підтримку під час введення в експлуатацію, розширення та діагностики системи автоматизації будівель.
Компактні джерела живлення UNO POWER — ідеальний варіант для вузьких промислових шаф керування. Джерела живлення охоплюють діапазон навантаження від 25 до 960 Вт із вихідною напругою від 5 до 48 В постійного струму.

  • STEP POWER для KNX забезпечує простий аналіз завдяки інтегрованому користувацькому інтерфейсу — усі необхідні параметри системи KNX як на долоні
  • Особливо вузькі й пласкі джерела живлення
  • Заощадження енергії завдяки надзвичайно низьким втратам на холостому ходу й особливо високому ККД
  • Можливість застосування по всьому світу завдяки підтримці широкого діапазону змінної та постійної напруги
  • Міцність та надійність в діапазоні температур від -40 °C до 70 °C

Джерело живлення STEP POWER для KNX Шина KNX стає прозорою

  • Простий аналіз завдяки інтегрованому користувацькому інтерфейсу — усі необхідні параметри системи KNX як на долоні
  • Історію можна викликати як функцію діагностики у меню
  • Унікальна динамічна схема дроселя KNX для більшої ефективності

Джерела живлення STEP POWER для всіх областей Оптимальне рішення для невеликих систем

  • Перше джерело живлення на DIN-рейку із зарядним пристроєм USB типу A і C
  • Живлення комутатора Power-over-Ethernet за допомогою регульованого джерела живлення STEP POWER від 48 до 56 В
  • Пласка світлодіодна версія для централізованого або децентралізованого живлення світлодіодних систем освітлення

Джерела живлення STEP POWER Економте місце в монтажному розподільнику за допомогою джерел живлення STEP POWER

  • Вузька конструкція для оптимальної економії місця
  • Швидкий монтаж завдяки технології Push-in, що не потребує використання інструментів
  • Зменшений обсяг електромонтажу завдяки подвійним точкам з’єднання