Технології передачі даних для електромонтажу Створюйте свої перспективні мережі вже зараз. Наш широкий асортимент продукції пропонує правильні компоненти для будь-якого застосування.

Монтажник з комутатором Ethernet FL SWITCH SFNB 5TX

Основою для надійної автоматизації та оцифрування будівлі є відмовостійка мережа, що об’єднує усі компоненти. За допомогою надійних комунікаційних технологій Phoenix Contact ви підвищуєте рівень автоматизації ваших установок. Ми пропонуємо широкий асортимент потужних пристроїв для передачі даних за допомогою польової шини та Ethernet, які відповідають високим вимогам сучасних систем.

  • Висока експлуатаційна готовність завдяки міцним і стійким до відмов мережевим компонентам
  • Дистанційний доступ до обладнання й автоматична сигналізація за допомогою мережі мобільної комунікації
  • Стандартні функції, різна кількість портів і різноманітні типи комутаторів

Некеровані комутатори 1000 Комутатори Ethernet для базових та стандартних систем

  • Швидке введення в експлуатацію за принципом Plug-and-Play
  • Компактна конструкція
  • До 16 роз’ємів Ethernet
  • Скловолоконні виконання та варіанти Gigabit
  • Декілька положень монтажу завдяки монтажному адаптеру

Патч-панель Ethernet Патч-панель виконує функцію швидкого та простого інтерфейсного модуля між польовою розводкою та шафою керування

  • Швидкий та простий монтаж
  • Широкий асортимент різних технологій з’єднання / альтернативні технології з’єднання
  • Для високої експлуатаційної готовності обладнання
  • Компактний тип

Розширювач Ethernet Система розширювачів Ethernet для простого й економічного формування IP-мережі

  • З’єднання Ethernet за допомогою будь-якого двожильного кабелю до 20 кілометрів
  • Швидке введення в експлуатацію за принципом Plug-and-Play
  • Використання некерованих розширювачів у складних IP-мережах
  • Постійна дистанційна діагностика всіх абонентів і ліній через IP
  • Висока відмовостійкість завдяки профілактичному технічному обслуговуванню та змінній системі захисту від перенапруг PLUGTRAB PT-IQ
  • Простота дообладнання за допомогою будь-якого двожильного кабелю

Smart Ethernet Box Універсальний пристрій для відеоспостереження

  • Економія коштів завдяки універсальному рішенню, що забезпечує всі функціональні можливості в одному пристрої
  • Значна економія часу завдяки адаптеру для монтажу на стіну та щоглу й мінімальним витратам на електромонтаж
  • Розширене керування Power-over-Ethernet для надійної роботи IP-камер
  • Численні аварійні повідомлення через SNMP, наприклад, у випадку спроби саботажу або несправності пристрою захисту від перенапруг
  • Просте та швидке введення в експлуатацію й конфігурування шляхом керування на базі WEB або за допомогою програмного забезпечення FL Network Manager