Технології з’єднання для житлових будівель
Серія COMPLETE line пропонує різноманітні рішення для створення ефективних з’єднань під час монтажу в будівлі. Від подачі живлення й електромонтажу відводів до формування розводки у вологих приміщеннях і на вулиці. Всі вироби вирізняються простотою монтажу, стандартизованим приладдям та уніфікованим дизайном.
На вході все електричне навантаження будівлі проходить лише через декілька клем. Це висуває специфічні вимоги до терморегулювання. Разом із тим, залежно від ситуації зі встановленням, наявний простір для підведення дуже обмежений. Тому застосовані рішення потребують індивідуальної адаптації до наявного простору. Модульні відгалужувальні клеми магістральної лінії UDB ... можна адаптувати як до наявного монтажного простору, так і до різних конфігурацій мережі живлення.
Ефективне використання простору також відіграє важливу роль у розподілі потенціалу. Проблеми з простором особливо часто виникають під час переобладнання чи модернізації. Розподільні блоки PTFIX — це гнучке й масштабоване рішення з різною кількістю полюсів і різними типами кріплення. Завдяки бічному підключенню проводів електромонтаж нових блоків PTVFIX особливо компактний.
Електромонтаж відводів KNX у головному розподільнику — необхідна умова для автоматизації будівель. Монтажні клеми KNX з асортименту COMPLETE line дають змогу наочно розташувати й маркувати численні відводи головного розподільника — звісно, відповідно до стандарту «Європейська інсталяційна шина» (EIB). Асортимент PTFIX пропонує підготовлені блоки KNX у різних конфігураціях.
У разі встановлення за межами блоку керування системі потрібен вищий ступінь захисту — аж до IP68 залежно від місця застосування. Відповідний електромонтаж звичайних розподільних коробок вимагає багато часу і витрат. Монтажні системи IP68 пропонують альтернативу завдяки швидкому, простому та економічному монтажу. З’єднувальні системи дають змогу виконувати заміну споживачів у разі технічного обслуговування чи ремонту із мінімальним часом простою. Для цього в асортименті COMPLETE line є, зокрема, серія PRC з перевіреним різьбовим з’єднанням до 6 мм², система QPD зі швидким ножовим з’єднанням і серія IPD зі зручним пружинним з’єднанням.
У галузі з’єднань для фотоелектричних установок існують особливі вимоги до кабелю постійного струму. З’єднувачі SUNCLIX сумісні з багатьма фотоелектричними установками на боці постійного струму, а також розподільними коробками для фотоелектричних установок. Вони забезпечують швидке й безпомилкове підключення фотоелектричної системи.