Технології підключення пристроїв для технологій моніторингу та безпеки

Висока надійність підключення для інтелектуальних пристроїв

Надійне з’єднання, коли воно потрібне.

Замовити зразок
Камера спостереження 360° з технологіями з’єднання
Сучасна будівля зовні

Цифровий 3D-тур для ознайомлення з нашими рішеннями для підключення в галузі автоматизації будівель

Пройдімося разом повністю автоматизованою будівлею. Під час 3D-туру ви дізнаєтесь, як переваги корпусів і рішень із підключення використовуються у ваших інтересах.

Переваги

  • Інтелектуальне об’єднання в мережу: зв’язок із пристроєм завдяки належним роз'ємам для протоколів на основі IP, як-от BACnet IP, Modbus/TCP, REST і MQTT
  • Широкий асортимент виробів: технологія з’єднання й корпуси електронного обладнання для пристроїв у сфері автоматизації будівель
  • За межами стандартів: індивідуальний дизайн для інтелектуальних пристроїв технічного оснащення будівель
  • Відмінні послуги: консультації щодо компонентів і підтримка на етапі впровадження для швидкої реалізації рішень зі з’єднання

Рішення для підключення пристроїв для технологій моніторингу та безпеки


Будівля із системою керування будівлею у Phoenix Contact

Простота об’єднання технологій моніторингу та безпеки у мережу Користуйтеся перевагами стабільних з’єднань — від польового пристрою до системи керування будівлею.

Для довготривалої безпечної експлуатації будівлі технології моніторингу та безпеки мають бути простими в монтажі та обслуговуванні. Клеми та роз’єми для друкованих плат, з’єднувачі для передачі даних і корпуси електронного обладнання Phoenix Contact пропонують численні рішення для технічного обладнання будівель, наприклад систем камер і моніторів та охоронно-пожежної сигналізації.

Окрім аспекту дедалі інтенсивнішої мережевої взаємодії установок, обладнання не повинне перевантажувати монтажників та операторів. Завдяки цьому вже на етапі монтажу можна уникнути помилок і забезпечити простоту технічного обслуговування протягом усього строку експлуатації.

Роз’єм для системи освітлення евакуаційних шляхів

З’єднувач для друкованих плат з технологією з’єднання Push-in у застосуванні в системі освітлення евакуаційних шляхів

Роз’єми для систем освітлення евакуаційних шляхів

В основі систем освітлення евакуаційних шляхів лежить світлодіодна технологія. Вона потребує високої якості та надійності вбудованих виробів. Оптимальним рішенням для цих систем є з’єднувачі для друкованих плат COMBICON серії PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP зі з’єднанням Push-in. Огляд основних переваг:

  • Задана користувачем сила притискання гарантує тривалий стабільний контакт
  • Інтуїтивне обслуговування завдяки кольоровому натискному елементу
  • Найбільший клемний простір при малому розмірі елементів
Клеми для друкованої плати THR у застосуванні в системі витягування диму

Клеми для друкованої плати THR у застосуванні в системі витягування диму

Роз’єми для систем витягування диму

Будьте впевнені в найвищій якості технологій з’єднання пов’язаних із безпекою систем завдяки клемам для друкованої плати THR COMBICON SPT-THR 2,5. Далі наведено огляд основних переваг:

  • Технологія з’єднання Push-in не потребує інструментів і заощаджує час
  • Задана користувачем сила притискання гарантує тривалий стабільний контакт
  • Інтуїтивне обслуговування завдяки кольоровому натискному елементу
  • Обслуговування й підключення проводу з одного боку забезпечує можливість інтеграції у передню панель пристрою.
  • Для інтеграції в процеси монтажу на поверхні
Технології з’єднання у ручному пожежному сповіщувачі

З’єднувачі для друкованих плат з гвинтовим з’єднанням у застосуванні в ручному пожежному сповіщувачі

Роз’єми для ручних пожежних сповіщувачів

З’єднувачі для друкованих плат серії PT 1,5/..-PVH пропонують надійні рішення технологій з’єднання систем, пов’язаних із безпекою. Огляд основних переваг:

  • Добре відомий принцип з’єднання забезпечує можливість використання в усьому світі.
  • Незначне нагрівання завдяки високій силі контакту
  • Можливість горизонтального та вертикального підключення для оптимального введення проводу
 З’єднувачі для друкованих плат із гвинтовим з’єднанням у використанні в детекторі диму

З’єднувачі для друкованих плат із гвинтовим з’єднанням у використанні в детекторі диму

Роз’єми детектора диму

Оптимальним рішенням для застосування в корпусах електронного обладнання з двох частин є з’єднувачі для друкованої плати серії PTS 1,5/..-PH-5,0 CLIP із гвинтовим з’єднанням. Огляд основних переваг:

  • Ідеальне рішення для корпусів електронного обладнання з двох частин
  • Може фіксуватися в корпусах пристроїв завдяки геометрії CLIP
  • Найбільший клемний простір при малому розмірі елементів

Ідеальне рішення для систем, пов’язаних із безпекою Наш асортимент продукції містить найрізноманітніші рішення для численних сфер застосування. Зокрема й у таких:

ЛМІ
Single Pair Ethernet
Контролер
Системи сигналізації та моніторингу
БЕЗКОШТОВНІ ЗРАЗКИ
Випробуйте підключення пристроїв для автоматизації будівель

Бажаєте випробувати технології підключення пристроїв для розумної будівлі? Вибирайте різні зразки й одразу замовляйте особистий набір зразків. Ви отримаєте кваліфіковану консультацію щодо цільового використання у вашій системі. Просимо поставитись із розумінням до того факту, що ми надсилаємо ці зразки лише на адреси компаній.

Замовити безкоштовні зразки
Вигляд автоматизованої будівлі зсередини

Проєкт


Контролери для системи автоматизації будівель

Корпуси електронного обладнання для автоматизації будівель

Корпуси з переднім з’єднанням для розумних будівель: компанія Neuberger Gebäudeautomation GmbH використовує корпус електронного обладнання ME-IO в системі автоматизації будівель Open.Room. Спільно з компанією Phoenix Contact компанія Neuberger адаптувала корпуси до особливих вимог.