MACX-TR-2T-MUL - Zaman rölesi
1103345

CRA gereksinimlerini karşılamak üzere hazırlanmaktadır

Çok fonksiyonlu zaman rölesi, 24 V AC/DC … 240 V AC/DC geniş aralıklı besleme, 14 fonksiyon, 2 ayarlanabilir süre, ayarlanabilir zaman aralığı (10 ms. ... 999 sa.:59 dk.), iki konfigürasyon olanağı, parola koruması, kuru kontak desteği, PNP ve NPN yaklaşım anahtarı girişleri, 2 PDT, vidalı bağlantı ile

Ücretsiz İndirilebilir. İndirilebilir Dosyalar

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler