İzolesiz kovanlar esas olarak kapalı ortamlarda kullanılır. İletkeni korur ve ileri işlemeyi kolaylaştırırlar.
- DIN 46228-1 ve UL 486F-A uyarınca
- Birkaç uzunluk versiyonu mevcuttur
- 0,14 - 120 mm² kablo kesiti
Yüksükler, güvenilir iletken işleme sürecinde ve kablolamada kullanılır. İletkenlerin bağlantı ucunu korur ve klemens kablo yuvasına yerleştirmeyi kolaylaştırırlar. Yüksek kaliteli yüksüklerimizle iletkenleri profesyonel ve güvenli bir şekilde işleyin. Çeşitli ebat ve renklerde izolasyonlu ve izolasyonsuz yüksüklerden oluşan geniş ürün gamımız, uluslararası standartların gerekliliklerini de karşılamaktadır.
Yüksük, Temas uzaklığı: 8 mm, uzunluk: 8 mm
Yüksük, Temas uzaklığı: 10 mm, uzunluk: 10 mm, renk: gümüş
Yüksük, Temas uzaklığı: 12 mm, uzunluk: 20 mm, renk: gri
Yüksük, Temas uzaklığı: 8 mm, uzunluk: 14 mm, renk: sarı
Yüksük, Temas uzaklığı: 6 mm, uzunluk: 12 mm, renk: sarı
Yüksük, Temas uzaklığı: 10 mm, uzunluk: 16 mm, renk: sarı
Yüksük, Temas uzaklığı: 10 mm, uzunluk: 16 mm, renk: sarı
Yüksük, Temas uzaklığı: 6 mm, uzunluk: 12 mm, renk: siyah
Yüksük, Temas uzaklığı: 10 mm, uzunluk: 17 mm
Yüksük, Temas uzaklığı: 10 mm, uzunluk: 14,5 mm, renk: sarı
İzolesiz kovanlar esas olarak kapalı ortamlarda kullanılır. İletkeni korur ve ileri işlemeyi kolaylaştırırlar.
İzoleli yüksükler kablo uçlarının birleşmesine karşı koruma sağlar ve klemens miline takmayı kolaylaştırır.
TWIN yüksükler iki kabloyu tek yüksükte sıkmak için pratik çözüm sağlar.
Bu özel olarak tasarlanmış yüksükler, daha kalın izolasyonlu kabloları işlemek için kullanılır.
Şeritler, CRIMPFOX 4 IN 1 soyma ve sıkma pensesi ve CF CRIMPHANDY ile kabloları işlemek için kullanılır.
Bantlı formda yüksükler, otomatik üretimde tamamen veya kısmen kullanılır. Örneğin, CF 3000 soyma ve sıkma aleti bunlarla teçhiz edilebilir.
Soyma ve sıkma setleri ile çeşitli asorti kutuları, yüksük ürün portföyümüzü tamamlar. Asorti kutularımız boş veya çeşitli ölçü ve renklerde yüksüklerle dolu olarak temin edilebilir.
Phoenix Contact, 2016 yılında yürürlüğe giren UL 486F standardına (ZMLF.E488001) uygun olarak çeşitli sıkma aletleri ve otomatik sıkma cihazlarıyla birlikte kullanılan yüksüklere sahip olan ilk üreticilerden biridir. Yüksükler, DIN46228‑1/‑4 standardına (03/2020 güncellemesi) uygunlukla birlikte kalite, emniyet ve uyumluluk için küresel piyasa ihtiyaçlarını karşılar ve ihracat odaklı kullanıcılara dünya genelinde kabul görmüş bir sistem sunar.
UL onaylı yüksük ve el aleti kombinasyonlarını genel bakış sayfamızda bulabilirsiniz.