Çeşitli ebat ve renklerde izolasyonlu ve izolasyonsuz yüksükler

Yüksükler

Yüksükler, güvenilir iletken işleme sürecinde ve kablolamada kullanılır. İletkenlerin bağlantı ucunu korur ve klemens kablo yuvasına yerleştirmeyi kolaylaştırırlar. Yüksek kaliteli yüksüklerimizle iletkenleri profesyonel ve güvenli bir şekilde işleyin. Çeşitli ebat ve renklerde izolasyonlu ve izolasyonsuz yüksüklerden oluşan geniş ürün gamımız, uluslararası standartların gerekliliklerini de karşılamaktadır.

Go to Product Detail Page for item 1212784
AI 0,5-8 OG-S - Yüksük
AI 0,5-8 OG-S - Yüksük
1212784

Yüksük bandı, 0,5 mm2, kılıf uzunluğu: 8 mm, plastik bilezikli, DIN 46228-4'e göre, özel renk: turuncu, Crimphandy ile güvenli ve rahat bir şekilde işlemek için işlev ucu ile, 20 dizi, her dizide 50 kılıf.

Go to Product Detail Page for item 1212521
AI 0,5-8 WH-S - Yüksük
AI 0,5-8 WH-S - Yüksük
1212521

Yüksük bantları, 0,5 mm2, kovan uzunluğu: 8 mm, plastik bilezikli, DIN 46228-4 standardına uygun, renk: beyaz, Crimphandy ile güvenli ve kolay bir şekilde işlemek için fonksiyon ucu ile donatılmış, şerit başına 50 kovan içeren 20 şerit.

Avantajlarınız

  • Tüm uygulamalar için kapsamlı ürün gamı
  • Yüksek kaliteli yüksükler ve standarda uygun yüksükler – Alman Malı –
  • Çeşitli yüksükleme aletlerimiz ve otomatik cihazlarımızla birlikte UL-onaylı bağlantı
Tekli yüksük, izolesiz
İzoleli siyah tekli yüksük
İzoleli beyaz tekli TWIN yüksük
Mavi renkli genişletilmiş plastik halkalı tek izoleli yüksük
Tekli yüksük, izolesiz

İzolesiz kovanlar esas olarak kapalı ortamlarda kullanılır. İletkeni korur ve ileri işlemeyi kolaylaştırırlar.

  • DIN 46228-1 ve UL 486F-A uyarınca
  • Birkaç uzunluk versiyonu mevcuttur
  • 0,14 - 120 mm² kablo kesiti

İzoleli siyah tekli yüksük

İzoleli yüksükler kablo uçlarının birleşmesine karşı koruma sağlar ve klemens miline takmayı kolaylaştırır.

  • DIN 46228-4 ve UL 486F-E uyarınca
  • Birkaç uzunluk ve renk versiyonu mevcuttur
  • Kablo kesiti 0,14 - 120 mm²

İzoleli beyaz tekli TWIN yüksük

TWIN yüksükler iki kabloyu tek yüksükte sıkmak için pratik çözüm sağlar.

  • Zincirli köprülerin üretimi için uygundur
  • UL 486F-F uyarınca
  • Birkaç uzunluk ve renk versiyonu mevcuttur
  • 2 x 0,5 - 2 x 16 mm² kablo kesiti

Mavi renkli genişletilmiş plastik halkalı tek izoleli yüksük

Bu özel olarak tasarlanmış yüksükler, daha kalın izolasyonlu kabloları işlemek için kullanılır.

  • UL, AWG, JIS, çok standartlı ve kısa devre korumalı kablolar için versiyonlar mevcuttur
  • DIN 46228-4 ve UL 486F-E uyarınca
  • Birkaç uzunluk ve renk versiyonu mevcuttur
  • 0,5 -16 mm² kablo kesiti

Şeritler halinde mavi izoleli yüksükler
Bantlı ürünler olarak kırmızı renkli yüksükler
Yüksüklerle birlikte siyah asorti kutusu
Şeritler halinde mavi izoleli yüksükler

Şeritler, CRIMPFOX 4 IN 1 soyma ve sıkma pensesi ve CF CRIMPHANDY ile kabloları işlemek için kullanılır.

  • DIN 46228-4 ve UL 486F-E uyarınca
  • Birkaç renk versiyonu mevcuttur
  • 0,5 - 2,5 mm² kablo kesiti

Bantlı ürünler olarak kırmızı renkli yüksükler

Bantlı formda yüksükler, otomatik üretimde tamamen veya kısmen kullanılır. Örneğin, CF 3000 soyma ve sıkma aleti bunlarla teçhiz edilebilir.

  • DIN 46228-4 ve UL 486F-E uyarınca
  • Birkaç renk versiyonu ve silindir boyutu mevcuttur
  • 0,5 - 2,5 mm² kablo kesiti

Yüksüklerle birlikte siyah asorti kutusu

Soyma ve sıkma setleri ile çeşitli asorti kutuları, yüksük ürün portföyümüzü tamamlar. Asorti kutularımız boş veya çeşitli ölçü ve renklerde yüksüklerle dolu olarak temin edilebilir.

Etrafında çeşitli sıkılmış kablolar bulunan CRIMPFOX DUO 10 sıkma pensesi

Uluslararası standartlar için öncü kalite, emniyet ve uyumluluk için

Phoenix Contact, 2016 yılında yürürlüğe giren UL 486F standardına (ZMLF.E488001) uygun olarak çeşitli sıkma aletleri ve otomatik sıkma cihazlarıyla birlikte kullanılan yüksüklere sahip olan ilk üreticilerden biridir. Yüksükler, DIN46228‑1/‑4 standardına (03/2020 güncellemesi) uygunlukla birlikte kalite, emniyet ve uyumluluk için küresel piyasa ihtiyaçlarını karşılar ve ihracat odaklı kullanıcılara dünya genelinde kabul görmüş bir sistem sunar.
UL onaylı yüksük ve el aleti kombinasyonlarını genel bakış sayfamızda bulabilirsiniz.

UL sertifika logosu

Bir bakışta faydalı bilgiler
Yüksükler hakkında bilmeniz gerekenler

Yüksükler konulu posterimizi keşfedin. Bir bakışta bilmeniz gereken her şeyi ve kullanımla ilgili ipuçlarını görebilirsiniz. Örneğin, yüksük kullanmanın neden avantajlı olduğu, kabloları sıyırırken nelere dikkat edilmesi gerektiği ve belirli senaryolar için hangi sıkma şekillerinin uygun olduğu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Şimdi posteri indirin
Yüksüklü kablo işleme