Kompakt yedekleme modülleri (RED) enerji ve otomasyon alanlarında, yüksek bulunurluklu Ethernet ağlarının esnek ve ekonomik bir şekilde tasarlanmasını sağlarlar. IEC 61850-3 ve IEEE 1613'e göre bir dayanıklılık, -40°C ile +70°C arasındaki geniş sıcaklık aralığı ve 18 ile 80 V DC arasındaki yoğun güç beslemesi aralığı ile tüm endüstri ve enerji teknolojisi uygulamalarının gereksinimlerini yerine getirirler. IEC'ye uygun paralel yedekleme sayesinde, değiştirme zamanı gerektirmeyen yüksek süreklilikli ağlar sağlanır.
FL RED 2003E PRP
-
Yedekleme modülü
2701863
Yedeklik protokolü PRP ve üç RJ45 bağlantılı yedek ağlar için yedek Ethernet modülü.
Ürün Ayrıntıları
| Genişlik | 40 mm |
| Yükseklik | 100 mm |
| Derinlik | 109 mm |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ethernet (RJ45) | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 MBit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| İletim uzunluğu | 100 m (segment başına) |
| Kanal sayısı | 3 (RJ45 port) |
| Data akış kontrolü/protokolleri | IEC 61850-3, IEEE 1613 |
| Ürün tipi | Anahtar |
| Ürün gamı | Yedekleme modülü |
| Tasarım | Blok tasarım |
| Anahtar fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Paralel Yedekli Protokol için yedek Ethernet yedek modülü |
| Yedekleme | PRP (Parallel Redundancy Protocol) |
| Durum ve diyagnostik göstergeleri | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| Güvenlik fonksiyonları | |
| Temel fonksiyonlar | Paralel Yedekli Protokol için yedek Ethernet yedek modülü |
| Lokal diyagnostikler | US1, US2 Besleme gerilimi yeşil LED |
| LNK/ACT Link status/veri iletimi yeşil LED | |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 6 W |
| İletim ortamı | Bakır |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi (DC) | 24 V DC (yedekli) |
| Besleme gerilimi | 48 V DC (yedekli) |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 58 V DC |
| Residüel dalgalanma | 3,6 VPP (izin verilen gerilim aralığında ) |
| Tipik akım tüketimi | 250 mA (US = 24 V DC'de) |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Bağlantı yöntemi | COMBICON ile |
| Besleme gerilimi | 48 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 18 V DC ... 58 V DC |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 70 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -45 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 10 % ... 95 % (yoğunlaşma yok) |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (3000 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 70 kPa ... 106 kPa (3000 m deniz seviyesinin üzerinde) |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD) Kriter A |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (yayılan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (patlama) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (darbe) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (taşınan parazitlere dayanıklılık) Kriter A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (manyetik alanlara dayanıklılık) Kriter A | |
| EN 55022 (parazit yayılımı) Kriter B | |
| Parazite dayanıklılık | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Gürültü emisyonu | |
| Standartlar/yönetmelikler | EN 61000-6-4 |
| İşlevsellik | |
| Temel fonksiyonlar | Paralel Yedekli Protokol için yedek Ethernet yedek modülü |
| Durum göstergesi | LEDs: US1, US2 (yedek besleme gerilimi), port başına link ve aktivite |
| Ürün numarası | 2701863 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Açıklama | Sipariş üzerine yapılmış (iade edilemez) |
| Satış Kodu | DNN |
| Ürün Kodu | DNN143 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356867443 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 512 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 420 g |
| Gümrük tarife no | 85176200 |
| Menşe ülke | DE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43201400 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
Uyumlu Ürünler
-
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch kablosu 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch kablosu 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch kablosu 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch kablosu 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch kablosu 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Patch kablosu 1408970
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Toza karşı koruma 2832991
-
E/NS 35 N - Durdurucu 0800886
-
FL SEC PAC 4TX - Port Guard Güvenlik Elemanı 2832865
Avantajlarınız
Ortam sıcaklığı -40 °C ... 70 °C
Alarm kontağı
Konfigürasyon yapmadan kolay devreye alma
IEC 61850-3 ve IEEE 1613 koşullarını karşılamaktadır
Çalışırken az güç tüketir
Ağ arızası durumunda veri kaybı oluşmaz
Maksimum süreklilik için, değiştirme zamanını gerektirmeyen paralel yedekeme
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018