RESY+ - Fonksiyon bloğu
2400295

Resy+ ürününe fonksiyon bloğu kütüphaneleri dahildir. Phoenix Contact'e ait kontrol teknolojisi, örneğin IEC 60870-5-101/104, Modbus TCP/RTU ve ODP (Açık Veri Portu) gibi uzaktan kontrol protokollerini tamamlar. Resy+ örnek olarak su yönetiminde, gaz sektöründe ve enerji endüstrisinde kullanılır. Fonksiyon blokları indirilebilir.

Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli. Zorunlu Aksesuarlar

Ürün Ayrıntıları







Avantajlarınız

Dağıtık tüm tesisleri Ethernet ve seri arabirimler üzerinden güvenli, olay yönlendirmeli ve pahalı olmayan bir şekilde izlemek için
Uzaktan kumanda istasyonunuzu IEC 60870-5-101/104, ODP, SMS, SEAB1, vb. standart protokoller üzerinden mevcut ağa entegre etmek için
Programlanabilen mantıksal kontrolör kullanarak uzun mesafeler üzerinden güvenli bir iletişim için
Endüstriyel Kablosuz, mobil şebeke, sabit şebeke ve Ethernet üzerinden çok yönlü veri iletimi
İstasyonların yüksek modüler tasarımı ve farklı aktarım yollarını isteğe göre kombine edebilme yeteneği sayesinde, ilgili sistem yapısına optimum uyum sağlanır.