Axioline I/O sistemi için AXC 1050 modüler kompakt kontrolör, hızlı, dayanıklı ve kolay, ör. maksimum performans, kolay kullanım ve zorlu endüstriyel ortamlarda kullanmak için.
AXC 1050
-
Kontrolör
2700988
Axioline I/O'ların doğrudan açık çevrim kontrolünü sağlayan Axio kontrol. IEC 61131-3 standardına uygun 2 Ethernet arabirimi ve programlama kapasitesine sahiptir. Konnektör fişi ve etiketleme alanı ile komple.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Kullanım kısıtlaması | |
| EMC açıklaması | EMU: sınıf A ürünü, yükleme alanındaki üretici beyanına bakın |
| Ürün tipi | Kontrolör |
| Ürün gamı | Axiocontrol |
| Tasarım | modüler |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Ekran | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| İşletim sistemi | embOS |
| İşlemci | AlteraNios® II, 1x 100 MHz |
| IEC 61131 çalışma zamanı sistemi | |
| Program hafızası | 2 Mbyte |
| Kalıcı veri depolama | 48 kByte (NVRAM) |
| Veri depolama | 2 Mbyte |
| Çevrim süresi | 1 ms (döngüsel görev için) |
| Kontrol görevi sayısı | 8 |
| Kontrol görev sayısı | 8 |
| Sistemin sınırları Kontrolör | |
| Proses data sayısı (Axioline giriş/çıkış verisi) | maks. 8192 Bit (istasyon başına) |
| Proses data sayısı (Axioline giriş verisi) | maks. 4096 Bit (Axioline F lokal bus (giriş)) |
| Proses data sayısı (Axioline çıkış verisi) | maks. 4096 Bit (Axioline F local bus (çıkış)) |
| Proses data sayısı | maks. 32768 Bit (dahili Modbus/TCP İstemci) |
| Desteklenen cihaz sayısı (Axioline) | maks. 63 (istasyon başına) |
| Bağlanabilir lokal bus cihazlarının sayısı (Axioline) | maks. 63 (akım tüketimi izleyin) |
| PROFINET | |
| Cihaz fonksiyonu | PROFINET kontrolörü, PROFINET cihazı |
| Spesifikasyon | Version 2.3 |
| Conformance Class | A |
| Desteklenen fonksiyonlar (PROFINET-Controller) | MRP |
| Desteklenen fonksiyonlar (PROFINET-Device) | MRP |
| Güncelleme hızı | min. 32 ms (16 cihaz) |
| min. 32 ms (8 cihaz) | |
| min. 16 ms (4 cihaz) | |
| min. 8 ms (2 cihaz) | |
| min. 4 ms (1. cihaz) | |
| Desteklenen cihaz sayısı (PROFINET-Controller) | maks. 16 (PROFINET kontrolöründe) |
| Device ID | 0093hex |
| Vendor ID | 00B0hex |
| Fonksiyon | |
| Diyagnostik ekranı | yok |
| Yedekleme fonksiyonu | evet |
| Yedeklilik işlevi hakkında not | uygulamalı sistem yedeklemesi mümkün |
| Emniyet fonksiyonu | yok |
| Programlama verisi | |
| Kayıt uzunluğu (master) | 1482 Byte |
| İşlevsellik | |
| Programlama aracı | PC Worx |
| PC Worx Express | |
| Desteklenen programlama dilleri | Instruction list (IL) |
| Symbolic flowchart (SFC) | |
| Ladder diagram (LD) | |
| Function block diagram (FBD) | |
| Structured text (ST) | |
| Sistem gereksinimleri | |
| Konfigürasyon aracı | Config+ versiyonu 1.01 veya daha yükseği |
| Diyagnostik aracı | DIAG+ |
| Runtime sistemi | eCLR |
| Uygulama arayüzü | OPC |
| Nominal durum için maksimum güç kaybı | 3,2 W |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet |
| Gerçek zamanlı saat tanımı | 1.73 s/gün = 25 °C'de 20 ppm |
| Güç rezervi | 240 h |
| Potansiyeller | |
| Koruma devresi | Besleme geriliminde aşırı gerilime karşı koruma; elektronik |
| Ters polarite koruması/ besleme gerilimi; elektronik | |
| Potansiyeller: İletişim gücü UL beslemesi (Axioline F lokal bus beslemesi UBus, UL'den üretilir) | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC (dalgalanma dahil tüm toleransları içerir) |
| Akım çekişi | maks. 650 mA (I/O'lar ve UL = 24 V için UBus'da 2 A'lı) |
| Akım tüketimi | tip. 100 mA (I/O ve UL = 24 V olmadan) |
| Güç tüketimi | maks. 13,2 W (2.0 A, UBus'ta, UL = 24 V) |
| Potansiyeller: Axioline F lokal bus beslemesi (UBus) | |
| Besleme gerilimi | 5 V DC (bus ana modülü üzerinden) |
| Enerji beslemesi | 2 A |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| Axioline F fiş | |
| Bağlantı yöntemi | Push-in bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 16 |
| Kablo soyma uzunluğu | 8 mm |
| Web server | evet |
| Axioline F local bus | |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Haberleşme ana modülü |
| İletim hızı | 100 Mbit/s |
| Ethernet | |
| Bus sistemi | RJ45 |
| Arabirim adeti | 2 |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 dişi konnektör |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100 Mbit/s (yarım veya tam duplex (otomatik algılama)) |
| İletim fiziği | RJ45 bükümlü çift Ethernet |
| Kanal sayısı | 2 |
| Hizmet | |
| Bus sistemi | USB |
| Arabirim adeti | 1 |
| Bağlantı yöntemi | Mikro USB tip B |
| İletim hızı | max. 115,2 kBit/s |
| Kanal sayısı | 1 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 126,1 mm |
| Derinlik | 74 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Bu derinlik TH 35-7.5 DIN ray (EN 60715'e göre) kullanıldığında geçerlidir. |
| Renk | gri (RAL 7042) |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C deniz seviyesinden 2000 m’ye kadar |
| -25 °C ... 55 °C deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar | |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -40 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'ye uygun, yoğuşmasız, buzlanmasız) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (DIN EN 61131-2'ye uygun, yoğuşmasız, buzlanmasız) |
| Darbe (çalışma) | 10g (DIN EN 60068-2-27'ye göre darbe dayanım testi) |
| Titreşim (çalışma) | 5g |
| Hava basıncı (çalışma) | 70 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 3000 m’ye kadar) |
| Hava basıncı (stok/nakliye) | 58 kPa ... 106 kPa (deniz seviyesinden 4500 m’ye kadar) |
| UL, ABD / Kanada | |
| Tanımlama | cULus |
| Sertifika | E238705 |
| Elektromanyetik uyum | EMC Direktifi 2014/30/EU ile uyumlu |
| EMC direktifleriyle uyum | EN IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektrostatik deşarj (ESD)IEC 61000-4-2 Kriter B, ±6 kV kontak deşarjı, ±8 kV hava deşarjı |
| EN IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Elektromanyetik alanlarIEC 61000-4-3 Kriter A, Field yoğunluğu: 10 V/m | |
| EN IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Hızlı transient'ler (patlama)IEC 61000-4-4 Kriter B, ±2 kV | |
| EN IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi Transient aşırı gerilim (darbe)IEC 61000-4-5 Kriter B; DC besleme kabloları: ±0,5 kV/± 1,0 kV (simetrik / asimetrik), fieldbus kablo ekranı: ± 1,0 kV | |
| EN IEC 61000-6-2 uyarınca bağışıklık testi İletilen parazitIEC 61000-4-6 Kriter A; 10 V test gerilimi | |
| EN IEC 61000-6-3 uyarınca gürültü emisyon testi B sınıfı |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2700988 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRA |
| Ürün Kodu | DRAAEA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356731195 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 234,1 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 244 g |
| Gümrük tarife no | 85371091 |
| Menşe ülke | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242207 |
| ECLASS-15.0 | 27242207 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000236 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | Lead (CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1832c9e3-43ef-4e09-b03e-951014e0fc84 |
Uyumlu Ürünler
-
AX OPC SERVER - Sürücü ve arayüz yazılımı 2985945
-
SD FLASH 512MB - Program/konfigürasyon hafızası 2988146
-
SD FLASH 512MB APPLIC A - Program/konfigürasyon hafızası 2701799
-
SD FLASH 512MB PDPI BASIC - Program/konfigürasyon hafızası 2701800
-
SD FLASH 512MB PDPI PRO - Program/konfigürasyon hafızası 2701801
-
SD FLASH 2GB - Program/konfigürasyon hafızası 2988162
-
SD FLASH 2GB APPLIC A - Program/konfigürasyon hafızası 2701190
-
CAB-USB A/MICRO USB B/2,0M - Bağlantı kablosu 2701626
-
PC WORX BASIC LIC - Programlama yazılımı 2985275
-
PC WORX PRO LIC - Programlama yazılımı 2985385
-
PC WORX UA SERVER-PLC 10 - Sürücü ve arayüz yazılımı 2402684
-
PC WORX UA SERVER-PLC 40 - Sürücü ve arayüz yazılımı 2402685
-
PC WORX UA SERVER-PLC 80 - Sürücü ve arayüz yazılımı 2402686
-
AXL F BS BK - Bus konnektörü 2701422
-
AXL CN S/UL - Konnektörler 2701421
Avantajlarınız
16 adete kadar cihaz ve/veya PROFINET cihaz işlevselliği için PROFINET kontrolör
Bellek, geçmeli SD kart aracılığıyla, 2 GB'ye kadar genişletilebilir
PC WORX EXPRESS (IEC61131-3) ücretsiz mühendislik yazılımı
Modbus/TCP-Client
Entegre FTP ve HTML5 web sunucusu
Çok sayıda haberleşme protokolü desteklenir: HTTP, FTP, SNTP, SNMP, SMTP, SQL, MySQL, v.s.
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018