SH-NUT-M26X1-GLUE
-
Yassı somun
1555723
Vidalı kilitleme mekanizmalı yası somun M26 x 1
Ürün Ayrıntıları
Uyumlu Ürünler
Sıkça Sorulan Sorular
M23 HYBRID konnektör hangi uygulamalar için uygundur?
M23 HYBRID cihaz konnektörü, akıllı saha cihazlarında eşzamanlı sinyal, veri ve güç iletimi için 3'ü 1 arada bir çözüm sunar. İster düşük gerilimli motorlarda, ister cobot'larda, konveyör teknolojisinde veya tesis lojistiğinde olsun, M23 HYBRID, yüks... Daha fazla görüntüle
M23 HYBRID cihaz konnektörü, akıllı saha cihazlarında eşzamanlı sinyal, veri ve güç iletimi için 3'ü 1 arada bir çözüm sunar. İster düşük gerilimli motorlarda, ister cobot'larda, konveyör teknolojisinde veya tesis lojistiğinde olsun, M23 HYBRID, yüksek kontak yoğunluğu ve 30 A'ya kadar akım iletimi ile birlikte kompakt bağlantı çözümünün avantajlarını bir araya getirir.
Daha az görüntüleMüşteri talebi üzerine başka kutup sayıları veya kısmi montajlar temin edilebilir mi?
Tam donanımlı M23 HYBRID cihaz konnektörü, dört adet güç kontağı, bir adet PE kontağı, dört adet sinyal kontağı ve dört adet ekranlı veri kontağı içerir. Müşteri uygulamasına bağlı olarak sinyal, veri veya güç kontağı tamamen veya kısmen çıkarılabilir.
M23 HYBRID cihaz konnektörü DC uygulamaları için uygun mudur?
DC konnektörler, 800 V DC'ye kadar olan DC uygulamalarında kullanılır.
Minimum sipariş miktarı nedir?
Minimum sipariş miktarı 20 adettir. Tam lehimli konnektör için tüm bileşenlerden 20'şer adet alırsınız (toplu pakette 384 münferit bileşen).
M23 HYBRID cihaz konnektörünü test edebilir miyim?
Numune hizmetimiz aracılığıyla, kişisel ürün numunenizi ücretsiz doğrudan gönderim ile sipariş edebilirsiniz.
Baskılı devre kartına yönelik M23 HYBRID cihaz konnektörü için hangi muhafaza versiyonları mevcuttur?
M23 HYBRID lehimli konnektör, arkadan montaj için bir döküm çinko muhafazaya sahiptir. Bu muhafaza, bir kilit somunu aracılığıyla sabitlenir ve entegre dönme önleyici korumaya sahiptir.