FL WLAN 4321
-
Wireless set
1194423
Direğe montaj için dahili antenlere sahip, ABD ve Kanada için ön yapılandırılmış noktadan noktaya Ethernet köprü kiti. IP67, 300 Mbps'e kadar kablosuz Ethernet haberleşme, frekans: 5 GHz, 10/100/1000 Mbps RJ45, pasif PoE (8 - 30 V DC) beslemeli.
Ürün Ayrıntıları
| Uygulamaya yönelik not | |
| Uygulamaya yönelik not | Yalnızca endüstriyel kullanım için |
| Ürün tipi | Kablosuz modül |
| Tasarım | Stand-alone |
| Kablosuz kart | |
| Hayır | 1 |
| Tip | IEEE 802.11 b/g/n 5 GHz - 300 Mbps |
| Montaj açıklaması | kalıcı olarak monte edilir |
| Besleme: Modül elektronikleri | |
| Besleme gerilimi | 120 V AC (24 V DC'ye pasif adaptörle (dahil edilmiştir) dönüştürülür) |
| Akım tüketimi | 417 mA (maksimum (24 V'ta)) |
| Güç tüketimi | 11 W (maksimum (24 V'ta)) |
| Anten | |
| Hayır | 1 |
| Bağlantı yöntemi | sabit monte edilir |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Çift polarize: Yatay ve dikey |
| Kazanç | 11 dBi |
| Fonksiyonlar | |
| Güvenlik | 256-bit AES-CCM Şifreleme |
| WPA2 | |
| Kablosuz lisanslar | ABD, Kanada |
| Ülke desteği | ABD |
| Kanada | |
| Ethernet (RJ45) | |
| Arabirim adeti | 1 (Pasif PoE) |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 |
| Bağlantı yöntemine ilişkin not | Otomatik müzakere ve autocrossing |
| İletim hızı | 10/100/1000 Mbit/s |
| İletim fiziği | Bakır |
| Arabirim adeti | 1 (Pasif PoE) |
| Wireless | |
| Tanım | Kablosuz LAN |
| Anten bağlantı yöntemi | (Dahili) |
| Frekans bandı | 5 GHz |
| Kablosuz standart | IEEE 802.11 (Wi-Fi Anlaşması) |
| b (Wi-Fi 1) | |
| g (Wi-Fi 3) | |
| n (Wi-Fi 4) | |
| Kablosuz arayüz sayısı | 1 IEEE 802.11 b/g/n |
| Bağlanabilen kablosuz modüller | 1 (yapılandırılamaz, önceden eşleştirilmiş) |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 185 mm |
| Yükseklik | 63,5 mm |
| Derinlik | 185 mm |
| Boyutlar ile ilgili not | Dış boyutlar |
| Renk | beyaz |
| Muhafaza malzemesi | Polisitiren |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP67 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -40 °C ... 75 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -45 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 5 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 5 % ... 95 % (yoğuşmasız) |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | FCC Kısım 15B |
| Test sonucu | Sınıf A |
| Parazit yayılımı | |
| Standartlar/yönetmelikler | FCC Kısım 15C |
| Montaj tipi | Direğe montaj |
| Montaj açıklaması | Dahili anten |
| Ürün numarası | 1194423 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Minimum sipariş miktarı | 1 pc |
| Ürün Kodu | DNN2W3 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4063151249519 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 2.380 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 2.220 g |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170501 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000816 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Uygun Değil (elektrikli ve elektronik ekipman yok) |
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018