SF-ASD 16
-
Kablosuz tornavida
1200294
Kablosuz tornavida, akü, iki vitesli dişli kutusu, ileri yönde/ters çalışma, dakikada 450 devre kadar delme hızlı 16 kademeli kavrama ve altıgen hızlı bağlantı dahildir.
Bu ürünün çalışması için ilave ürünler gerekli.
Zorunlu Aksesuarlar
Ürün Ayrıntıları
| Genel | karton ambalajlı |
| Environmental Product Compliance | |
| California Proposition 65 | California prop. 65 hakkında daha fazla bilgi üretici beyanında "İndirmeler" altında bulunmaktadır |
| Ürün tipi | Tork araçları |
| Ambalaj tipi | karton ambalajlı |
| Akü kontrollü gerilim | 3,6 V |
| Pil şarj | 60 dk |
| Ürün özelliği | İki hız kademesi bulunan ve ileri/geri yönde çalışan kablosuz tornavida |
| 450 rpm'ye kadar delme ayarına sahip 16 kademeli kavrama | |
| İzolasyon karakteristikleri | |
| Koruma sınıfı | II |
| Güç tüketimi | 10,8 W |
| Nominal gerilim UN | 3,6 V DC |
| 3,6 V DC | |
| Pil | |
| Pil şarj | 60,00 dk |
| Akü kontrollü gerilim | 3,60 V DC |
| Akü kapasitesi | 3,00 Ah |
| Tork aralığı | 0,2 Nm ... 4,3 Nm |
| Çıkış | 6,3 mm |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 45 mm |
| Yükseklik | 172 mm |
| Uzunluk | 266 mm |
| Ortam koşulları | |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | 5 °C ... 40 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 60 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 95 % (<) |
| Ürün numarası | 1200294 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | BH3 |
| Ürün Kodu | BH3243 |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4055626666426 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 565 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 465 g |
| Gümrük tarife no | 84672920 |
| Menşe ülke | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 21050804 |
| ECLASS-15.0 | 21050804 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001396 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111700 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet (Muafiyet Yok) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-5
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | %0,1 wt oranını aşan hiçbir madde yok |
Uyumlu Ürünler
-
SF-ASD 16/CHARGER - Şarj cihazı 1200296
-
SF-ASD 16/ACCU - Akü modülü 1763816
-
SF-UBH - Adaptör ek parçası 1212590
-
SF-BIT-HEX 2,5-50 - Vida 1212646
-
SF-BIT-HEX 2,5-89 S - Vida 1200301
-
SF-BIT-HEX 2-50 - Vida 1212645
-
SF-BIT-HEX 2-89 S - Vida 1200300
-
SF-BIT-HEX 3-50 - Vida 1212647
-
SF-BIT-HEX 4-50 - Vida 1212648
-
SF-BIT-HEX 4-89 S - Vida 1200302
-
SF-BIT-HEX 5-50 - Vida 1212649
-
SF-BIT-HEX 5-89 S - Vida 1200303
-
SF-BIT-HEX 6-50 - Vida 1212650
-
SF-BIT-HEX 8-50 - Vida 1212651
-
SF-BIT-PH 1-50 - Vida 1212579
-
SF-BIT-PH 2-50 - Vida 1212580
-
SF-BIT-PH 3-50 - Vida 1212581
-
SF-BIT-PH 1-70 - Vida 1212582
-
SF-BIT-PH 2-70 - Vida 1212583
-
SF-BIT-PH 3-70 - Vida 1212584
-
SF-BIT-PHSL 1-70 - Vida 1212479
-
SF-BIT-PHSL 2-70 - Vida 1212601
-
SF-BIT-PZ 1-50 - Vida 1212591
-
SF-BIT-PZ 2-50 - Vida 1212592
-
SF-BIT-PZ 3-50 - Vida 1212593
-
SF-BIT-PZ 1-70 - Vida 1212594
-
SF-BIT-PZ 2-70 - Vida 1212595
-
SF-BIT-PZ 3-70 - Vida 1212596
-
SF-BIT-PZSL 1-70 - Vida 1212603
-
SF-BIT-PZSL 2-70 - Vida 1212604
-
SF-BIT-SL 0,45X2,4-70 - Vida 1212607
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-50 - Vida 1212566
-
SF-BIT-SL 0,5X3,0-70 - Vida 1212567
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-50 - Vida 1212568
-
SF-BIT-SL 0,6X3,5-70 - Vida 1212569
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-50 - Vida 1212571
-
SF-BIT-SL 0,8X4,0-70 - Vida 1212572
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-50 - Vida 1212574
-
SF-BIT-SL 1,0X4,0-70 - Vida 1212754
-
SF-BIT-SL 1,0X5,5-70 - Vida 1212575
-
SF-BIT-SL 1,2X6,5-70 - Vida 1212577
-
SF-BIT-SLS 0,6X3,5-50 - Vida 1212605
-
SF-BIT-SLS 0,9X6,5-50 - Vida 1212606
-
SF-BIT-TX 10-50 - Vida 1212573
-
SF-BIT-TX 15-50 - Vida 1212576
-
SF-BIT-TX 20-50 - Vida 1212578
-
SF-BIT-TX 25-50 - Vida 1212585
-
SF-BIT-TX 30-50 - Vida 1212586
-
SF-BIT-TX 40-50 - Vida 1200161
-
SF-BIT-TX 8-50 - Vida 1212570
-
SF-BIT-HEXB 5-89 - Vida 1208911
Avantajlarınız
İki hızlı dişli kutusuna sahip kablosuz tornavida, ileri/geri yönde çalışma ve 450 devir/dakikaya kadar delme kapasiteli 16 kademeli kavrama
0,2 ... 4,3 Nm arası ayarlanabilir
Düz veya açılı konumda tek elle konforlu kullanım
Kompakt tasarım
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018