PP 2,5/12 - Konnektörler
3211291

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Konnektörler, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 12, pin sayısı: 12, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Push-in COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar