PP 2,5/ 6 - Konnektörler
3211285

kesit alanı
bağlantı yöntemi
Akış Piktogram
gerilim Piktogram

Konnektörler, nom. gerilim: 800 V, nominal akım: 24 A, bağlantı sayısı: 6, pin sayısı: 6, bağlantı yöntemi: Push-in bağlantı, Nominal kesit alanı: 2,5 mm2, 1 kat, kesit alanı: 0,14 mm2 - 4 mm2, renk: gri

Ürün Ayrıntıları









Avantajlarınız

Kendiniz monte edebileceğiniz fişler sayesinde esnek kullanım
Push-in COMBI fişleri kullanıcının kendi uygulayacağı çözümler sağlar
Kapsamlı, opsiyonel geçmeli aksesuarlar sunulmaktadır
Bireysel kodlama sayesinde hatalı eşleşmeye karşı koruma
Şok korumalı tasarım sayesinde maksimum güvenlik
Güçlü, titreşim korumalı geçmeli kontak sayesinde güvenli