NLC-055-024D-08I-04QTP-00A
-
Ana Ünite
2700453
24 V DC Nanoline ana ünite, 8 dijital giriş, 2 analog (0-10 V) giriş ve 4 PNP dijital çıkışa sahiptir. Maksimum üç I/O genişleme modülü kullanılarak ek I/O kanalları ilave edilebilir. Opsiyonel haberleşme modülleri ağa veya seri bağlantı sağlar. Opsiyonel Operatör Paneli kullanıcı arayüzü sağlar. Programlama nanoNavigator ile yapılır.
Ücretsiz İndirilebilir.
İndirilebilir Dosyalar
Ürün Ayrıntıları
| Ürün tipi | Temel birim |
| Ürün gamı | Nanoline |
| Sistemin sınırları | |
| Bağlanabilir lokal bus cihazlarının sayısı | 3 |
| İşlevsellik | |
| Programlama aracı | nanoNavigator 3 veya üzeri |
| Besleme | |
| Besleme gerilimi | 24 V DC (I/O ve Haberleşme modülleri için enerji mevcuttur) |
| Besleme gerilim aralığı | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Bağlantı beslemesi | Vidalı bağlantı |
| Maks. akım tüketimi | 250 mA |
| Tipik akım tüketimi | 100 mA |
| Gerçek zaman saati | |
| Realtime saat | evet (akü) |
| Gerçek zamanlı saat tanımı | ±2 s/gün @ 25°C ±4 s/gün @ -20 °C ... +60 °C Lityum BR2330 |
| Analog: | |
| Giriş tanımlaması | Analog giriş |
| Giriş sayısı | 2 |
| Bağlantı sistemi | Vidalı bağlantı |
| A/D dönüştürücü çözünürlüğü | 12 Bit (monotonik) |
| Sınır frekansı (3 dB) | 1 Hz (3 dB) |
| Koruma devresi | Transient gerilim bastırma |
| Ölçme prensibi | Birbirini izleyen yakınlaştırma |
| Gerilim giriş sinyali | 0 V DC ... 10 V DC |
| Gerilim girişinin giriş direnci | 20 kΩ |
| Giriş filtresi | dijital |
| Dijital: | |
| Giriş ismi | Dijital girişler |
| Giriş tanımlaması | EN 61131-2 tip 1 NPN/PNP |
| Giriş sayısı | 8 |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Giriş gerilim aralığı "0" sinyali | 0 V DC ... 5 V DC |
| Giriş gerilim aralığı "1" sinyali | 15 V DC ... 30 V DC |
| Nominal giriş gerilimi UIN | 24 V DC |
| UIN'de nominal giriş akımı | 5 mA DC (On) |
| < 100 mA (Kapalı) | |
| Tipik tepki süresi | 60 µs (açık) |
| 70 µs (KAPALI) | |
| Sayaç: | |
| Giriş sayısı | 2 |
| Giriş frekansı | 6 kHz |
| Dijital: | |
| Çıkış ismi | Dijital çıkış |
| Çıkış tanımı | PNP çıkışlar |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| Çıkış sayısı | 4 |
| Koruma devresi | Kısa devre ve aşırı yük koruması |
| Kanal başına maksimum çıkışı akımı | 500 mA |
| Modül / klemens başına maksimum çıkışı akımı | 2 A |
| Nominal çıkış gerilimi | 24 V DC |
| Nominal yük, endüktif | 12 VA |
| Nominal yük, lamba | 12 W |
| Nominal yük, omik | 12 W |
| Omik nominal yük ile maksimum işletme frekansı | 100 Hz |
| Bağlantı yöntemi | Vidalı bağlantı |
| İletken kesiti, tek telli | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| İletken kesiti, çok damarlı | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Kablo kesiti AWG | 24 ... 12 |
| Operatör Paneli | |
| Bağlantı yöntemi | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| Bağlantı yöntemi | Slot 1 |
| USB | |
| Bağlantı yöntemi | Slot 1 |
| Boyutlu çizim |
|
| Genişlik | 80,5 mm |
| Yükseklik | 103,5 mm |
| Derinlik | 60 mm |
| Renk | beyaz |
| Ortam koşulları | |
| Koruma sınıfı | IP20 |
| Ortam sıcaklığı (çalışma) | -25 °C ... 60 °C |
| Ortam sıcaklığı (stok/nakliye) | -25 °C ... 85 °C |
| İzin verilen nem (çalışma) | 90 % |
| İzin verilen nem (stok/nakliye) | 90 % |
| Montaj tipi | DIN rayı montajı |
| Ürün numarası | 2700453 |
| Ambalaj birimi | 1 pc |
| Satış Kodu | DRA |
| Ürün Kodu | DRACAA |
| GTIN (Küresel Ticari Ürün Numarası) | 4046356646536 |
| Adet Ağırlığı (ambalaj dahil) | 335,6 g |
| Adet ağırlığı (ambalaj hariç) | 321,5 g |
| Gümrük tarife no | 85371098 |
| Menşe ülke | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| AB RoHS Madde Gerekliliklerini Karşılar | Evet |
| Bilinen Muafiyetler Dahilinde | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Bir parçayla ilgili Çin RoHS beyanı tablosu, "Üretici Beyanı" altında ilgili parça için indirme merkezinde bulunabilir. EFUP-Eye sahip tüm parçalar için, Çin RoHS beyanı tablosu düzenlenmez ve istenmez.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH Aday Madde Notu (CAS) | 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (CAS: 110-71-4) |
| Lead (CAS: 7439-92-1) | |
| SCIP | 4956f986-b7c6-44ea-9943-85ae028ad01b |
Uyumlu Ürünler
-
NLC-MOD-CAP-PXC - Kapatma başlığı 2701292
-
NLC-MOD-CAP - Kapatma başlığı 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - I/O genişleme modülü 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - I/O genişleme modülü 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - I/O genişleme modülü 2701328
-
NLC-IO-4AI - I/O genişleme modülü 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - I/O genişleme modülü 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Operatör paneli 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Mounting kit 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - nanoLC modülü 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Opsiyon modülü 2701182
-
NLC-MOD-USB - nanoLC modülü 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Haberleşme modülü 2701124
-
NLC-COM-GSM - Haberleşme modülü 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Kablo 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Kablo 2701247
Phoenix Contact Elektronik Tic. Ltd. Şti.
Kısıklı Mah. Hanım Seti Sok. No:38/A 34692 B. Çamlıca - Üsküdar İstanbul/Türkiye Mersis:0729002180800018