NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Operatör paneli
2701137

Nanoline kontrolörler için kullanıcı arayüzü. Doğrudan ana üniteye takılır. Montaj kiti kullanılarak panele monte edilebilir.

Ürün Ayrıntıları









Uyumlu Ürünler



Avantajlarınız

Nümerik (0-9), yön (yukarı, aşağı, sol, sağ) ve Enter tuşları operatöre mesajları kişiselleştirme imkanı sağlar
Kullanıcı girişi için mesajlar görüntüler
Temel birimi entegre ya da bir panele (1 m mesafede) uzaktan monte edilebilir
Özel mesajları (4 x 20 veya 2 x 10 veya ikisinin kombinasyonu) gelişmiş okunabilirlik için değişken font boyutları
Hot-swappable servis aracı olarak ve güvenlik için kullanım sağlar
Tüm I/O noktaları, kayıtlar, timer'lar, sayıcılar, program bayrakları ve sistem bayraklarının görüntülemesi için erişim sağlar.